Infórmese siempre

Hacia una unidad lineal correcta: configuradores y más

La selección y configuración de las unidades lineales suelen implicar un gran esfuerzo, pero las herramientas en línea de última generación ofrecen una valiosa ayuda.

Cuando se trata de seleccionar unidades lineales y los componentes de accionamiento correspondientes en la automatización de procesos, hay numerosos aspectos clave a considerar. Estos van desde propiedades como la velocidad, la carga útil y la longitud de carrera hasta factores como el área de aplicación y el ciclo de trabajo. Elegir la unidad lineal adecuada con sus componentes de accionamiento correspondientes es, por lo tanto, una tarea complicada que exige mucho tiempo a los ingenieros. La configuración de estos sistemas, a menudo muy complejos, también requiere de un conocimiento experto profundo. Unas herramientas en línea correctas facilitan todo el proceso, ya que ofrecen soporte específico para todas las fases, desde la selección inicial hasta la puesta en marcha. Como resultado, unas potentes soluciones de automatización para pórticos multieje y operaciones de recogida y colocación pueden implementarse de forma rápida y sencilla.

Configurador de unidad lineal: creación de aplicaciones de movimiento paralelo

Las ventajas de dichas herramientas en línea se pueden demostrar claramente al observar unidades lineales sincronizadas. Estas soluciones suelen ser la elección perfecta cuando se trata de crear aplicaciones que requieren el movimiento paralelo de carros o ménsulas. Una opción para implementar esto a nivel técnico sería equipar cada unidad lineal con su propio accionamiento e instalar un PLC (controlador lógico programable) para regular la sincronización de principio a fin. Sin embargo, sería más fácil y rentable conectar las unidades lineales a través de un eje y usar un solo motor. Pero esto hace que el proceso de diseño sea más complejo, ya que también implica encontrar acoplamientos y ejes de transmisión adecuados para las unidades lineales y los componentes de transmisión elegidos. No solo eso, sino que los ingenieros también tienen que determinar el par máximo durante las maniobras de aceleración y frenado.

A whole host of different automation tasks can be covered by a single online tool, perfectly tailored to the particular mechanical and electrical requirements.

Las unidades lineales sincronizadas mecánicamente se pueden adaptar fácilmente a la tarea de transporte en cuestión utilizando el MotionDesigner® de item. Este programa inteligente determina la combinación perfecta de dos unidades lineales y un árbol de sincronismo para permitir que dos carros o dos unidades lineales se muevan en paralelo. «Gracias a MotionDesigner® de item, la automatización no podría ser más sencilla. Una sola herramienta en línea puede cubrir una gran cantidad de tareas de automatización diferentes, perfectamente adaptadas a los requisitos mecánicos y eléctricos particulares», dice Uwe Schmitz, líder del equipo de gestión de productos de item linear motion units®.

Seminario web de formación

Nuestro seminario web muestra cómo puede configurar y diseñar de manera fiable unidades lineales con conocimientos básicos de automatización, y cómo ponerlas en funcionamiento sin un controlador lógico programable.
REGÍSTRESE AHORA

El configurador simplifica la elección de los componentes de tecnología lineal adecuados

El configurador de tecnología lineal de item ofrece ayuda a la hora de dimensionar y seleccionar componentes. Por ejemplo, calcula los pares máximos y recomienda una solución con el acoplamiento adecuado. El programa inteligente también conoce la correlación entre la longitud del árbol de sincronismo y la velocidad máxima de los ejes lineales sincronizados. Además, MotionDesigner® de item determina, en caso necesario, la longitud necesaria del árbol de sincronismo y las dimensiones de una carcasa.

El configurador de tecnología lineal crea automáticamente un conjunto completo de documentación con todos los detalles técnicos y datos CAD.

Dado que la carga entre los dos carros de unidades lineales sincronizadas puede distribuirse de manera desigual, el configurador de tecnología lineal proporciona una descripción detallada de las fuerzas generadas y tiene en cuenta el par máximo durante las maniobras de aceleración y frenado. La función de comparación del software permite a los usuarios ver tanto los requisitos técnicos definidos por los datos que ellos mismos aportan como las especificaciones técnicas del sistema recomendado por el fabricante. Los sistemas de unidades lineales diseñadas con esta herramienta ofrecen una velocidad, precisión y capacidad de carga óptimas, y funcionan de manera eficiente a largo plazo.

El trabajo de los ingenieros es más sencillo gracias al configurador de unidades lineales

Los ingenieros pueden elegir entre el sistema que cumple exactamente con sus requisitos y las alternativas que ofrecen mayores márgenes de potencia. Así, el configurador simplifica considerablemente la especificación de sistemas, proporcionando una solución llave en mano dimensionada de forma ideal que incluye kit de sincronismo, motor, reductor y controlador. El configurador de tecnología lineal MotionDesigner® de item genera automáticamente un conjunto completo de documentación con todos los detalles técnicos y datos CAD. Los ingenieros también pueden recurrir a numerosas aplicaciones de ejemplo que incluyen datos de construcción.

Un sistema hecho de unidades lineales sincronizadas puede estar en funcionamiento en solo unos minutos.

El software MotionSoft® de item se encarga de la puesta en marcha. Los datos generados en el proceso de diseño están disponibles de inmediato cuando se implementan unidades lineales con esta solución. El software determina automáticamente la mejor configuración posible del controlador y comprueba la coordinación de las unidades lineales paralelas en una prueba de puesta en marcha, lo que significa que un sistema hecho de unidades lineales sincronizadas puede estar en funcionamiento en solo unos minutos. A la vez, un sistema de ayuda en línea brinda a los usuarios un soporte integral y respuestas específicas a cualquier pregunta que puedan tener sobre la parametrización y la puesta en marcha.