Estables, fiables, versátiles: los empalmes de perfiles de aluminio del Sistema de Construcción Modular MB de item ofrecen soluciones para cualquier aplicación.
Incluso bajo grandes cargas, la innovadora tecnología de empalme de item asegura un agarre fiable para sus estructuras de perfiles de aluminio. En todo caso, dependiendo de la aplicación, ciertos empalmes de perfiles de aluminio resultan más adecuados que otros. Por ejemplo, cuando se arman prototipos y estructuras que van a montarse y desmontarse con frecuencia, la extensibilidad y la flexibilidad de las conexiones serán más importantes que la capacidad de soportar grandes cargas y las menores exigencias del mecanizado. Sin embargo, cuando se trata de estructuras permanentes y estandarizadas que usted necesite en diferentes variantes, las prioridades son la reducción de costes y la rapidez de montaje. En esta entrada, le mostraremos como conseguir uniones típicas.
Empalmes en tres variantes
Existen dos soluciones para conectar perfiles de aluminio item que sean idénticos y colineales por medio de su extremo final. El Kit de Empalme Universal se monta mediante un agujero con broca escalonada por cada perfil y ofrece una conexión con gran capacidad de carga. Está disponible para todas las series. El Kit de Empalme Automático ofrece una alternativa para las series 5, 6, 8 y 12. Este kit no requiere mecanizado del perfil, lo que reduce al mínimo la labor de montaje. Dos perfiles de la misma Serie (6 u 8) ingleteados al mismo ángulo se pueden conectar mediante el Kit de Empalme a Inglete. Este kit también se puede utilizar para unir cortes a inglete con un marco cerrado.
Conectar perfiles que se cruzan
Si desea conectar perfiles de aluminio de la Serie 8 que se cruzan, puede utilizar los Kits de Unión Clic. Se pueden fijar en cualquier posición a lo largo de la ranura con gran rapidez. Ajustar el ángulo o posición y desmontar la conexión es rápido y fácil: simplemente afloje y apriete el Tornillo de Cabeza Hueca Hexagonal. Como alternativa, los Kits de Unión Directa también están indicados para conexiones basadas en fricción en las que los laterales de los perfiles se tocan. Ni los Kits de Unión Directa ni los Kits de Unión Clic requieren mecanizado de los perfiles y, por lo tanto, ambos pueden ser adaptados a estructuras ya existentes.
Conectar Tubos Perfilados entre sí y conexión a Tubos Perfilados
El Sistema de Tubos Perfilados D30 de item es perfecto para construir equipos de fabricación con rapidez e implementar los conceptos de la producción Lean. Los empalmes relacionados le permiten realizar conexiones fuertes, con independencia de que desee conectar tubos lisos o Tubos Perfilados. Los elementos de empalme D30 también ofrecen una excepcional compensación de la tolerancia. Los tubos pueden recortarse hasta 5 mm sin que ello reduzca la fuerza de sujeción de la conexión. Aún más, los empalmes crean automáticamente un contacto entre los componentes, lo que disipa con seguridad cargas electrostáticas dañinas; por lo tanto, se crea una protección ESD. Además, los Empalmes D30 permiten a los usuarios combinar Tubos Perfilados con perfiles estándar. No se requiere mecanizado adicional de los Tubos o perfiles para poder usar los elementos de empalme.
Conectar Tubos Perfilados entre sí y conexión a Tubos Perfilados
El Sistema de Tubos Perfilados D30 de item es perfecto para construir equipos de fabricación con rapidez e implementar los conceptos de la producción Lean. Los empalmes relacionados le permiten realizar conexiones fuertes, con independencia de que desee conectar tubos lisos o Tubos Perfilados. Los elementos de empalme D30 también ofrecen una excepcional compensación de la tolerancia. Los tubos pueden recortarse hasta 5 mm sin que ello reduzca la fuerza de sujeción de la conexión. Aún más, los empalmes crean automáticamente un contacto entre los componentes, lo que disipa con seguridad cargas electrostáticas dañinas; por lo tanto, se crea una protección ESD. Además, los Empalmes D30 permiten a los usuarios combinar Tubos Perfilados con perfiles estándar. No se requiere mecanizado adicional de los Tubos o perfiles para poder usar los elementos de empalme.

Conexión rotatoria de ángulo recto: el empalme de perfiles de aluminio que hace clic
El Kit de Unión Clic 90° de item para la Serie 8 es una solución rapidísima para realizar una conexión en ángulo recto a un perfil en cualquier ángulo de rotación. La conexión puede retirarse posteriormente y adaptarse a estructuras ya existentes, lo que la hace ideal para estructuras flexibles tales como prototipos y estructuras provisionales. El Kit de Unión Clic 90 ° se ajusta al extremo final de un perfil mediante un agujero con broca escalonada, lo que significa que el perfil A se puede unir y ajustar al perfil B con un clic. Cuando se construyen estructuras permanentes, el Kit de Unión Directa 90° es mejor opción. Este empalme también requiere un agujero con broca escalonada en el extremo del perfil A para conectarlo directamente a la cara ranurada del perfil B. Ambos empalmes están disponibles para la Serie 8.
Otros empalmes y aplicaciones para perfiles de aluminio
Estos empalmes abarcan un amplio rango de aplicaciones, pero, por supuesto, existen multitud de maneras diferentes de conectar perfiles de aluminio y otros elementos del Sistema de Construcción Modular MB. Acceda a nuestra Tienda en Línea de empalmes para descubrir más opciones.