Newsletter Subscription

Sistema de escaleras y plataformas en la sede central de Miele

Cómo un diseño flexible basado en escaleras y plataformas proporciona un acceso directo y seguro

Miele, fundada en 1899, es una empresa de larga tradición conocida en todo el mundo por sus aparatos eléctricos de uso doméstico, para instalaciones médicas y para plantas industriales. Su planta de aparatos en la sede central de la empresa en Gütersloh, Alemania, es la mayor de sus doce sedes de producción. Además de fabricar piezas prensadas, componentes fundidos y piezas de revestimiento esmaltado para otras sedes de Miele, esta planta fabrica principalmente lavadoras. Alrededor de 2300 trabajadores participan en el desarrollo y fabricación de estas máquinas en la sede de Gütersloh. En la producción de paneles de control para lavadoras se utiliza un sistema especial de ensamblaje. Este sistema comprende cintas transportadoras dispuestas en un rectángulo que transportan los componentes a las estaciones de trabajo. Para garantizar que los trabajadores puedan traspasar las cintas transportadoras y acceder al área interior del rectángulo, Miele emplea el sistema de escaleras y plataformas de item.

Una solución compacta para todas las áreas de difícil acceso

Los portapiezas circulantes transportan los componentes del panel de control a las estaciones de trabajo. Aunque la disposición de las cintas transportadoras en un rectángulo aprovecha al máximo el uso del espacio de producción, es difícil acceder al área interior del rectángulo. Dado que las cintas transportadoras se encuentran a una altura que llega hasta la cintura y rondan el metro de ancho, no es posible traspasarlas sin ayuda. Pero es necesario acceder a esa área, a fin de desempeñar con regularidad tareas de mantenimiento y reparación en el sistema de automatización. Por lo tanto, Miele necesitaba diseños especiales de escaleras y plataformas. Gracias a su experiencia positiva durante años con los componentes de item, como con los puentes en operaciones de producción, enseguida quedó claro quién debería encargarse del proyecto. En lugar de numerosos puentes individuales, Miele optó por un sistema compacto a fin de garantizar que los trabajadores pudieran acceder a varias áreas desde un único punto.

La base de la plataforma está hecha de perfiles de aluminio estriados. Las superficies exteriores sin huecos impiden que caiga suciedad a la cinta transportadora.

En este caso, el mayor reto fue aprovechar al máximo el espacio disponible. La solución es un sistema de escaleras y plataformas de item de 12 metros de largo con una entrada, tres salidas y dos escaleras. La entrada es una escalera con una inclinación de 45° que conduce a los trabajadores a la plataforma alargada de 1120 mm de ancho. Acceden al área interior al tomar una de las tres escaleras de salida laterales, también con una inclinación de 45°, o descendiendo por una de las dos escaleras de 90°. Allí pueden llevar a cabo tareas de mantenimiento y reparación en terminales de válvulas y TI, entre otras cosas. La plataforma no solo ofrece una superficie de trabajo adicional, sino que su base también consta de perfiles de aluminio estriados. Las superficies exteriores sin huecos impiden que caiga suciedad a la cinta transportadora. Los guarda-piés, hechos con perfiles 8 120×16 E, evitan que se caigan objetos de la plataforma.

Sistema de escaleras y plataformas seguro y flexible

Gracias a su superficie antideslizante, los escalones, hechos de perfiles de aluminio, proporcionan una base segura. Asimismo, el sistema de escaleras y plataformas protege frente a caídas con elementos como las puertas de escotilla en las aberturas para escalera, un pasamanos, travesaños a la altura de las rodillas y postes que contribuyen a evitar accidentes laborales. Gracias al sistema de construcción modular, es más fácil satisfacer necesidades particulares. Por ejemplo, las puertas de escotilla con muelles sobre las escaleras son diseños a medida para añadir protección frente a caídas. Los guarda-piés con perfiles 8 120×16 E son 20 mm más altos de lo necesario, por lo que superan el estándar clave de la noma DIN EN ISO 14122. Gracias a las superficies suaves y lisas de los postes y pasamanos cilíndricos hechos con perfiles 8 D40, el riesgo de lesiones es mínimo. Otras de las ventajas del sistema de escaleras y plataformas tienen que ver con su construcción. Gracias a la tecnología de unión modular y flexible utilizada, no se necesita soldar ni hacer cortes a inglete en los pasamanos. En los perfiles de aluminio puede atornillarse todo tipo de componente.

Los empleados pueden acceder a diferentes partes del sistema con mucha más facilidad gracias a la plataforma de 11,20 metros de largo, que permite desempeñar tareas de mantenimiento y reparación con más rapidez y corrección.

Si las necesidades cambian, la construcción puede modificarse o ampliarse con facilidad. Esto no se reduce solo a la modularidad de la tecnología de unión utilizada, sino que también influye el hecho de que el sistema de escaleras y plataformas no está atornillado al sistema de producción. En consecuencia, las posibles modificaciones no afectarán en absoluto al sistema de producción. El sistema se proporcionó en forma de unidades parcialmente ensambladas que podrían unirse casi inmediatamente. item había comprobado de antemano la estructura completa en Solingen. Si la solución hubiera empleado múltiples puntos de cruce separados, los trabajadores habrían acabado por tener que cruzar un puente tras otro. Sin embargo, pueden acceder a diferentes partes del sistema con mucha más facilidad gracias a la plataforma de 11,20 metros de largo, que permite desempeñar tareas de mantenimiento y reparación con más rapidez y corrección. Existen varias rutas a las diferentes partes de la máquina, y todas parten de un punto central en la plataforma. Un aumento de la capacidad de la planta pronto trajo consigo una segunda línea de producción con el mismo diseño. Una vez más, Miele optó por el sistema de escaleras y plataformas de item.