Newsletter Subscription

Trabajar ergonómicamente con el toolpanel® System de item

La compatibilidad del toolpanel® System de item con los sistemas de construcción modular de item proporciona soluciones ergonómicas ilimitadas.

Ya sea en un taller convencional o en una línea de producción industrial, si quiere lograr procesos eficientes, la disposición de las herramientas y de los materiales habrá de ser organizada, ahorrar espacio y, sobre todo, tener en cuenta los principios ergonómicos. El toolpanel® System de item se ha diseñado especialmente para ese fin. Y su pieza esencial es el Perfil placa ranurada 8 de doble cara y con 19 ranuras de sistema. Acoplar a este sistema componentes pertinentes del Sistema de Soportes y Ganchos resulta sencillo, y gracias a ello los empleados pueden colocar sus herramientas y accesorios según sus propias necesidades. Otra ventaja del sistema modular toolpanel® de item es que todos sus componentes son plenamente compatibles con los sistemas de construcción modular de item, dando como resultado final unas soluciones completamente coordinadas.

Alcanzar una armonía tripartita de la ergonomía en solo unos pocos pasos

A este respecto hay que mencionar en primer lugar el Sistema de Bancos de Trabajo de item, útil para contrarrestar de forma activa uno de los problemas más habituales del ensamblaje manual: el dolor crónico de espalda que puede surgir fácilmente a raíz de una postura ladeada. Si, por el contrario, los empleados trabajan de manera ergonómica en los bancos de trabajo con ajuste eléctrico de altura, pueden ajustarlos para adaptarlos a su altura exacta y alternar entre posiciones de pie y sentado según las necesidades. Además, no debería subestimarse la función de una silla de trabajo ergonómica, qué también debería ajustarse como un guante al usuario, como ocurre con el Sistema de Bancos de Trabajo, para evitar tensión en la espalda de cada uno de los empleados. Gracias a la compatibilidad total del toolpanel® System de item, su Perfil Placa Ranurada puede integrarse directamente en los bancos de trabajo ergonómicos existentes o nuevos.

El resultado es una armonía ergonómica de tres partes: banco, silla y organización de material adaptables y variables de forma personalizada. La ergonomía tampoco significa tener que transigir en el transporte de herramientas, cajas y productos. Los SystemMobiles de item destacan por su bajo peso muerto, su elevada capacidad de transporte de carga y su chasis optimizado. En total existen cuatro modelos básicos, que ofrecen hasta 1,3 millones de variantes. La versión SystemMobile L es perfecta para ampliar los bancos de trabajo. Acerca los materiales de trabajo todo lo posible al operario, permitiendo así un acceso directo y ergonómico. Hay otras variantes que también son adecuadas para ello, como, por ejemplo, el panel de herramientas móvil basado en el SystemMobile T.

Trabajar de forma ergonómica en una amplia gama de áreas

El Sistema de Construcción Modular MB de item es la solución para cualquier tarea de diseño y construcción de ingeniería mecánica y de equipamiento de fábrica. Gracias a la posibilidad de combinar perfiles de aluminio, que son tan ligeros como estables, y empalmes («tornillos en lugar de soldaduras») fáciles de usar, durante décadas se han ido creando construcciones para una amplia gama de áreas de aplicación. Con el toolpanel® System de item ahora es posible integrar el almacenamiento de herramientas totalmente conforme con los principios ergonómicos más modernos. Lo mismo ocurre con el Sistema de Construcción Modular de Producción Lean de item, cuyo Sistema de Tubos Perfilados D30 se ha desarrollado específicamente para su uso en la ingeniería de equipamiento de fábrica de acuerdo con los métodos de producción Lean. En cualquier caso, la ergonomía y la intralogística están estrechamente vinculadas, por lo que integrar el toolpanel® System es, sencillamente, algo natural.