Durante los últimos años, la tecnología de salas blancas ha comenzado a aparecer en muchos sectores industriales donde la producción muy raramente se habría realizado en este tipo de condiciones de trabajo anteriormente.
Aunque cada nuevo campo de aplicación conlleva requisitos específicos, el objetivo último es siempre el mismo: producir el mayor número posible de productos sin defectos con el menor coste posible.
Los costes de la tecnología de salas blancas convencional
Este último punto en particular es tradicionalmente un factor decisivo en la tecnología de salas blancas. Las salas blancas convencionales como las utilizadas en la industria de los semiconductores suelen ser estáticas. Por este motivo, a medio plazo, son la razón de buena parte de la inversión inicial en forma de costes de explotación adicionales. El riesgo financiero es parecidamente elevado cuando los requisitos internos de salas blancas no se planifican perfectamente.
Alquiler de salas blancas flexible y económico

Una sala blanca de alquiler es una buena alternativa, especialmente cuando una empresa fabrica en condiciones de sala blanca por primera vez para satisfacer las necesidades de un nuevo cliente. El modelo MRR-01 de Colandis se puede instalar en cuestión de minutos en una superficie de 20 m². No obstante, presume de todas las características esenciales de una sala blanca: desde la iluminación y la tecnología de filtrado/ventilación hasta un suelo electrostáticamente disipativo. La sala blanca móvil satisface los requisitos de limpieza de partículas aéreas de la clase 5 de la norma ISO 14644, se suministra en dos contenedores montados sobre ruedas y se puede ensamblar sin necesidad de herramientas.
La MRR-01 se ha desarrollado para satisfacer los requisitos de las pequeñas y medianas empresas, donde se puede utilizar como entorno de pruebas para planificar los requisitos de la sala blanca en prácticamente todos los entornos.