Toujours être informé

Présentation des éléments d’assemblage pour profilés aluminium : une solution pour chaque application

Solides, fiables, polyvalents : les éléments d’assemblage pour profilés aluminium du système modulaire MB de item offrent une solution pour chaque application.

La technique d’assemblage innovante de item garantit la sécurité et la solidité de vos constructions en profilés aluminium même dans des conditions de charge importantes. Cependant, suivant l’application, certaines fixations pour profilés aluminium conviendront mieux que d’autres : dans le cas de prototypes ou de constructions devant être démontées et remontées souvent, l’évolutivité et la flexibilité des assemblages peuvent être plus importants que des charges élevées ou des usinages réduits pour l’adaptation. Par contre, pour des constructions standardisées et durables à réaliser en plusieurs exemplaires, l’accent devra être mis sur les économies de coûts et la rapidité d’assemblage. Nous vous montrerons ci-dessous comment réaliser des assemblages typiques.

Assemblage fixe à angle droit de profilés aluminium

Pour un assemblage durable et fixe de profilés, utilisez les fixations standards. Elles offrent une résistance élevée au glissement et à la torsion. Ces fixations pour profilés aluminium se distinguent par le peu d’usinage nécessaire et leur prix réduit. La variante unilatérale de la fixation standard permet en outre la mise en place d’éléments plans dans la rainure sans usinage de ces éléments. Elle est disponible pour les séries 5, 6, 8, 10 et 12.

L’élément idéal pour l’assemblage mobile à angle droit de profilés aluminium

La fixation universelle est prévue pour l’ajout ultérieur d’éléments dans des constructions existantes. Elle se distingue par une charge admissible élevée tout en permettant le déplacement et la flexibilité. Elle peut également s’installer ultérieurement. Elle ne nécessite que deux perçages étagés dans le profilé aluminium à ajouter (profilé B). Ces fixations pour profilé aluminium peuvent se prépositionner dans la rainure du profilé A. Par la suite, une simple opération permettra de les introduire dans les perçages étagés du profilé B et de les serrer. Le profilé B monté à l’aide de fixations universelles peut être déplacé le long de la rainure du profilé. Les fixations universelles sont disponibles pour les séries 5, 6, 8, 10 et 12.

Assemblages à angle droit mobiles sans usinage du profilé

S’il faut installer très rapidement un assemblage de profilés à angle droit, mobile et résistant à la charge, utilisez les fixations automatiques. Leur grand avantage est qu’elles ne nécessitent aucun usinage du profilé : les fixations sont simplement vissées directement par l’avant dans la rainure du profilé A. Des écrous coulissants sont introduits dans l’écrou du profilé B. Les fixations vissées dans le profilé A sont ensuite vissées dans ces écrous. Le montage rapide et l’absence de tout usinage des profilés fait de cette liaison automatique le dispositif idéal pour un montage ultérieur dans une construction existante. Les fixations automatiques sont disponibles pour les séries 5, 6, 8, 10 et 12.

Trois variantes d’assemblages bout à bout

Deux solutions permettent l’assemblage colinéaire bout à bout de profilés aluminium item identiques : La liaison bout à bout universelle est mise en place via deux perçages étagés dans chaque profilé ; elle assure une liaison supportant des charges élevées. Elle est disponible pour toutes les séries. Les fixations automatiques doubles constituent une alternative pour les séries 5, 6, 8 et 12. Elles ne nécessitent aucun usinage mécanique des profilés, assurant ainsi un travail d’assemblage minimal. Deux profilés de la même série (6 ou 8) coupés en onglet au même angle peuvent être assemblés par une fixation à onglet double. Ils permettent ainsi l’assemblage de profilés coupés en onglet pour former un cadre.

Assemblage de profilés en croix

Les fixations à cliquet permettent l’assemblage de profilés aluminium de la série 8 qui se croisent. Elles se montent très rapidement et peuvent se positionner librement le long de la rainure. Leur positionnement et leur démontage sont aisés et rapides par simple desserrage et resserrage de la vis à tête cylindrique. Les fixations directes constituent l’alternative pour l’assemblage par serrage avec appui direct l’un sur l’autre des côtés des profilés. Ni les fixations à cliquet ni les fixations directes ne nécessitent d’usinage des profilés ; elles permettent ainsi le montage ultérieur dans des constructions existantes.

Assemblage de et avec des tubes profilés

Le système item de tubes profilés D30 convient parfaitement pour la construction rapide d’équipements de production et la réalisation du concept de production lean. Les fixations correspondantes permettent la réalisation d’assemblages supportant des charges élevées, aussi bien avec des tubes lisses qu’avec des tubes profilés. Les fixations D30 permettent en outre de compenser les tolérances : les tubes peuvent être trop courts de jusqu’à 5 mm sans affecter la solidité de la liaison. Par ailleurs, les fixations établissent automatiquement un contact entre les éléments, permettant la dissipation des charges – la protection contre les décharges électrostatiques est ainsi également assurée. De plus, la technique d’assemblage D30 permet de combiner des tubes profilés et des profilés standards. Les fixations ne nécessitent aucun usinage des profilés ou des tubes.

Liaisons à angle droit pivotantes – la fixation de profilés aluminium à cliquet

La fixation item à cliquet 90° pour la série 8 permet un assemblage à angle droit rapide des profilés, avec positionnement en rotation. Cette fixation peut se déplacer et se monter ultérieurement dans des constructions existantes. Elle convient ainsi tout particulièrement à des constructions flexibles comme des prototypes ou des structures provisoires. Le montage en bout de la fixation à cliquet 90° s’effectue au moyen d’un taraudage, permettant la mise en place et le serrage aisés du profilé A sur le profilé B. Pour des assemblages durables, utilisez la fixation directe 90° : cette liaison utilise également un taraudage en bout pour serrer la face d’extrémité du profilé A directement contre la face du profilé B portant la rainure utilisée. Ces deux liaisons sont disponibles pour la série 8.

Autres fixations pour profilés aluminium et utilisations

Ces liaisons couvrent déjà de nombreuses applications. il existe cependant encore une vaste palette d’autres possibilités pour assembler des profilés aluminium et d’autres éléments du système