La sélection et la configuration des unités linéaires demandent souvent beaucoup d’efforts, mais des utilitaires en ligne peuvent vous aider.
Dans le domaine de l’automatisation des processus, de nombreux aspects sont décisifs pour sélectionner des unités linéaires et les composants d’entraînement correspondants : Cela concerne les caractéristiques, telles que la vitesse, la charge utile et la course, mais aussi les contraintes, telles que le domaine d’utilisation et le facteur de marche. La détermination de l’unité linéaire adéquate, munie des composants d’entraînement correspondants, est donc une tâche ardue réservée aux projeteurs. De plus, des connaissances approfondies sont nécessaires pour la configuration de ces systèmes souvent sophistiqués. Les bons utilitaires en ligne facilitent l’ensemble du processus grâce à une assistance ciblée allant de la sélection jusqu’à la mise en service. Même des Solutions d’automatisation solides, destinées à des portiques à plusieurs axes et à des missions de type « pick and place », peuvent ainsi être réalisées de manière rapide et simple.
Module de configuration pour unité linéaire : Réalisation d’applications à déplacements parallèles
Les avantages des utilitaires en ligne sont évidents par exemple pour les unités linéaires synchronisées : Ces unités sont souvent retenues pour des applications nécessitant des déplacements parallèles des chariots ou des consoles. Dans le cadre d’une réalisation technique on pourrait envisager d’équiper chaque unité linéaire de son propre entraînement et d’un PLC (automate programmable) pour gérer l’ensemble de la synchronisation. Cependant, il est plus simple et plus économique de relier les unités linéaires par un arbre et de n’utiliser qu’un seul moteur. Par contre, la conception est complexe puisqu’il faut sélectionner non seulement l’unité linéaire adaptée avec ses composants d’entraînement, mais aussi les accouplements et arbres d’entraînement correspondants. De plus, il faut calculer la charge momentanée à l’accélération et à la décélération.
Un seul utilitaire en ligne se charge des différentes tâches d’automatisation, notamment de manière parfaitement adaptée aux exigences mécaniques et électriques spécifiques.
La conception des unités linéaires à synchronisation mécanique est possible à l’aide d’un module de configuration pour unité linéaire, tel que item MotionDesigner®, en fonction de la mission de transport à accomplir. Ce programme intelligent détermine la combinaison parfaite de deux unités linéaires et d’un arbre de synchronisation permettant de faire fonctionner en parallèle deux chariots ou deux unités linéaires. « Grâce à item MotionDesigner®, l’automatisation est un jeu d’enfant. Un seul utilitaire en ligne se charge des différentes tâches d’automatisation, notamment de manière parfaitement adaptée aux exigences mécaniques et électriques spécifiques » explique Uwe Schmitz, chef d’équipe de gestion de produit item linear motion units®.

Formation continue par webinaire
Dans le webinaire, si vous disposez des connaissances de base, vous apprendrez à configurer, à concevoir et à mettre en service des unités linéaires pour l’automatisation sans la nécessité d’un automate programmable.
Avec le module de configuration, sélectionnez facilement les bons composants pour la technique linéaire
Le module de configuration pour la technique linéaire vous aide lors du dimensionnement et du choix des composants : Il calcule par exemple le couple maximal et recommande la solution avec l’accouplement adapté. Le programme reconnaît également la relation entre la longueur de l’arbre de synchronisation et la vitesse maximale des axes linéaires synchronisés. Dans ce cas, item MotionDesigner® détermine la longueur nécessaire de l’arbre de synchronisation ainsi que les dimensions d’une enceinte, le cas échéant.
Le module de configuration pour la technique linéaire crée automatiquement tous les documents nécessaires avec l’ensemble des spécifications et des données de CAO
Etant donné que la charge est parfois répartie de manière inégale entre les deux chariots des unités linéaires synchronisées, le module de configuration fournit une représentation détaillée des forces actives. Il tient également compte de la charge momentanée à l’accélération et à la décélération. La fonction de comparaison du logiciel permet de visualiser les conditions techniques entrées, mais aussi la spécification technique de l’équipement, recommandée par le fabricant. La conception des unités linéaires ainsi réalisée permet d’optimiser la vitesse, la précision et la charge, et l’installation peut fonctionner efficacement dans la durée.
Plus de facilité pour le projeteur avec le module de configuration pour unité linéaire
Pour le projeteur, cela signifie : qu’il a le choix entre l’installation qui répond parfaitement à ses besoins et des variantes éventuellement plus performantes. La spécification des installations s’en trouve largement facilitée. On obtient une solution globale de dimension optimale, composée d’un kit de synchronisation, d’un moteur, d’un réducteur et d’une unité de commande. De plus, le module de configuration pour la technique linéaire item MotionDesigner® crée automatiquement tous les documents nécessaires avec l’ensemble des spécifications et des données de CAO. En outre, le projeteur peut faire appel à de nombreux exemples d’applications avec les données de construction associées.
La mise en service du système composé d’unités linéaires synchronisées est possible en quelques minutes seulement
La mise en service est gérée par le logiciel item MotionSoft®. Les données générées au moment de la conception sont directement disponibles pour la mise en service à l’aide de ce logiciel. Le logiciel détermine de manière autonome les meilleurs paramètres de réglage et vérifie la coordination des unités linéaires parallèles lors de l’essai de fonctionnement. La mise en service du système composé d’unités linéaires synchronisées est possible en quelques minutes seulement. L’aide en ligne offre une assistance complète pour les utilisateurs et fournit des réponses concrètes à toutes les questions concernant le paramétrage et la mise en service.