Le canaline portacavi vengono utilizzate anche in ambito privato ma solo in ambito industriale mostrano tutto il loro potenziale.
L’energia è necessaria in quasi tutte le postazioni di lavoro industriali, soprattutto quando si tratta di cabine macchina per processi. A seconda dell’utilizzo, possono essere necessari altri requisiti: ad esempio l’alimentazione con aria compressa o linee (rete, cavi per sensori ecc.). Le canaline portacavi proteggono in modo sicuro i cavi da danni meccanici, polvere o umidità. Grazie alla loro struttura ordinata, le canaline facilitano la posa delle linee: nella stessa canalina, queste vengono suddivise in più linee per evitare ad esempio interferenze del segnale. A seconda delle esigenze individuali, il posizionamento dei cavi di alimentazione avviene sopra o sotto il piano di lavoro. Il montaggio rapido e la possibilità di adattamento in qualsiasi momento garantiscono massima flessibilità. Allo stesso tempo, con le canaline portacavi item di alta qualità si eviteranno possibili pericoli di inciampi e grovigli di cavi garantendo un aspetto elegante. Qui, si manifesta la caratteristica combinazione di forma e funzione nel mondo item. Le nostre canaline offrono una vasta gamma di varianti in alluminio o plastica, ottimizzate per peso e dimensioni. Ma quali sono le applicazioni concrete delle canaline portacavi nell’industria? Quale variante utilizzare e quando?
Indywidualne rozwiązania do zarządzania kablami
Odkryj odpowiednie rozwiązanie w sklepie internetowym item: Nasze systemy kanałów umożliwiają prowadzenie kabli w sposób ukryty i pyłoszczelny w systemie kanałów. Pozwala to na instalację przewodów zasilających w absolutnie profesjonalny sposób.
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Tecnica dei profilati e accessori per un’alimentazione ottimale
Per l’impiego individuale di canaline portacavi nell’industria si consigliano profilati speciali. Per esempio, esistono profilati con canalina integrata: sono ideali per la costruzione di strutture, inclusi i cablaggi che vengono integrati in modo sicuro nel profilato. La serie XMS con canaline integrate offre una flessibilità eccezionale nella progettazione di cabine macchina. Qui non è necessario installare canaline aggiuntive.
Esistono tre diversi sistemi di canaline: sistema di canalizzazione K (plastica), sistema di canalizzazione E e sistema modulare di canalizzazione (entrambi in alluminio).
La versatilità dei sistemi di canalizzazione ne consente l’impiego in un’ampia gamma di applicazioni. I profilati canalina e coperchio costituiscono la base di ogni sistema. Gli angoli interni della canalina servono come protezione antipiega per i raccordi nella canalina portacavi e coprono le superfici taglienti. Su questa base si creano diverse canaline a prova di polvere per la posa di cavi e condutture. I nostri sistemi di canalizzazione sono disponibili in diverse dimensioni e materiali. Si distinguono tre diversi sistemi di canalizzazione: il sistema di canalizzazione K (plastica), il sistema di canalizzazione E e il sistema modulare di canalizzazione (entrambi in alluminio). Il supporto universale 8 K, garantisce un risparmio di tempo.
Guida alla scelta delle canaline: quale soluzione per quale esigenza?
La scelta della canalina portacavi dipende dal tipo, numero e spessore dei cavi. Le guide in plastica sono più leggere e facili da tagliare rispetto a quelle in alluminio. Per questo le canaline in alluminio sono più stabili e resistenti al calore e consentono una protezione elettromagnetica elevata.

Sistema di canalizzazione K (plastica)
I profilati canalina del sistema di canalizzazione K sono in plastica. Il fissaggio dei profilati con una clip avviene direttamente nella scanalatura 8. In linea di principio, il sistema di canalizzazione K corrisponde nella sua forma al profilato 8 della serie X. Con i nostri interblocchi, si evita che i cavi scivolino fuori dai profilati di canalizzazione K.
I vantaggi del sistema di canalizzazione K:
✔️ in plastica leggera
✔️ fissaggio semplice nella scanalatura 8
✔️ aggiunta ideale alle canaline portacavi integrate nei profilati XMS

Sistema di canalizzazione E (alluminio)
I profilati canalina a forma di U con gli appositi coperchi sono la base del sistema di canalizzazione E. Le canaline di alluminio semplici sono disponibili con o senza canali di avvitatura (SE) per il fissaggio di calotte laterali di metallo. Sono disponibili in cinque larghezze e sei altezze nelle misure modulari dei profilati 6 e 8. In questo modo si hanno numerose possibilità di applicazione: con i profilati canalina a U del sistema di canalizzazione E, è possibile realizzare a scelta una canalina portacavi di soli 30 x 15 mm o una canalina portacavi di 160 x 160 mm.
Con le protezioni, tagliando i profilati adeguatamente, è possibile inserire nelle posizioni desiderate aperture a chiusura ermetica che non danneggiano i cavi.
I vantaggi del sistema di canalizzazione E:
✔️ ampia scelta: canaline disponibili in 5 lunghezze e 6 altezze
✔️ il fissaggio delle calotte finali semplifica l‘utilizzo
✔️ svariate possibilità di impiego


Sistema modulare di canalizzazione (alluminio)
I profilati portanti con o senza scanalatura 8 sono liberamente combinabili tra loro e formano la base e la copertura del sistema modulare di canalizzazione. Grazie alla compatibilità dei profilati a parete sono disponibili canaline di grandezza e forma variabile da 40 x 40 mm fino a 160 x 160 mm. L’inserimento dei profilati a parete nei profilati portanti garantisce un assemblamento semplice.
I profilati portanti ad angolo servono per costruire pannelli di controllo con interruttori integrati e uscite direttamente nella canalina portacavi. Gli angoli interni della canalina garantiscono una triplice sicurezza di guida dei cavi. 1. Protezione antipiega per cavi e tubi flessibili. 2. I bordi taglienti sono coperti per salvaguardare i cavi. 3. Le mani degli operatori vengono protette grazie al perfetto collegamento con profilati a parete e portanti. Con i profilati a parete è possibile realizzare anche dei piani di separazione all’interno dei profilati canalina.
I vantaggi del sistema modulare di canalizzazione:
✔️ dimensioni delle canaline da 40 x 40 mm fino a 160 x 160 mm con forme differenti
✔️ montaggio semplice grazie all’inserimento dei profilati a parete nei profilati portanti
✔️ adatto a pannelli di controllo con interruttori integrati e uscite nella canalina portacavi

Supporto universale 8 K
Siete alla ricerca di un fissaggio per cavi e tubi flessibili che sia semplice e rapido? Il supporto universale 8 K è la soluzione. Basta inserirlo nella scanalatura 8. I cavi con diametro fino a 13 mm possono essere inseriti a pressione nell’alloggiamento senza difficoltà. Successivamente il profilato coperchio 40×20 viene agganciato con la clip sull’intero percorso e i lati frontali vengono chiusi con le calotte. Così, con il minimo sforzo prende vita una canalina portacavi modulare compatta con aperture personalizzate per la fuoriuscita dei cavi. Per una sicurezza aggiuntiva, all’occorrenza è possibile utilizzare fascette serracavi.
I vantaggi del supporto universale 8 K:
✔️ sistema per una rapida realizzazione di canaline portacavi compatte.
✔️ inserimento a pressione semplice come punto di forza
✔️ fascette serracavi per una sicurezza aggiuntiva
Punto di approvvigionamento multifunzionale per elettricità, rete e aria compressa
In aggiunta abbiamo realizzato le colonne di installazione item. Il robusto profilato colonna di installazione 8 160×160 K76 dispone di due spaziose canaline portacavi e condutture di alluminio per il trasporto di aria compressa. Allo stesso tempo l’apertura delle canaline funge da alloggiamento per prese da incasso, prese standard, connessioni di rete e interruttori che vengono agganciati senza ulteriori lavorazioni.
Sulla base di questi profilati è possibile costruire una varietà di colonne di installazione: immaginate le colonne come punti di alimentazione multifunzionali centrali o come componenti di macchine e postazioni di lavoro. Grazie alle prese di corrente e ai raccordi per aria compressa posizionabili in modo variabile, praticamente ogni postazione di lavoro può essere fornita individualmente. Ad esempio, una colonna di installazione può essere integrata direttamente in una recinzione di sicurezza. Con arresto di emergenza e possibilità di fissaggio per equipaggiamenti d’emergenza come gli estintori.
Più di una semplice canalina portacavi: l’industria punta sulle colonne d’installazione
Esempi concreti rendono ancora più chiare le possibilità d’impiego delle colonne d’installazione. Per un approvvigionamento completo nei capannoni industriali e logistici, la variante “colonna alimentatrice” è ideale. Si distingue per l’integrazione sicura dell’alimentazione dell’aria compressa e delle prese di corrente da 230 e 400 volt. La variante “colonna logistica” è adatta alle sfide di tutti i settori della logistica: dalle le estensioni come il braccio per monitor fino al braccio per tablet facilitano la fornitura di materiale e informazioni. La scanalatura 8 offre una possibilità di fissaggio personalizzata per molti altri accessori del sistema dei componenti item.
La colonna di installazione è predisposta anche per l’impiego in aree ad alto rischio. Ciò include, ad esempio, impianti di produzione, sistemi di trasporto o l’ambiente sottoposto a operazioni di fresatura e segatura. In questo caso la variante “colonna sicura” può sfruttare tutti i suoi vantaggi: elementi di sicurezza come le luci di stato possono essere integrati comodamente. Lo stesso vale per gli accessori come la protezione antiurto e i pulsanti di spegnimento/arresto di emergenza. Alle cornici e ai supporti è possibile applicare le istruzioni di sicurezza e l’attrezzatura di emergenza.
La variante “colonna multimediale” offre ai collaboratori nelle aree di produzione industriale e nei capannoni senza accesso fisso a internet o con postazione di lavoro senza computer dotati di prese di rete un accesso centrale sia a internet che a intranet.
I collaboratori che, nelle aree di produzione industriale e nei capannoni, non hanno accesso fisso a internet o con postazione di lavoro senza computer dotati di prese di rete, sono svantaggiati. Ma la variante “colonna multimediale” offre un accesso sia a internet che a intranet. Il funzionamento è notevolmente semplificato grazie al braccio per monitor e al braccio orientabile per tastiera. Con la variante “colonna orizzontale” è possibile integrare in modo chiaro interruttori, prese standard e di rete in un tavolo da lavoro: in questo modo è possibile installare dispositivi di comando e segnalazione nelle immediate vicinanze dei macchinari. Il profilato di installazione item 160×80 K76 può essere utilizzato come canalina portautenze o può essere inserito direttamente in postazioni di lavoro industriali.
Vuoi essere sempre informato sui prodotti e le soluzioni item? Iscriviti al blog utilizzando il box in alto a destra!