Progettazione ancora più semplice, ordine ancora migliore, ingombro ancora più ridotto nel quadro elettrico: le novità item dell’autunno 2021 ottimizzano i processi in numerosi ambiti.
Per cominciare, abbiamo ampliato la gamma del sistema per postazioni di lavoro: i tavoli E item sfruttano gli apprezzati punti di forza della nostra tecnica dei profilati per offrire robusti tavoli da lavoro di dimensioni standard o personalizzate con il minor impiego di materiale possibile. Tra le novità figurano anche prodotti innovativi per collocare il materiale sotto il tavolo da lavoro o per il controllo delle unità lineari.

Uno sguardo alle novità
Innovazioni modulari: nel catalogo delle novità dell’autunno 2021 vi attendono numerosi prodotti innovativi e informazioni aggiuntive.
OTTIENILO ORA
Ampliamento flessibile ed efficiente del sistema per postazioni di lavoro
Il sistema per postazioni di lavoro modulare consente di realizzare postazioni di lavoro di montaggio ergonomiche per processi ottimizzati. Tra le novità del sistema per postazioni di lavoro figurano i tavoli E, composti da una base ottimizzata in termini di materiali, ideale per realizzare soluzioni personalizzate. Gli stabili modelli base possono essere ampliati in maniera flessibile con alzate e sbalzi. Non importa che il piano del tavolo debba essere più grande o che le gambe debbano essere più alte, grazie alla loro struttura modulare, i tavoli E garantiscono la scalabilità in tutte le dimensioni. In tal modo rappresentano la risposta perfetta a tutte le sfide della produzione manuale. I tavoli E si basano, a seconda dello scopo di impiego, sui profilati 8 o sul sistema di tubolari profilati D30. Il carico massimo del modello di base è pari a 200 kg. In futuro i tavoli E saranno disponibili anche nel software item Engineeringtool. Per progettare tavoli da lavoro regolabili elettricamente in altezza o soluzioni con solo due gambe è possibile utilizzare il configuratore di postazioni di lavoro. Grazie a questo tool online dotato di comando intuitivo e funzioni intelligenti come la visualizzazione dell’EPA, il processo di progettazione non è mai stato così semplice.

Promuovere l’ordine in modo mirato: anche sotto il tavolo da lavoro
Le cassettiere E rappresentano un’integrazione ottimale per i tavoli da lavoro item. Particolarmente spaziose, possono essere posizionate sotto qualsiasi piano per tavolo. Inoltre un sistema di divisori a innesto promuove l’ordine all’interno dei cassetti. All’ordine sotto al tavolo da lavoro pensa anche la nuova canalina portacavi modulare E, dotata di tutto lo spazio necessario per cavi, alimentatori o prese multiple. Grazie alla loro struttura modulare, i set per canalina portacavi possono essere combinati gli uni con gli altri. La pratica apertura su entrambi i lati ne agevola il riempimento. Per guidare i cavi in modo ordinato dalla canalina portacavi a terra è disponibile la nuova canalina portacavi flessibile E. Tutte le novità in ambito di sistemi per postazioni di lavoro sono illustrate qui.

Controller item BL 1-04/C: servocontroller compatto e altamente integrato
Anche i sistemi per servoazionamenti item contano un nuovo arrivato. Il controller BL 1-04/C item altamente integrato dispone di un regolatore ad alte prestazioni con elevata frequenza di scansione. Insieme al moderno ambiente di programmazione, questo crea la base perfetta per configurare applicazioni dinamiche in modo semplice e flessibile. Grazie ai profili di movimento comprensivi di simulazione I/O, l’unità lineare comandata dal nuovo controller BL 1-04/C item si integra senza soluzione di continuità nel sistema di automazione item.
Il nuovo controller BL 1-04/C item occupa uno spazio minimo all’interno del quadro elettrico e rende item linear motion units® ancora più flessibili e potenti.
Grazie alla sua compattezza (200x50x163 mm), il controller BL 1-04/C item presenta due vantaggi fondamentali: occupa uno spazio minimo all’interno del quadro elettrico e rende le item linear motion units® ancora più flessibili e potenti. Le funzioni e le interfacce principali come il bus di campo e la funzione STO (Safe Torque Off) sono integrate di serie. I sistemi di trasduttori HIPERFACE®, HIPERFACE DSL®, EnDat 2.2 e i resolver sono supportati. In fase di programmazione e trasmissione del programma di percorso tramite il software per la messa in funzione item MotionSoft® è possibile usufruire dell’interfaccia USB ed Ethernet integrata. Durante lo sviluppo è possibile simulare gli ingressi e le uscite.

Binomio ultrapotente per applicazioni lineari dinamiche e altamente precise
Utilizzata in combinazione con il controller BL 1-04/C item, l’unità lineare KGT 6 60 P20 risulta particolarmente indicata per applicazioni soggette a severi requisiti di precisione e dinamicità. I supporti mobili della vite a ricircolo di sfere dell’unità lineare garantiscono velocità elevate anche quando la corsa è molto lunga. Tra gli ulteriori vantaggi dell’unità lineare KGT 6 60 P20 figurano scorrimento silenzioso, bassa produzione di vibrazioni ed elevata accuratezza di ripetibilità. Inoltre è dotata di un alloggiamento compatto e presenta una corsa massima di 2600 mm.
L’unità lineare KGT 6 60 P20 è disponibile anche come item MotionKit in tre lunghezze standard (600, 1.400 o 2.600 mm): un pacchetto completo composto da unità lineare, motore e controller.
L’unità lineare KGT 6 60 P20 è disponibile anche come item MotionKit in tre lunghezze standard (600, 1.400 o 2.600 mm): un pacchetto completo composto da unità lineare, motore e controller. Se, invece, si desidera un’unità lineare personalizzata, il software item MotionDesigner® è lo strumento giusto: questo software di configurazione e selezione intuitivo calcola la combinazione ottimale di servocontroller, motore, riduttore e sistema lineare, inclusi tutti i componenti necessari, sulla base dei dati dell’applicazione. Per il servocontroller, item MotionDesigner® crea un programma completo, inclusa la parametrizzazione del regolatore, grazie al quale l’azionamento può essere messo in funzione senza complesse regolazioni.
Scoprite subito altre novità autunnali nel catalogo
Particolarmente adattabili e spaziose, più complete e prestazionali: le novità item dell’autunno 2021 rispondono alle sfide specifiche degli utenti in modo mirato ed efficiente. Nell’area download potete scaricare l’attuale catalogo “Novità 2021/II – Innovazioni modulari” con tutte le novità in formato e-paper oppure PDF.
Desideri essere sempre al corrente delle novità del mondo item? Clicca sulla casella in alto a destra e abbonati al blog item!