Quando le foglie iniziano a cadere dagli alberi è arrivato l’autunno e anche per item è tempo di presentare nuovamente le novità: postazioni di lavoro, automazione, lean production, costruzione di impianti, segnalazione, camere bianche e robotica. Di seguito una panoramica delle novità divise per settori.
Ogni anno item lancia sul mercato prodotti nuovi e innovativi e questo autunno il portfolio è particolarmente ricco. Il focus, tra le altre cose, è sull’automazione dei processi intralogistici.

Tutte le novità a colpo d‘occhio
E-paper con numerose novità: nel nuovo catalogo novità 2024 sono illustrati tutti gli aggiornamenti dei prodotti e le relative informazioni.
MAGGIORI INFO
La soluzione adatta per i veicoli senza conducente
I sistemi di trasporto senza conducente sono ormai lo standard in molti settori produttivi. Sia per il commissionamento o per il semplice trasporto dal punto A al punto B: la domanda di robot mobili è in continua crescita. Con i nostri nuovi base cart e top module personalizzati è possibile costruire la soluzione giusta per le operazioni di trasporto o logistica automatizzate.
La soluzione di item consiste in un base cart, disponibile in una variante pronta per l’uso o come telaio configurabile individualmente. I base cart pronti all’uso sono ottimizzati per le specifiche dei robot mobili di ABB, MiR e Safelog, riguardo a sensori, dimensioni e meccanismi di aggancio. Sono disponibili direttamente pronti all’uso nell’Engineeringtool. La soluzione è a misura di europallet e offre un’interfaccia standard con le strutture, i cosiddetti top module.
I base cart pronti all’uso sono ottimizzati per le specifiche dei robot mobili di ABB, MiR e Safelog riguardo a sensori, dimensioni e meccanismi di aggancio.
Con le nuove soluzioni item offre due vantaggi principali:
- Le indicazioni di numerosi produttori sono soddisfatte e la sicurezza e le funzionalità sono garantite
- La progettazione è altamente flessibile
Che si tratti di scaffalature per il picking a più livelli, dispositivi di trasporto per KLT o strutture complete, i top module possono essere fissati facilmente sui base cart. Sono disponibili come esempi di soluzioni per diversi ambiti, ma possono anche essere configurati individualmente con il Sistema dei Componenti item.

Sottostruttura stabile per cobots: la nuova colonna di sollevamento
Con i nostri nuovi componenti per robot collaborativi ampliamo il loro spazio di lavoro, alla base c’è la nostra nuova colonna di sollevamento TCP/IP 24V. È così resistente alla torsione e al carico che può sollevare e abbassare verticalmente un cobot durante la pallettizzazione, insieme al pezzo in lavorazione. Il collegamento avviene tramite la piastra di adattamento per colonna di sollevamento 8 200×200. Per i cobot dei produttori ABB, Doosan, Fanuc, Kassow, KUKA, Omron e UR sono disponibili ulteriori piastre di montaggio robotizzate, che consentono un fissaggio stabile sul telaio. Per una rapida implementazione del progetto offriamo il set plug and play che contiene la colonna di sollevamento con unità di alimentazione, piastre di montaggio, cavi ethernet e catena portacavi.

Novità in ambito tecnica lineare
Per ampliare orizzontalmente l’area di lavoro dei cobot, è disponibile un range extender con robusta guida lineare. Questo è disponibile come esempio di soluzione configurabile nell’online shop item e può essere adattato in modo rapido e semplice. Con il Range Extender è possibile lavorare prodotti su una distanza definita e impilare o smontare merci in più posizioni. Per la presa sicura di carichi e momenti di grande entità viene utilizzata la nuova unità lineare KRF 8 80×40. Ha un profilato di guida rigido e viene combinato con l’unità lineare KRF. I due assi lineari con guida a rulli incrociati creano un ambiente di lavoro dinamico per cobot e una velocità fino a 10 m/s.
Oltre al range extender, come soluzione campione sono disponibili anche numerosi portali 2D. In questo modo è possibile realizzare sistemi con due assi lineari sincronizzati in combinazione con un’altra unità lineare per diverse altezze di sollevamento, velocità e carichi utili.

In curva con slancio: nuovi componenti per il trasporto sospeso item
Il trasporto sospeso item modulare e ad installazione rapida è un’alternativa intelligente al trasporto KLT. Ciò consente di fornire materiali e prodotti che, grazie alla loro forma, vengono trasportati più semplicemente appesi, in modo particolarmente efficiente e salvaspazio.
Per ottimizzare il flusso di materiale è stato aggiunto al sistema modulare curve a 45° e 90°. Sono semplicemente montati sui profilati binario di scorrimento. Grazie alla particolare forma, i carrelli non possono sbandare durante il movimento e rimangono saldamente sui binari anche a velocità più elevate. In questo modo i trasporti sospesi possono essere personalizzati.
Grazie alla particolare forma delle curve, i carrelli rimangono in sicurezza sul binario anche a velocità più elevate.
Inoltre, grazie alla nuova unità di sblocco 6 slitta D37-32, è possibile realizzare carrelli per shooter. Ora è possibile anche la separazione di carrelli: utilizzando l’isolamento 6 slitta D37-32, è possibile prelevare singoli carrelli per l’alimentazione sequenziale di materiale.

Cassetti su misura per ogni applicazione e esigenza
Novità: sistema per cassetti composto da componenti base coordinati. Per integrarsi perfettamente nell’intelaiatura dei profilati, i cassetti possono essere adattati in altezza, larghezza e profondità. I profilati frontali e di intelaiatura sono disponibili in tre altezze, mentre nello shop online item è possibile configurare con precisione i cassetti. In base alle esigenze specifiche, sono disponibili diversi profilati frontali e di intelaiatura nonché maniglie, ad esempio il profilato frontale H66 con maniglia a listello e il profilato di intelaiatura H66 abbinato. Se necessario, è possibile aggiungere guide telescopiche che vengono collegate ai profilati di intelaiatura tramite la scanalatura esterna 5. Il nuovo set di montaggio 8, binario telescopico 12,7×45,7 facilita questo collegamento.

Migliore organizzazione e visibilità in postazione di lavoro
Le nuove possibilità in ambito di informazione consentono di organizzare al meglio le postazioni di lavoro. Tastiera, computer portatile o monitor: il montaggio è semplice e consente di liberare spazio sul piano di lavoro. Ad esempio, la tastiera viene posizionata in modo sicuro sul nuovo ripiano per tastiera. Il supporto per laptop, come ripiano universale per computer portatili, può essere regolato perfettamente all’altezza ideale grazie al nuovo braccio orientabile.
Le nuove possibilità in ambito di informazione consentono di organizzare al meglio le postazioni di lavoro.
Il braccio orientabile è regolabile in altezza e disponibile con tre o quattro snodi. In questo modo è possibile allineare in modo ottimale materiale e utensili nel campo di presa. Per un allestimento rapido e semplice della postazione di lavoro personale è disponibile il configuratore per postazioni di lavoro item. I nostri esempi di soluzione nello shop online l’ispirazione giusta.

Allestimento personalizzato di camere bianche
Per la costruzione di protezioni adatti per camere bianche con soffitto a vista, item offre ora numerosi componenti. La flessione minima dei soffitti portanti è facilmente garantita dall’impiego del profilato X 8 240×40 1NO. Consente di realizzare soffitti freestanding larghi fino a 6 m. Una canalina di tamponamento modulare per la guida sicura dei cavi nella parete e le griglie di ventilazione scorrevoli rendono la camera bianca configurabile individualmente.
Per creare una parete divisoria che può essere montata rapidamente in produzione, sono disponibili le tende a lamelle. Proteggono da polvere e impurità, riducono l’inquinamento acustico e prevengono le correnti d’aria. Ma le soluzioni tradizionali sono spesso complicate e soggette a errori. Inoltre, spesso possono essere smontate o sostituite solo con un notevole dispendio di tempo. Il nuovo supporto per lamelle è invece facile da montare e sostituire rapidamente, viene inserito nella scanalatura 8 ed è pronto. Ciascuna striscia di PVC trasparente viene quindi montata singolarmente, facilitandone anche la sostituzione. Le strisce trasparenti possono essere tagliate con un coltello fino alla lunghezza desiderata.

Segnaletica smart
Le strisce LED e le lampade di segnalazione parametrizzabili mostrano in un colpo d’occhio lo stato operativo di macchinari e impianti industriali. Le strisce LED RGB, multisegmento, consentono una segnalazione individuale nella scanalatura con gestione tramite il controller per strisce LED RGB multisegmento IO-Link 24V DC. Le strisce LED possono essere illuminate a piacere in diversi colori su tutta la superficie o in segmenti. La novità è il controller a strisce LED multisegmento AIN/DIN 24VDC, che può essere controllato in modo sia digitale che analogico. Il nuovo controller offre cinque ingressi digitali e uno analogico per un collegamento diretto con interruttori e sensori. La configurazione si basa anche su modalità operative predefinite ed è possibile tramite qualsiasi terminale abilitato per WLAN. La messa in funzione e l’utilizzo sono semplificati da un’interfaccia web intuitiva.
Maggiori informazioni sulla costruzione delle soluzioni di segnalazione sono disponibili sul sito web di item, nello shop online e in item Academy.

Tutte le novità nel e-paper
Le novità 2024 item consentono di risolvere in modo flessibile e su misura le sfide in numerosi settori. Nell’area download è disponibile l’attuale catalogo “Novità 2024” con tutti i nuovi prodotti consultabili tramite il comodo e-paper.
Vuoi essere sempre informato sulle ultime novità nel mondo item? Iscriviti al blog utilizzando il box in alto a destra!