L’installazione di una postazione di lavoro per il montaggio non è mai stata così veloce e facile come col nuovo Online Tool di item. Con la configurazione di una postazione di lavoro durante il montaggio si concatenano svaria... Continua a leggere
Tutti gli articoli
In un'intervista un esperto fornisce spunti affascinanti sulle possibilità offerte dal met... Continua a leggere
Dai tavoli da lavoro regolabili in altezza alla giusta temperatura di colore delle lampade... Continua a leggere
La norma DIN EN 61340-5-1, che definisce i principi della protezione dalle ESD, stabilisce... Continua a leggere
Spesso le aziende puntano a ottimizzare in modo sempre più efficiente la configurazione di... Continua a leggere
Indipendentemente dal fatto che sia in ufficio oppure nell’ambito industriale – un aspetto... Continua a leggere
L’installazione di una postazione di lavoro per il montaggio non è mai stata così veloce e... Continua a leggere
Haberkorn fornisce alle aziende industriali e edili attrezzature per la salute e la sicure... Continua a leggere
Le canaline portacavi trovano impiego anche in ambito privato, ma nell’industria il loro u... Continua a leggere
Le scariche elettrostatiche possono avere rapidamente conseguenze costose, ma con misure d... Continua a leggere
Nonostante le innovazioni della digitalizzazione e di Industria 4.0, il lavoro manuale è a... Continua a leggere
I danni causati dalle ESD sono invisibili a occhio nudo, ma possono costare caro. Per molt... Continua a leggere
“L’ordine semplifica la vita!” Non c’è nulla di più vero, soprattutto in officina. La r... Continua a leggere
La nostra infografica mostra gli aspetti decisivi per stare seduti in modo ergonomico e sa... Continua a leggere
La nostra partner giapponese Imao promuove l’ergonomia in Giappone. Sebbene i metodi di... Continua a leggere
Siamo lieti dell’accoglienza ricevuta e desiderosi di portare avanti un vivace confronto i... Continua a leggere
Quando i microchip sono difettosi, è compito degli esperti dell'SGS Institut Fresenius di ... Continua a leggere
Con il giusto aiuto, i lavoratori più anziani possono esprimere appieno il proprio potenzi... Continua a leggere
Si afferma sempre di più la consapevolezza che il tempo trascorso seduti debba essere adeg... Continua a leggere
Funzionalità e design moderno - un'interazione che domina l'oggetto e che è stata premiata... Continua a leggere
Gli effetti della rivoluzione digitale sull’ergonomia della postazione di lavoro sono vari... Continua a leggere
L'ergonomia non si occupa solo di proteggere la schiena, ma ha obiettivi estremamente vari... Continua a leggere