Im privaten Umfeld werden Kabelkanäle ebenfalls eingesetzt. Doch erst beim Einsatz in der Industrie zeigen sie ihr ganzes Potenzial.
An praktisch jedem industriellen Arbeitsplatz und vor allem in einer Maschinenkabine beziehungsweise Prozesseinhausung wird Energie benötigt. Je nach Arbeitsaufgabe können weitere Anforderungen hinzukommen: beispielsweise die Versorgung mit Druckluft oder Signalen (Netzwerk, Leitungen für Sensoren etc.). Mit Kabelkanälen schützen Sie die Leitungen sicher vor mechanischen Beschädigungen, Staub oder Feuchtigkeit. Durch einen geordneten Aufbau erleichtern die Kabelkanäle die Verlegung der Leitungen: Diese werden bewusst in mehrere Stränge in einem Kabelkanal aufgeteilt, um zum Beispiel Signalstörungen zu vermeiden. Abhängig von Ihrem individuellen Bedarf erfolgt die Zuführung der Versorgungsleitungen ober- oder unterhalb der Arbeitsebene. Eine schnelle Montage und jederzeit mögliche Anpassbarkeit sorgen für Flexibilität. Gleichzeitig verhindern Sie mit unseren hochwertigen Kabelkanälen mögliche Stolperfallen und Kabelsalat. Außerdem entsteht eine ansprechende Optik. Hier zeigt sich die charakteristische Verbindung von Form und Funktion in der item Welt. Unsere Kabelkanäle bieten eine große Auswahl an gewichts- und größenoptimierten Varianten aus Aluminium oder Kunststoff. Doch welche konkreten Anwendungsmöglichkeiten gibt es für Kabelkanäle in der Industrie? Wann empfiehlt sich welche Variante?
Individuelle Lösungen für Ihr Kabelmanagement
Entdecken Sie im item Online Shop die passende Lösung: Mit unseren Kanalsystemen führen Sie Leitungen verdeckt und staubsicher in einem Kanal. So installieren Sie Versorgungsleitungen absolut fachgerecht.
MEHR ERFAHREN
Profiltechnik und Zubehör für optimale Versorgung aller Art
Für den individuellen Einsatz von Kabelkanälen in der Industrie empfehlen sich spezielle Profile. So gibt es Profile mit integriertem Kanal: Sie sind für den Aufbau von Gestellen inklusive Verkabelung optimal geeignet. Der Kabelstrang wird im Profil sicher abgedeckt. Bei der Gestaltung von Maschinenkabinen bietet Ihnen unsere Baureihe XMS mit integrierten Kabelkanälen eine besondere Flexibilität. Hier müssen Sie müssen keine zusätzlichen Kanäle einplanen.
Es wird zwischen drei verschiedenen Kanalsystemen unterschieden: Kanalsystem K (aus Kunststoff), Kanalsystem E und dem modularen Kanalsystem (beide aus Aluminium).
Kanalsysteme decken aufgrund ihrer Vielseitigkeit besondes viele Einsatzmöglichkeiten ab. Die Kanal- und Deckelprofile bilden die Grundlage jedes Systems. Kanal-Innenecken dienen als Knickschutz für Abzweigungen im Kabelkanal für die Industrie und decken scharfkantige Schnittflächen ab. Auf dieser Basis entstehen variable, staubsichere Kanäle für die Verlegung von Kabeln und Leitungen. Unsere Kanalsysteme sind in verschiedenen Baugrößen und Materialien erhältlich. Es wird zwischen drei verschiedenen Kanalsystemen unterschieden: Kanalsystem K (aus Kunststoff), Kanalsystem E und dem modularen Kanalsystem (beide aus Aluminium). Für eine besondere Zeitersparnis sorgt der Universal-Halter 8 K, Aufnahme.
Entscheidungshilfe für Kabelkanäle: Welche Lösung für welche Anforderung?
Bei der Wahl des passenden Kabelkanals kommt es auf die Art, Anzahl und Dicke der Kabel an. Kanäle aus Kunststoff sind leichter und lassen sich einfacher zuschneiden als solche aus Aluminium. Dafür sind Aluminiumkanäle stabiler und hitzebeständiger und ermöglichen eine hohe elektromagnetische Abschirmung.
Kanalsystem K (Kunststoff)
Die Kanalprofile aus dem Kanalsystem K bestehen aus Kunststoff. Fixieren Sie die Profile mit einem Klipp direkt in der Profilnut 8. Sie sind in zwei Breiten und Höhen erhältlich. Grundsätzlich entspricht das Kanalsystem K in seiner Form der Kontur der Profile X 8. Es dient als Ergänzung der integrierten Kabelkanäle der Profile XMS. Mit unseren einschwenkbaren Verriegelungen verhindern Sie das Herausrutschen von Leitungen aus den Kanalprofilen K. Und das sogar in stehender oder Über-Kopf-Montage.
Vorteile von Kanalsystem K auf einen Blick:
✔️ Aus leichtem Kunststoff
✔️ Einfache Befestigung in Profilnut 8
✔️ Ideale Ergänzung zu den integrierten Kabelkanälen der Profile XMS
Kanalsystem E (Aluminium)
U-förmige Kanalprofile mit passenden Deckeln sind die Basis von Kanalsystem E. Die einfachen Aluminium-Kanäle sind mit oder ohne Schraubkanal (SE) zur Befestigung von seitlichen Abdeckkappen aus Metall verfügbar. Wählen Sie zwischen Kanälen in fünf Breiten und sechs Höhen in den Rastermaßen der Profile 6 und 8. Entsprechend groß ist die Bandbreite der Anwendungsmöglichkeiten: Aus den Kanalprofilen U des Kanalsystems E entsteht beispielsweise ein nur 30 x 15 mm großer Kabelkanal. Doch sie kommen ebenfalls bei einer 160 x 160 mm großen Kabelwanne zum Einsatz. Bringen Sie mit Durchführungen inklusive passender Profilzuschnitte an gewünschten Positionen leitungsschonende und dicht abschließende Öffnungen ein.
Vorteile von Kanalsystem E auf einen Blick:
✔️ Große Auswahl: Kanäle in fünf Breiten und sechs Höhen
✔️ Befestigung von Endkappen vereinfacht die Handhabung
✔️ Vielfältige Anwendungsmöglichkeiten
Modulares Kanalsystem (Aluminium)
Die variabel kombinierbaren Trägerprofile mit oder ohne Nuten 8 bilden Boden und Deckel des modularen Kanalsystems. Durch das Zusammenspiel mit Wandprofilen stehen Ihnen Kanalgrößen von 40 x 40 mm bis zu 160 x 160 mm in verschiedenen Formen zur Verfügung. Das Einschwenken der Wandprofile in die Trägerprofile sorgt für einen einfachen Aufbau. Abgewinkelte Trägerprofile eignen sich zur Konstruktion von Bedienpulten mit integrierten Schaltern und Auslässen direkt auf dem Kabelkanal. Durch die Kanal-Innenecken gewährleisten Sie für die Kabelführung dreifache Sicherheit: Kabel und Leitungen sind knickgeschützt. Eine Abdeckung der inneren Schnittkanten schützt die Kabel zusätzlich. Der passgenaue Übergang zu Wand- und Trägerprofilen schont die Hände der Mitarbeitenden. Mit Wandprofilen lassen sich Trennebenen innerhalb der Kabelkanalprofile umsetzen.
Vorteile des modularen Kanalsystems auf einen Blick:
✔️ Kanalgrößen von 40 x 40 mm bis zu 160 x 160 mm in unterschiedlichen Formen
✔️ Leichter Aufbau durch Einschwenken der Wandprofile in die Trägerprofile
✔️ Geeignet für Bedienpulte mit integrierten Schaltern und Auslässen auf dem Kabelkanal
Universal-Halter 8 K
Sie suchen eine zeitsparende Befestigung für Kabel und Leitungen? Dann ist der Universal-Halter 8 K, Aufnahme die ideale Lösung. Er bietet ein dreiteiliges System zur abgedeckten Kabelführung entlang der Nut. Dafür wird er in die Nut 8 eingedreht. Sie können Leitungen bis 13 mm Durchmesser einfach in die Aufnahme drücken. Dann klipsen Sie das Deckelprofil 40×20 auf der gesamten Strecke auf und verschließen die Stirnseiten mit Abdeckkappen. Auf diese Weise setzen Sie mit geringem Aufwand einen kompakten Kabelkanal im Rastermaß mit individuellen Auslässen um. Zur zusätzlichen Sicherung lassen sich Kabelbinder einsetzen.
Vorteile des Universal-Halters 8 K auf einen Blick:
✔️ System für schnelle Umsetzung von kompakten Kabelkanälen
✔️ Einfaches Aufklipsen als entscheidendes Prinzip
✔️ Optionale Kabelbinder für zusätzliche Absicherung
Multifunktionaler Versorgungspunkt für Strom, Netzwerk und Druckluft
Zusätzlich haben wir die item Installationssäule entwickelt. Das große Installationssäulenprofil 8 160×160 K76 verfügt jeweils über zwei geräumige Kabelkanäle und integrierte Rohrleitungen aus Aluminium zum Transport von Druckluft. Gleichzeitig dient die Öffnung der Kanäle als Aufnahme für Geräteeinbaudosen, Steckdosen, Netzwerkanschlüsse und Schalter, die ohne Bearbeitung eingerastet werden. Auf Basis dieser Profile können Sie eine Vielzahl verschiedenartiger Installationssäulen konstruieren: Stellen Sie sich Installationssäulen als zentrale multifunktionale Versorgungspunkte oder als Bestandteile von Maschinen und Arbeitsstationen vor. Durch variabel platzierbare Steckdosen und Druckluftanschlüsse lässt sich so praktisch jeder Arbeitsplatz individuell versorgen. Beispielsweise kann eine Installationssäule direkt in einen Sicherheitszaun integriert werden. Und zwar mit Not-Aus und Befestigungsmöglichkeiten für Notfallausrüstung wie Feuerlöscher.
Richtig versorgt an jedem Ort
Ob für die Strom- und Medienversorgung oder Integration der Druckluft-Zufuhr: Mit der Installationssäule von item finden Sie die Lösung für Ihre individuelle Situation.
ZUM FACTSHEET
Mehr als nur ein Kabelkanal: Industrie setzt auf die Installationssäule
Konkrete Beispiele machen die Einsatzmöglichkeiten der Installationssäule noch deutlicher. Für eine Rundum-Versorgung in Industrie- und Logistikhallen bietet sich die Variante „Die Versorgende“ an. Sie zeichnet sich durch eine sichere Integration der Druckluft-Zufuhr und Steckdosen für 230 und 400 Volt aus. Die „Logistische“ ist ganz auf die Herausforderungen in sämtlichen Bereichen der Logistik eingestellt: Erweiterungen vom Monitorarm bis zum Tablet-Halter erleichtern die Bereitstellung von Material und Informationen. Die Systemnut 8 bietet eine individuell auf die Arbeitssituation abgestimmte Befestigungsmöglichkeit für viele weitere Anbauteile aus dem item Systembaukasten.
Für den Einsatz in Bereichen mit erhöhtem Sicherheitsrisiko ist die Installationssäule ebenfalls vorbereitet. Dazu gehören beispielsweise Produktionsanlagen, Fördersysteme oder das Umfeld von Fräs- und Sägearbeiten. In diesem Fall kann die „Sichere“ ihre Vorteile ausspielen: Sicherheitselemente wie Statusleuchten sind bequem integrierbar. Dasselbe gilt für Zubehör wie Rammschutz und Not-Aus-/Not-Halt-Taster. An Rahmen und Halterungen können Sie Sicherheitsanweisungen und eine Notfallausrüstung anbringen.
Die „Mediale“ bietet Mitarbeitenden in industriellen Produktionsbereichen und in Hallen ohne festen Online-Zugang oder PC-Arbeitsplatz mit einer Netzwerkdose einen zentralen Zugriff zum Inter- und Intranet.
Mitarbeitende in industriellen Produktionsbereichen und in Hallen ohne festen Online-Zugang oder PC-Arbeitsplatz mit einer Netzwerkdose sind im Nachteil. Doch die „Mediale“ bietet ihnen einen zentralen Zugriff zum Inter- und Intranet. Durch einen Monitorarm und Schwenkarm für Tastaturen wird die Bedienung deutlich vereinfacht. Bei der „Horizontalen“ können Sie Schalter, Steckdosen und Netzwerkdosen übersichtlich in einen Arbeitstisch integrieren: So ist es möglich, Befehls- und Meldegeräte in direkter Nähe von Maschinen einzubauen. Das item Installationsprofil 160×80 K76 ist hier als Brüstungskanal einsetzbar oder lässt sich direkt in industrielle Arbeitsplätze einfügen.
Sie interessieren sich für Produkte und Lösungen von item? Dann haben wir etwas für Sie: Abonnieren Sie doch einfach den item Blog über die Box oben rechts!