Zawsze bądź na bieżąco

Królestwo dla pszczoły

Pszczoły są nie tylko sympatyczne – bez nich natura i człowiek mieliby poważny problem.

Gatunki roślin są skazane na zapylające je pszczoły – w tym jedna trzecia roślin użytkowych w rolnictwie. Dlatego wymieranie pszczół zagraża ogólnie ekosystemowi oraz tradycyjnej produkcji żywności.
Głównie wynika to z coraz mniejszej przestrzeni życiowej. Tym ważniejsze są więc projekty związane z pszczołami, które zapewniają wartościowym owadom ochronę i przestrzeń do funkcjonowania. AWG Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH Wuppertal (AWG) dysponuje terenem przemysłowym, znajdującym się bezpośrednio w pobliżu parku ochrony przyrody. AWG zachęcona podobnymi projektami przygotowała piękne miejsce do zamieszkania dla czterech rojów pszczelich. Jako podstawę uli, czyli konstrukcji, w których przebywają pszczoły, zastosowano technikę profili naszego zestawu systemowego MB.

Wszystkie drogi prowadzą do projektu pszczelego

Oczywiście znał on profile item.

Po kontakcie z dwoma młodymi pszczelarzami okazało się, że obecnie poszukują oni nowych miejsc dla swoich rojów. Teren ogólnie bardzo im się spodobał. Szybko osiągnięto porozumienie i AWG przejęła również podstawy. Ponieważ jeden z pszczelarzy pracuje w zakładzie przemysłowym w Wuppertalu jako konstruktor, od razu przedstawił własne pomysły: „Oczywiście znał on profile item. A kiedy coś buduje, używa ich do tego. Wie przecież, jak są stabilne i uniwersalne”, mówi Willy Görtz, zastępca kierownika zakładu w AWG. Najpierw zastanawiano się również nad zastosowaniem drewna do podstaw uli (tak nazywa się dom pszczół). Ten materiał jest jednak wrażliwy na warunki atmosferyczne i musiałby być regularnie wymieniany. Właśnie ze względu na trwałość i stabilność zdecydowano się na nasze profile aluminiowe, dokładnie mówiąc: profil 8 40×40 lekki, naturalny.

Jeden ul trzeba traktować jako rodzaj domu dla całego roju. W tym projekcie pszczelim ul składa się zawsze z trzech poziomów (korpusów). Ule są wykończone od góry z dodatkową pokrywą służącą o ochrony przed warunkami pogodowymi. Podłoga jest natomiast wykonana z otworem wlotowym, dlatego konieczne jest podwyższenie przez podstawę. W dolnej części znajduje się korpus gniazdowy, dalej miodnia, w której zawieszone są nadstawki. Są to drewniane ramki, w których pszczoły tworzą słynne plastry miodu. Po dwa tak ważne dla produkcji miodu ule mieszczą się na jednej podstawie. Po wykonaniu okazało się, że w ulach potrzebne są jeszcze dodatkowe „deski do przylotów”, aby ułatwić wejście pszczołom po locie. Aby wyłożyć deski o rozmiarze około jednej strony DIN A4, na każdej podstawie umieszczono jeszcze profile o długości 30 cm.

Zrównoważenie w DNA przedsiębiorstwa

Zrównoważenie to oczywiście bardzo ważne zagadnienie dla nas.

W międzyczasie pszczoły przeprowadziły się do nowych uli (ewentualnie zostały przesiedlone) i nie znajdują się już u kolegów po fachu lub sąsiadów pszczelarzy. Na niewykorzystywanym do innych celów terenie będą bez wątpienia czuły się bardzo dobrze. Po przezimowaniu zaczyna się sprawdzanie otoczenia. Również tamtejszy ekosystem może odnieść korzyści dzięki nowym sąsiadom-owadom. Projekt pszczeli idealnie pasuje do odpowiedzialnego funkcjonowania przedsiębiorstwa, co podkreśla Görtz: „Zrównoważenie to oczywiście bardzo ważne zagadnienie dla nas. Jesteśmy specjalistyczną firmą utylizacyjną i eksploatujemy elektrociepłownię opalaną odpadami. Naszym zadaniem jest generowanie ciepła przesyłanego na odległość i prądu z odpadów, które produkują wszyscy mieszkańcy Wuppertal”. Takie zrównoważone podejście ma zastosowanie również w innych naszych projektach. AWG zajmuje się obecnie produkcją wodoru do zastosowań w autobusach komunikacji publicznej z ogniwami paliwowymi.

Chcesz otrzymywać regularnie informacje o możliwościach zastosowania rozwiązań item? Mamy precyzyjne rozwiązanie: Zasubskrybuj blog item w polu w prawym górnym rogu!