Kompatybilność profili płytowych toolpanel® item z systemami modułowymi item to nieograniczona ilość ergonomicznych rozwiązań.
W zwykłym warsztacie, czy na produkcji: Wydajne procesy potrzebują rozwiązań, które służą do przejrzystego, oszczędzającego miejsce, a przede wszystkim zgodnego z zasadami ergonomii przechowywania narzędzi i materiałów. Aby spełnić ten wymóg, powstał system profili płytowych toolpanel® item. Fundamentem systemu jest obustronny profil płytowy 8 wyposażone w 19 rowków systemowych. Na nim można w łatwy sposób mocować komponenty systemu haków i uchwytów. Pracownicy mogą w ten sposób rozmieścić narzędzia oraz akcesoria zgodnie z ich indywidualnymi preferencjami. Kolejna zaleta modułowego systemu profili płytowych toolpanel® to kompatybilność wszystkich komponentów z systemem modułowym item. W ten sposób powstają ergonomiczne rozwiązania „z jednego odlewu”.
Ergonomia się opłaca
Organizacja stanowisk pracy zgodnie z zasadami ergonomii łączą w sobie podejście ekonomiczne i społeczne: W przewodniku dowiesz się, w jaki sposób wydłużyć czas procesów produkcyjnych i zmniejszyć liczbę awarii.
ZAMÓW PRZEWODNIK
Kilka kroków do ergonomicznej harmonii
W pierwszej kolejności należy wymienić tutaj system stanowisk pracy item, z pomocą którego można poradzić sobie z jednym z najczęstszych problemów pojawiających się przy okazji ręcznego montażu. W trakcie tego rodzaju czynności, w wyniku jednostronnej pozycji ciała, szybko pojawiają się chroniczne bóle pleców. Jeśli natomiast montażysta pracuje przy stole roboczym z regulacją wysokości w zgodzie z zasadami ergonomii, jest w stanie, idealnie dopasować go do własnych warunków fizycznych, a w razie potrzeby zmienić pozycję siedzącą na stojącą. Nie wolno zapomnieć również o znaczeniu ergonomicznego fotela roboczego. Aby ochronić plecy każdego pracownika, fotel także musi posiadać indywidualną i płynną regulację, tak jak system stanowisk pracy item. Dzięki całkowitej kompatybilności systemu profili płytowych toolpanel® item profile można zamontować bezpośrednio na istniejących lub też nowo powstałych ergonomicznych stanowiskach pracy.
W taki sposób powstaje pełna harmonia – indywidualne i zmienne dostosowanie stołu, fotela i środków roboczych. Nawet przy transporcie narzędzi, pojemników i towarów nie trzeba rezygnować z ergonomii: Regały jezdne SystemMobile item wyróżniają się niską masą własną, wysoką nośnością oraz zoptymalizowaną podstawą. Łącznie dostępne są cztery wersje podstawowe, z pomocą których można stworzyć do 1,3 mln kombinacji. Konstrukcja regałów jezdnych SystemMobile L idealnie nadaje się do rozbudowy stanowisk pracy. Środki robocze umieszczane są możliwie najbliżej danego pracownika, dzięki czemu ma on do nich bezpośredni dostęp zgodny z zasadami ergonomii. Nadają się do tego również inne warianty, np. mobilna tablica narzędziowa, wykonana na podstawie regałów jezdnych SystemMobile T.
Ergonomiczna praca w najróżniejszych obszarach
System modułowy MB firmy item jest rozwiązaniem sprawdzającym się przy każdym zadaniu konstrukcyjnym, które przyjdzie rozwiązać w zakresie budowy maszyn i urządzeń. Dzięki w równym stopniu lekkim, co stabilnym profilom aluminiowym oraz prostej w użyciu technice łączenia („Skręcać, a nie spawać”) od wielu lat powstają konstrukcje stosowane w najróżniejszych obszarach zastosowania. System profili płytowych toolpanel® umożliwia idealną realizację systemów przechowywania narzędzi zgodnie z najnowszymi wymogami ergonomii. To samo dotyczy również systemu modułowego item Lean Production, którego system profili rurowych D30 został opracowany specjalnie na potrzeby środków produkcji zgodnie z metodami lean production. Ergonomia i intralogistyka to dziedziny, które są ze sobą ściśle powiązane– dlatego integracja systemu toolpanel® item to logiczna konsekwencja.