„Porządek musi być!” To słynne powiedzenie jak ulał pasuje do warsztatów.
Poszukiwania odpowiedniego narzędzia kosztują nas nie tylko cenne minuty, ale również nerwy. Wprawdzie dziennie nie zajmuje nam to więcej niż kilka minut, ale w skali roku przez całe dnie, a może nawet tygodnie odrywamy się od naszych zadań, zmniejszając naszą wydajność. Oprócz usunięcia zużytych i niepotrzebnych narzędzi bardzo istotne znaczenie ma gruntowne sprzątanie i systemowe porządkowanie środków roboczych. Regularne sprzątanie to fundament sprawnie przebiegającej pracy w warsztacie.
Porządek może być tak piękny
Za pomocą profili płytowych toolpanel® item narzędzia i materiały masz zawsze pod ręką. W ten sposób można zapobiec szukaniu oraz stracie czasu, mając narzędzia pod kontrolą.
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Wózki i walizki warsztatowe pomocne przy sprzątaniu
Przechowywanie ciężkich narzędzi w widocznych miejscach oraz możliwość ich szybkiego transportu jest istotne szczególnie w dużych warsztatach. W takiej sytuacji sprawdzą się np. specjalne wózki warsztatowe. Są to mobilne stoły warsztatowe wyposażone w szuflady, których półki spełniają dwie funkcje: można odłożyć na nie narzędzia, które będą wkrótce potrzebne. Można wykorzystać je również jako blat roboczy. Wadą wózków warsztatowych jest ich toporność, dlatego zwykle używa się ich na jednym piętrze. Inaczej jest z lekkim regałem jezdnym z regulacją wysokości SystemMobil S41T: niska waga i możliwość indywidualnego dopasowania to jego cechy pokazowe. Nie trzeba przeszukiwać szuflad, aby szybko znaleźć potrzebne narzędzia.
Przechowywanie elektronarzędzi – w przejrzyście i bezpiecznie
Elektronarzędzia zalegające wszędzie w warsztacie to problem nie tylko braku porządku. Tego rodzaju narzędzia powinno się przechowywać w suchym miejscu, aby na dłużej zapewnić ich techniczną sprawność. Narzędzia warto przechowywać razem z akcesoriami. W ten sposób można zaoszczędzić czas, ponieważ zwykle potrzebujemy zarówno jednych, jak i drugich. Za pomocą drukowanych etykiet można w ujednolicony sposób oznakować szuflady, np. przy użyciu szablonu sporządzonego w Wordzie. Najbardziej optymalne rozwiązanie polega na umieszczeniu na etykietach zdjęć przechowywanych narzędzi. Dzięki zrozumiałości i neutralności języka obrazkowego można jeszcze szybciej wyszukiwać potrzebnych środków roboczych. Szybciej można też zauważyć braki.
Wykorzystaj nowy rodzaj tablicy narzędziowej i uporządkuj na nowo warsztat
Kolejnym sposobem na lepszą organizację warsztatu są tablice narzędziowe lub perforowane. Ich użycie jest bardzo proste: Na takiej ścianie można w łatwy sposób zamocować uchwyty na narzędzia i haki. Tak oto powstaje podstawa, na której można umieścić wszelkiego rodzaju narzędzia, np. wkrętaki albo klucze szczękowe. Jeszcze lepszą organizację zapewniają profile płytowe toolpanel® item. item to specjalista w dziedzinie ergonomicznych stanowisk pracy, który stale rozwija swoje rozwiązania – dlatego nie może w naszej ofercie zabraknąć elastycznego systemu do przechowywania narzędzi. Docinane na wymiar profile płytowe toolpanel® item optymalnie wykorzystują dostępną przestrzeń. Takie rozwiązanie ma znaczenie nie tylko w środowisku przemysłowym, ale także w warsztatach, gdzie porządek i lepsza ergonomia poprawiają wydajność pracowników.
Profile płytowe toolpanel® item, które wyróżnione nagrodą Red Dot Award 2018 za nowoczesne i wyraźne wzornictwo, zapewnia przejrzystość. Modułowość sprawia, że system można bez trudu uzupełnić o kolejne elementy – np. monitory, dokumenty, listwy zasilające czy uchwyty na specjalne narzędzia. Możliwość skalowania, szybkie umieszczanie narzędzi, dowolna organizacja powierzchni, a także bogate portfolio sprawiają, że system wyróżnia się na tle zwykłych tablic narzędziowych. Efektem zastosowania systemu toolpanel item i konsekwentnie utrzymywanego porządku oraz oznakowania środków roboczych jest psychiczne odciążenie pracowników. Krótsze poszukiwania to mniejszy stres. System można wykorzystać także jako komponent do wózków warsztatowych, z funkcją montażu ściennego lub jako tablicę narzędziową w wersji stojącej. Koniec z nieporządkiem w warsztacie i szukaniem odpowiedniego narzędzia. To może być takie proste: Wystarczy spojrzeć, chwycić narzędzie i zacząć pracę!