Zawsze bądź na bieżąco

Modułowa koncepcja przestrzeni: elastyczne mieszkania

Nowy wymiar mieszkania – technika profilowa i liniowa w duecie.

Rosnąca mobilność młodych, pracujących osób, stale zwiększająca się liczba jednoosobowych gospodarstw domowych oraz popularność koncepcji Sharing Economy, czyli ekonomii współdzielenia opartej na zasadzie „dostęp jest lepszy od posiadania”: to właśnie te czynniki warunkują dzisiejszy rynek mieszkaniowy. Do tego dochodzą również takie aspekty jak marzenia o własnym lokum, w których dostępna przestrzeń mieszkalna z przyczyn finansowych przestała być priorytetem. W jaki sposób branża nieruchomości może najlepiej reagować na takie trendy? W kompleksie mieszkaniowym The Jay, w miasteczku Adliswil, w pobliżu Zurychu, idea mieszkania na ograniczonej przestrzeni stała się rzeczywistością. W zmodernizowanym biurowcu składającym się z 96 apartamentów, 41 z nich urządzono w oparciu o modułowy system przestrzenny MOVEment firmy MOVEment Systems AG. Poszczególne moduły można przesuwać za przyciśnięciem guzika – dzięki temu miejsca wystarczy na wszystkie strefy zapewniające komfort i wygodę. Stabilność systemu zapewnia technika profili aluminiowych systemu modułowego MB item.

Modułowość i elastyczność na całego

W firmie MOVEments Systems AG, spółce-córce Halter AG, jednym z wiodących szwajcarskich podmiotów w branży budownictwa mieszkaniowego i nieruchomości, już przed kilkoma laty zainteresowano się ideą przesuwanych mebli „elastic living“ austriackiego architekta Angela Roventy. „Idea koncepcji jest banalnie prosta i praktyczna: użytkownik zarządza przestrzenią pomiędzy szafą, łóżkiem a ścianą”, wyjaśnia Alex Valsecchi, prezes spółki MOVEments Systems AG. Modułowa koncepcja przestrzeni dała początek produktom „MOVEment“. Początkowa idea została uzupełniona o aspekt automatyzacji realizowany za pomocą techniki liniowej. Na początku opracowano model wirtualny, który potencjalni inwestorzy mogli obejrzeć za pomocą okularów VR.

Nieskomplikowana w użyciu i wszechstronna technika połączeń bazująca na profilach item umożliwiła szybki montaż.

W końcu znalazł się inwestor, który w ramach modernizacji byłego biurowca koniecznie chciał część mieszkań wyposażyć w nowy system: to był prawdziwy początek modułowej koncepcji przestrzeni „The Jay”. Najpierw stworzono trzy różne prototypy – jeden z nich opierał się na modułowej technice profilowej item. „Wspólnie z item wybraliśmy najbardziej przyszłościowe rozwiązania, a następnie stworzyliśmy prototyp, który uzyskał akceptację”, opowiada Valsecchi. Kolejny etap polegał na szybkim zaprojektowaniu modelu i jego realizacji, którą udało się zakończyć w ciągu roku. Pomocna okazała się przy tym nieskomplikowana w użyciu i wszechstronna technika połączeń bazująca na profilach item, które umożliwiły szybki montaż konstrukcji.

Minimalistyczny i równie przytulny projekt w apartamentach „The Jay“.

„The Jay” i miejskie życie: modułowa koncepcja przestrzeni

W jaki sposób korzysta się w praktyce z modułowej koncepcji przestrzeni? Poszczególne moduły można wygodnie przesuwać za pomocą przycisku. W przypadku rozbudowanego modelu „Senior” takimi modułami jest strefa z łóżkiem, garderoba i strefa biura. W zależności od danej pory dnia przesuwa się na bok moduły, które akurat nie są potrzebne, tworząc w ten sposób więcej przestrzeni. Służy do tego panel obsługi, na którym można wybrać fabrycznie skonfigurowane pozycje lub zdefiniować własne. W ten sposób można optymalnie wykorzystać powierzchnię mieszkalną. Mieszkania w kompleksie mieszkaniowym „The Jay” są umeblowane i to w różnych stylach. Dzięki temu nie trzeba sobie zaprzątać głowy sprawami, które spędzają sen z powiek przy każdej przeprowadzce.

Dzięki modułowej koncepcji pomieszczeń, najemcy mogą komfortowo mieszkać w „The Jay” i skoncentrować się na tym, co najważniejsze.

Wyniki ankiety przeprowadzonej wśród mieszkańców wypadły bardzo pozytywnie. Okazało się, że mieszkanie spełnia potrzeby ankietowanych osób. Wśród wynajmujących jest wiele młodych pracujących osób, singli, a także ludzi, którzy na weekend często wyjeżdżają lub wracają z rodzinami do swoich domów w regionach przygranicznych. Dla takich osób innowacyjne mieszkania w małym miasteczku pod Zurychem, gdzie siedzibę mają wielkie światowe koncerny, np. Google, to nie lada gratka. Modułowa koncepcja przestrzeni „The Jay” pozwala mieszkańcom na komfort i wygodę, dając możliwość skupienia się na najważniejszym. Mieszkańcy mają do dyspozycji wspólną przestrzeń zaaranżowaną na dachu, gdzie wieczorami, w przyjemnej atmosferze, mogą dzielić się wrażeniami, w duchu idei „sharing”.

Elastyczność produktów MOVEment pozwala na dużą swobodę poruszania się na ograniczonej przestrzeni.