Zawsze bądź na bieżąco

Aby jutro można było nadal budować z pełną mocą

W rozmowie z ekspertem: Liczne praktyczne wskazówki dla użytkowników systemu modułowego MB. 

Markus Allwicher

Każdy, kto pracował już z technologią połączeń item, docenia jakość profili i łączników. W rozmowie dypl. inż. Markus Allwicher z firmy item wyjaśnia, co wyróżnia technnikę połączeń item i na co należy zwrócić uwagę podczas planowania konstrukcji.

Jedna zasada, nieskończenie wiele możliwości – oto filozofia item. Jakie ma to konkretnie znaczenie dla budowy maszyn i urządzeń?

Nasz system modułowy MB został zaprojektowany z myślą o możliwości modyfikacji i stabilności: Dzięki naszym profilom i łącznikom dostarczamy podstawowe produkty, za pomocą których firmy mogą realizować najróżniejsze konstrukcje, a następnie je modyfikować i przekształcać. Jeśli, na przykład, zajmuję się budową maszyn specjalnych i zintegrowałem maszynę ze spawaną konstrukcją ramy, każda forma modyfikacji jest bardzo skomplikowana. W takim przypadku rozwiązaniem będzie rama modułowa, która może być modyfikowana. Ta modułowość jest szczególnie ważna przy wyborze profilu. Seria 8 umożliwia tutaj największe możliwości modyfikacji.

O czym powinienem pamiętać, jeśli chcę w pełni wykorzystać tę modyfikowalność w dłuższej perspektywie?

Zasadniczo większość konstrukcji mogę odtworzyć za pomocą serii 8. To nasz wszechstronny zawodnik. Oznacza to, że: Jeśli zaczynasz projektować i chcesz zapewnić sobie największą elastyczność, powinieneś zdecydowanie rozważyć serię 8. Wiele konstrukcji można zrealizować w różnych seriach. Decydujące znaczenie dla wyboru stosowanej serii i technologii połączeń mają stabilność, funkcjonalność, którą określa duża liczba wariantów akcesoriów, jak również optymalizacja kosztów. Oczywiście, wiele artykułów z tej serii można również z pożytkiem łączyć ze sobą: W przypadku produkcji seryjnej skutkuje to rozwiązaniami, które spełniają wymagania konstrukcyjne, a jednocześnie umożliwiają ich realizację przy optymalnych kosztach. Dla innych konstrukcji tworzone są rozwiązania, które zapewniają maksymalną stabilność przy możliwie największym ograniczeniu ciężaru. Na przykład, gdy korzystam z lekkiej lub ekonomicznej wersji serii. W obu wersjach ograniczamy aluminium, a tym samym wagę. Są one bardzo delikatne w produkcji.

Wózki laboratoryjne, stelaże, kabiny testowe

Która seria nadaje się do Twoich zastosowań? Materiał szkoleniowy „Wprowadzenie do technologii profili” zapozna Cię z różnymi seriami i wariantami profili item i wyjaśni, które serie można stosować i w jaki sposób.
DO ITEM ACADEMY

Jaki wpływ na wytrzymałość konstrukcji mają profile lekkie?

Profile zoptymalizowane pod względem wagi mają bardzo wymagającą geometrię i są bardziej skomplikowane w produkcji niż produkty wykonane z litego materiału. Potrzeba lat doświadczeń i nowoczesnych, naukowych metod projektowania, aby opracować optymalny stosunek stabilności do wykorzystania materiału aluminiowego. Lekkie wersje zoptymalizowane wagowo oraz wersje economiwczne nie są tak wytrzymałe jak podstawowa ciężka wersja profili.

Jakie siły generalnie działają na moje konstrukcje?

Z reguły w przestrzeni działają zwykłe siły. Oznacza to, że mamy do czynienia z siłami ściskającymi, rozciągającymi i ścinającymi, jak również momentami we wszystkich trzech wymiarach przestrzennych. Z tego faktu wynika, iż na konstrukcję oddziałuje równocześnie kilka różnych rodzajów obciążeń. Tylko dzięki symulacji wspomaganej komputerowo możliwe jest szczegółowe określenie działających obciążeń. W celu bezpiecznego i uproszczonego spojrzenia na sytuację obciążeń zwracamy uwagę na punkty połączenia konstrukcji, obciążenie materiałowe elementów łączących i profilu aluminiowego oraz wpływ na funkcjonalność konstrukcji. W ten sposób redukujemy kombinację obciążeń: W przypadku siły rozciągającej działającej na punkt połączenia mówimy tutaj o sile wysuwu rowka. W przypadku powstałej w ten sposób siły ścinającej, która powoduje przesunięcie punktu połączenia wzdłuż rowka, mówimy o sile przesuwu rowka. Przy wynikającym z tego obciążeniu materiału w profilu aluminiowym można zaobserwować zginanie i skręcanie. Skręcanie odgrywa podrzędną rolę, ponieważ elastyczne aluminium zwykle traci swoją funkcję w przypadku skręcania, zanim dojdzie do uszkodzenia materiału.

Dobór i obliczanie profili

Jakie obciążenia mogą oddziaływać na profile i jak je obliczyć? Materiał szkoleniowy „Dobór i obliczanie profili” pokazuje, jak uzyskać stabilny wynik i wizualizuje różne konstrukcje i przypadki obciążeń.
DO ITEM ACADEMY

Jak mogę się dowiedzieć, który profil item jest odpowiedni dla mojej konstrukcji?

To, czy dany produkt jest odpowiedni, zależy od jego wytrzymałości i trwałości, ale przede wszystkim od jego funkcjonalności. Nie bez znaczenia jest również łatwość użytkowania: profile item są skręcane, a nie spawane. Dzięki technologii połączeń wiele konstrukcji można wykonać bez obróbki mechanicznej: Rozwiązanie to nie wymaga wiercenia otworów ani nacinania gwintów. Ponieważ nasze profile i łączniki są trwałe, a nasi klienci używają ich w różnych konstrukcjach i zestawieniach w ramach cyklu życia produktu, ważne jest również, abyśmy dostarczali je zawsze w tej samej jakości: Jako klient muszę mieć pewność, że po latach będę mógł kupić ten sam produkt i otrzymać go w tej samej jakości i z tą samą dokładnością dopasowania.

W jaki sposób item może to zapewnić?

Robimy wszystko, co w naszej mocy, aby wytwarzane przez nas produkty miały tę samą jakość. Jakość produktu wyraża się w wielu szczegółach. System modułowy gwarantuje możliwość łączenia portfolio produktów – także pomiędzy seriami i przez długi czas. Możliwość realizacji dostaw, zakresy tolerancji, jakość powierzchni i klasy wytrzymałości muszą być ze sobą skoordynowane. Niezależnie od tego, kiedy nasi klienci dokonują u nas zakupów.

Wszechstronny, zawsze najwyższej jakości i z gwarancją części zamiennych – to właśnie wyróżnia system modułowy MB.

Chcesz być na bieżąco z wszystkimi nowinkami ze świata item? Wystarczy zasubskrybować blog item, korzystając z pola w prawym górnym rogu!