Zawsze bądź na bieżąco

Wykorzystaj możliwości cyfryzacji na stanowiskach montażowych

Cyfrowa infrastruktura oraz program Projectviewer item z instrukcjami montażowymi 3D ułatwiają każdy dzień pracy na montażu. 

Czy to w postaci aplikacji asystenckich, czy instrukcji produktowych online: Rozwiązania cyfrowe stają się coraz popularniejsze na liniach montażowych. Wprawdzie nie każde stanowisko montażowe jest również w pełni cyfrowym miejscem pracy, jednak z reguły na tego rodzaju stanowiskach istnieje możliwość umieszczania informacji w zdigitalizowanej formie. Często używa się wówczas specjalnych urządzeń i rozwiązań, które dopasowane są do specyfiki środowiska produkcyjnego, np. spełniają wymagania dotyczące ochrony przed wstrząsami, pyłem lub olejami. Popularne są zatem nie tylko komputery przemysłowe, lecz również systemy typu „thin client” – odchudzone komputery, które działają na podstawie zasobów przechowywanych na serwerze centralnym. Dzięki swoim kompaktowym wymiarom tego rodzaju komputery można za pomocą uchwytów do systemów „thin client” umieścić na stanowiskach pracy, gdzie nie zajmują dużo miejsca. Dostępne są także wytrzymałe tablety przemysłowe, które można obsługiwać nawet w rękawiczkach roboczych. Stanowiska i linie montażowe mają zatem warunki umożliwiające montaż optymalnie dopasowanej infrastruktury cyfrowej. W oparciu o funkcje programu Projectviewer będącego częścią programu item Engineeringtool można na przykładach pokazać, w jak dużym stopniu rozwiązania cyfrowe mogą ułatwić wykonywanie czynności montażowych. W aplikacji Projectviewer istnieje możliwość zestawienia ze sobą danych konstrukcyjnych, informacji dotyczących zastosowanych komponentów oraz instrukcji montażowych w sposób łączący ze sobą świat analogowy ze światem cyfrowym.

Na ile cyfrowa jest w europejskich zakładach produkcyjnych inżynieria mechaniczna?

Ciekawe porównanie w kontekście różnych krajów europejskich i liczne cenne wskazówki: Skorzystaj z doświadczenia ponad 295 osób na wyższych stanowiskach działających w dziedzinie budowy maszyn!
DOWIEDZ SIĘ JUŻ TERAZ

Kod QR umieszczony na komponentach prowadzi bezpośrednio do programu Projectviewer

Program Projectviewer to dla osób zajmujących się montażem cyfrowe narzędzie, które jest dla nich prawdziwą pomocą w pracy. Aplikacja jest bardzo podobna do programu item Engineeringtool – jest jego uproszczoną wersją, która służy nie tyle do projektowania rozwiązań, ale ich oglądania. W tym celu należy jedynie użyć numeru katalogowego CX. Każdej konstrukcji zaprojektowanej w programie item Engineeringtool i umieszczonej w połączonym z nim koszyku zostaje nadany indywidualny numer. W ten sposób można łatwo dzielić się projektami. Służą do tego wspomniany już numer katalogowy, a także kod QR i link umieszczone na stronie tytułowej dokumentacji projektowej. Osoby, które posiadają jedynie wydruk dokumentacji projektowej, mogą zeskanować kod QR, aby otworzyć aplikację Projectviewer na smartfonie lub tablecie.

Wystarczy zeskanować kod QR widoczny na etykiecie profilu i już można podpatrzeć w Projectviewerze, gdzie należy umieścić profil, oraz uzyskać dodatkowe informacje.

Decydująca korzyść podczas pracy na stanowisku montażowym polega na tym, że każdy komponent poddany obróbce otrzymuje etykietę z kodem QR. Zeskanowanie kodu QR na profilu wystarczy, aby w Projectviewerze zobaczyć realistyczny schemat 3D miejsca, gdzie należy go umieścić. W ten oto idealny sposób łączy się świat analogowy ze światem cyfrowym.

Poprzez zeskanowanie indywidualnego kodu QR widocznego na etykiecie można uruchomić program Projectviewer na przenośnych urządzeniach końcowych.

Cyfryzacja to… możliwość korzystania w każdej chwili z informacji dotyczących czynności montażowych i nie tylko

Wszystko jest ze sobą połączone: W programie Projectviewer można za pomocą kilku kliknięć otworzyć dokumentację projektową, która zawiera krótki zarys projektu, informacje dotyczące zastosowanych profili, widok trójkolumnowy z wymiarami wewnętrznymi i zewnętrznymi, rysunek eksplozyjny oraz instrukcję montażu. Z dokumentacji można wygodnie korzystać na urządzeniu końcowym na miejscu lub ją wydrukować. Przejście z Projectviewera do programu item Engineeringtool w celu dopasowania komponentów, pobrania danych CAD lub umieszczenia produktów w koszyku również jest dziecinnie proste. W razie pytań dotyczących konkretnego elementu użytkownik może otworzyć okno z właściwościami i za pomocą opcji „zapytania” otrzymać dodatkowe informacje (katalogowe). W programie Projectviewer widoczne są również wymiary poszczególnych komponentów. Przyjazna obsługa i pozytywne doświadczenia konsumenckie to dla nas sprawy priorytetowe. Wszystkie osoby uczestniczące w danym procesie mają możliwość otrzymania potrzebnych informacji. Wszelkie dane i informacje przekazywane są w formie cyfrowej – w postaci maksymalnie jednego załącznika do wiadomości mailowej.

W instrukcji montażu 3D dostępnej w Projectviewerze użytkownik może obejrzeć ruchome obrazki, na których przedstawiony jest po kolei montaż komponentów.

Animowana instrukcja montażu 3D: Cyfryzacja jako sposób na przyspieszenie montażu

Dla osób, które używały już naszych profili, to żadna nowość: Przy większych projektach nie tyle miejsce zamontowania komponentów jest ważne, ile odpowiednia kolejność ich umieszczania. Można nazwać to „montażową strategią”. Wynika to z tego, że niektóre rodzaje łączników ze względu na swoje właściwości blokują się nawzajem przy nieprawidłowej kolejności montowania. Program Projectviewer ma teraz nową funkcję, która polega nie tylko na wskazaniu odpowiedniej kolejności, lecz także na prezentacji, dzięki której montaż można przyswoić sobie wizualnie: Wystarczy kliknąć opcję „Instrukcja montażu”, aby program Projectviewer samodzielnie ustalił optymalną kolejność czynności montażowych i wyświetlił animację montażu każdego komponentu.  Użytkownik krok po kroku klika przez całą konstrukcję. Każdą czynność może przy tym powtarzać dowolną liczbę razy.

– Christian Thiel, menedżer produktu i specjalista item w zakresie narzędzi online

Oferujemy użytkownikom nie tylko instrukcję montażu 3D z optymalną kolejnością czynności montażowych, dzięki której zaoszczędzą czas, lecz również w pełni cyfrową infrastrukturę informacyjną w postaci programu Projectviewer, która łączy świat analogowy ze światem cyfrowym i umożliwia każdej osobie uczestniczącej w projekcie szybki dostęp do potrzebnych informacji.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monterzy mogą zaoszczędzić dużo czasu, oglądając na stanowisku pracy prawidłowy przebieg montażu na urządzeniach końcowych i mając dostęp do wszystkich istotnych informacji. Nie muszą znać szczegółowo wszystkich elementów, ponieważ nasze oprogramowanie bazuje na bogatym doświadczeniu naszych projektantów i konstruktorów. Nawet jeśli monter zna kolejność wszystkich czynności montażowych, może raz jeszcze się upewnić i przygotować do czekającego go zadania. Instrukcje montażu 3D należy postrzegać nie tylko w kontekście cyfryzacji montażu, lecz również cyfryzacji produktów item. W oparciu o ich właściwości, które pobierane są z ich cyfrowych obrazów w programach item Engineeringtool i Projectviewer, tworzy się logika, na podstawie której ustalana jest zalecana kolejność wykonywania czynności montażowych. Ostatecznie możliwa jest również inna kolejność, chociaż każda przedstawiona propozycja jest odpowiednio przemyślana.

Interesujesz się cyfryzacją oraz przyszłym rozwojem inżynierii mechanicznej? W takim razie mamy coś dla Ciebie: Zapisz się do blogowego newslettera item, wykorzystując do tego baner w prawym górnym rogu!