Technika liniowa musi spełniać wysokie wymagania. Dlatego do wyboru i konfiguracji komponentów liniowych potrzebna jest odpowiednia wiedza.
Znaczenie mają takie pytania jak np.: Do jakich konkretnych zadań transportowych nadają się określone rodzaje napędów? Jaki stopień powtarzalności należy zapewnić? Jaki profil użytkowy jest najbardziej odpowiedni? W tym miejscu warto wspomnieć o programie item MotionDesigner®, który sprawia, że wymogi stają się zrozumiałe, a podjęcie decyzji i ustalenie odpowiednich parametrów łatwiejsze. To internetowe oprogramowanie skutecznie wspomaga użytkowników przy wyborze i konfiguracji techniki liniowej item. Opierając się na tysiącach możliwych rozwiązań, program ustali idealny zestaw, który składa się z prowadnicy liniowej, silnika oraz układu sterowania i spełnia wszelkie indywidualne wymagania. W ten sposób użytkownik może zaoszczędzić czas – korzystanie z bezpłatnego programu item MotionDesigners® to również idealna okazja, aby zdobyć istotną wiedzę na temat techniki liniowej. Dydaktyczny wstęp z opisem kolejno następujących po sobie kroków ułatwia obsługę programu, oferując jednocześnie zrozumiałe odpowiedzi na najważniejsze pytania. Dzięki temu program sprawdza się jako pomoc przy poznawaniu świata techniki liniowej, a także do celów szkoleniowych. Ofertę szkoleniową uzupełniają warsztaty online „Podstawy techniki liniowej“ dostępne w item Academy. Aby móc z nich korzystać, wystarczy jedynie założyć bezpłatne konto użytkownika.
Technika liniowa item w skrócie
Więcej informacji znajdziesz teraz w arkuszu technicznym: opisane są tu w skrócie rozwiązania, komponenty oraz liczne obszary zastosowania techniki liniowej item.
WIĘCEJ W ARKUSZU TECHNICZNYM
Skuteczne wsparcie przy konfiguracji techniki liniowej oraz odpowiednia dawka wiedzy
Przy wyborze i konfiguracji techniki liniowej uwzględniane i analizowane są wymagane szczegóły techniczne i warunki ramowe. Johannes Sodermanns, menedżer produktu w dziale automatyzacji maszyn i urządzeń w item, wyjaśnia szczegóły: „Dodatkowe parametry, ustalone w ramach szeroko zakrojonych pomiarów i obliczeń, zapisywane są w postaci danych technicznych. Opierając się na wiedzy eksperckiej, program może w ekspresowym tempie zaproponować idealne rozwiązanie.” Program item MotionDesigner® pozwala jednocześnie uzyskać podstawową wiedzę na temat techniki liniowej i napędowej. W ten sposób użytkownicy dowiadują się, jakie komponenty w jakim rozmiarze nadają się do danego rozwiązania automatyzacyjnego i jakie szczegóły należy ustalić. Program samodzielnie ustala priorytety i dzieli konfigurację na poszczególne obszary. Użytkownicy definiują swoje zadanie transportowe w ramach łatwego i intuicyjnego dialogu z inteligentnym oprogramowaniem. Krok po kroku prowadzeni są przez różne, następujące kolejno po sobie, etapy.
W miejscach, w których należy ustawić parametry lub określić dane techniczne, dostępne są dodatkowe informacje i definicje.
Ta cecha widoczna jest w całym procesie – od wyboru prowadnicy liniowej po dokumentację projektową. Ustrukturyzowany proces zapewnia przejrzystość i umożliwia szczegółowe opracowanie poszczególnych priorytetów koniecznych przy konfiguracji prowadnicy liniowej. Wiedzę na temat techniki liniowej zdobywa się przy tym mimochodem. Jakie rodzaje napędu, silniki, układy sterowania, a także przekładnie i zestawy napędowe nadają się do danego rozwiązania? Na tego rodzaju pytania, które mają fundamentalne znaczenie dla znalezienia pasującego systemu, użytkownicy otrzymują bardzo szczegółowe odpowiedzi. W miejscach, w których należy ustawić parametry lub określić dane techniczne, dostępne są dodatkowe informacje i definicje. Np. dotyczące stopnia powtarzalności i czasu włączenia, a także wyjaśnienia na temat działania i zadań systemów czujnikowych. W oparciu o tego rodzaju ogólne informacje i wskazówki użytkownicy mogą lepiej zrozumieć sposób działania techniki liniowej.
Krok po kroku do idealnej prowadnicy liniowej
Program item MotionDesigner® prowadzi użytkownika krok po kroku przez proces konfiguracji. Na początku użytkownik musi zdecydować, czy chce wybrać produkty (wybór produktów) czy ustalić parametry (konfiguracja parametrów). Przy wyborze produktów użytkownicy samodzielnie wybierają silniki, przekładnie i układy sterowania z pasujących do siebie komponentów, opierając się na własnych danych i wytycznych. Natomiast w przypadku opcji konfiguracja parametrów program prowadzi użytkownika krok po kroku przez konfigurację. Użytkownik musi precyzyjnie określić warunki ramowe, pozycje montażowe, obciążenia i ruch wózka. W oparciu o te informacje program zaproponuje pasującą prowadnicę liniową, która stanowi idealne połączenie prowadnicy, napędu i sterowania. Tak wygląda konfiguracja krok po kroku: Użytkownicy, którzy wybiorą opcję konfiguracja parametrów, mają do wyboru pojedynczą prowadnicę liniową, oś profilu lub oś synchronizującą. Na tej podstawie ustalane są warunki ramowe. Tutaj należy odpowiedzieć na pytania dotyczące wymaganego stopnia powtarzalności, technologii napędu, a także zasilania elektrycznego w miejscu instalacji rozwiązania. Dodatkowo potrzebne są również informacje na temat systemu czujników, stopnia zanieczyszczenia otoczenia produkcyjnego, a także dane dotyczące żywotności rozwiązania i czasu jego włączenia.
Na życzenie użytkownika program item MotionDesigner® sporządzi szczegółową dokumentację projektową. Ponadto istnieje również możliwość otrzymania danych CAD i utworzenia pliku konfiguracyjnego, który przyda się do przeniesienia projektu do programu uruchamiającego MotionSoft®.
Kolejnym krokiem jest ustalenie pozycji montażowej i ułożenia wózka, a także określenie profilu użytkowego. W oparciu o podany profil ruchowy i obciążeniowy oraz bardzo dokładne obliczenia program item MotionDesigner® zaproponuje prowadnice liniowe item. Na koniec należy określić pozycję mocowania. Tutaj użytkownicy ustalają pozycję komponentów napędowych oraz pozycję przekładni i silnika. Ponadto decydują o tym, czy układ sterowania ma być wstępnie ustawiony czy nie. W ostatnim module użytkownicy mają możliwość określenia wybranych komponentów bazowych i wyboru akcesoriów do układu sterowania i pasującego okablowania. Na życzenie użytkownika program sporządzi szczegółową dokumentację projektową. Ponadto istnieje również możliwość otrzymania danych CAD i utworzenia pliku konfiguracyjnego, który przyda się do przeniesienia projektu do programu uruchamiającego MotionSoft®. W katalogu online item można zamówić skonfigurowane rozwiązanie.
Cenna wiedza na temat techniki liniowej oraz wsparcie przy wprowadzaniu danych
Wyjątkowo praktycznym rozwiązaniem programu okazał się metodyczny sposób działania przy konfigurowaniu, a także liczne dane i funkcje pomocnicze. Użytkownicy otrzymują cenne wskazówki, dzięki którym mogą prawidłowo ocenić dane i fakty. Pożyteczną wiedzę na temat techniki liniowej można czerpać również ze schematów informacyjnych. Gdy trzeba podać konkretne wartości, program automatycznie ogranicza zakres danych do wartości rzeczywistych. Np. długość skoku musi wynosić od 0 do 5820 mm. W ten sposób zapobiega się błędom przy wprowadzaniu danych, konfiguracji i wymiarowaniu systemu. Zmiana każdego pojedynczego parametru sprawia, że w ciągu kilka sekund zmienia się automatycznie cały scenariusz.
W porównaniu z item MotionDesigner® obliczenia po zmianie wartości trwają w przypadku klasycznie dokonywanej konfiguracji, czyli samodzielnie, znacznie dłużej. W takiej sytuacji użytkownik ma większe opory, aby wprowadzić zmiany. Natomiast dzięki naszemu programowi testowanie nowych wartości, ich sprawdzanie i porównywanie jest znacznie szybsze i nie stanowi żadnego problemu.
„W porównaniu z item MotionDesigner® obliczenia po zmianie wartości trwają w przypadku klasycznie dokonywanej konfiguracji, czyli samodzielnie, znacznie dłużej. W takiej sytuacji użytkownik ma większe opory, aby wprowadzić zmiany. Natomiast dzięki naszemu programowi testowanie nowych wartości, ich sprawdzanie i porównywanie jest znacznie szybsze i nie stanowi żadnego problemu”, wyjaśnia Johannes Sodermanns. Użytkownik może zapisać sporządzone przykłady zastosowania oraz treści materiałów szkoleniowych i ciągle z nich korzystać. Wszyscy użytkownicy, którzy chcą dowiedzieć się więcej na temat zasady działania techniki liniowej, a także różnych rodzajów prowadnic liniowych i napędów, mogą skorzystać ze szkoleń oferowanych w item Academy, np. modułu „Podstawy techniki liniowej“. To szkolenie online opiera się na licznych animacjach 3D, dzięki którym można w wyjątkowo obrazowy i interaktywny sposób przyswoić sobie wiedzę teoretyczną o technice liniowej.
Oprogramowanie do techniki liniowej to dla prowadzących i uczestników szkoleń same korzyści
item MotionDesigner® to program w chmurze otwierany w przeglądarce, co znaczy, że do jego obsługi wystarczy urządzenie końcowe z dostępem do Internetu. Nie ma konieczności wysyłania ani pobierania aktualizacji – to inteligentne oprogramowanie do wyboru i konfiguracji komponentów jest zawsze zaktualizowane i gotowe do pracy. Ponadto można je bez trudu zintegrować z wideokonferencjami lub webinariami. Dzięki temu uczestnicy mogą śledzić wszystkie kroki szkolenia w czasie rzeczywistym i niezależnie od lokalizacji: „item MotionDesigner® to nie tylko program do znacznego ułatwienia i przyspieszenia konfiguracji systemów liniowych. To coś znacznie więcej: idealnie nadaje się również do celów szkoleniowych“, podkreśla Johannes Sodermanns. Bez znaczenia, czy na warsztatach, w szkołach zawodowych czy może na wewnątrzzakładowych szkoleniach: to narzędzie idealnie nadaje się do przekazywania podstawowej wiedzy na temat techniki liniowej.
Korzystając z programu item MotionDesigner®, prowadzący – jeśli chce np. wyjaśnić technologie napędowe i prowadnice lub wpływ statycznych i dynamicznych aspektów na dany system – nie potrzebuje żadnych dodatkowych materiałów szkoleniowych.
Plany szkoleniowe można bardzo dobrze dopasować do dydaktycznej struktury MotionDesigners®. Zakres tematyczny jest bardzo szeroki i sięga od definicji prowadnic liniowych, warunków ramowych i podstaw techniki liniowej po opisy poszczególnych komponentów, akcesoriów oraz sporządzenie końcowej dokumentacji zgodnej z dyrektywami i wytycznymi dotyczącymi budowy maszyn. Bezpośrednie nawiązywanie do praktycznych przykładów ułatwia zgłębianie wiedzy i utrwalenie przyswojonych treści. Korzystając z programu, prowadzący – jeśli chce np. wyjaśnić technologie napędowe i prowadnice lub wpływ statycznych i dynamicznych aspektów na dany system – nie potrzebuje żadnych dodatkowych materiałów szkoleniowych. Korzyści z użycia programu czerpią również uczestnicy szkoleń, ponieważ na potrzeby powtórek materiału mogą go używać zawsze i wszędzie.
Chcesz więcej informacji ze świata techniki liniowej? Zapisz się do blogowego newslettera item, wykorzystując do tego baner w prawym górnym rogu!