Produkcja substancji chemicznych wymaga zachowania wyjątkowej ostrożności i spełnienia surowych wymagań.
Linie produkcyjne znajdują się często w pomieszczeniach czystych – aby ilość zanieczyszczeń, np. pyłu i bakterii, była na tyle minimalna, na ile jest to możliwe. Wielu producentów stosuje dodatkowo kabiny robocze. Z jednej strony, aby zapobiec emisji niepożądanych substancji i zanieczyszczeniu produktów oraz środowiska, a także reakcjom chemicznym. Z drugiej strony kabiny robocze używane w przemyśle farmaceutycznym służą również do ochrony pracowników. Zwykle osłony obszarów roboczych podłączone są do systemów odsysających. Dzięki temu pyły, gazy, opary lub bryzgi substancji nie mają kontaktu z osobami, urządzeniami, materiałami ani nie zakłócają przebiegu poszczególnych procesów. Międzynarodowa firma ChemCon GmbH z siedzibą we Freiburgu podlega jako producent chemikaliów specjalistycznych oraz substancji farmakologicznych stosowanych przez ludzi bardzo surowym wymogom Good Manufacturing Practice. W laboratoriach i pomieszczeniach czystych stosuje się osłony i kabiny robocze wykonane z elementów serii X wchodzących w skład systemu modułowego MB w połączeniu z kolumnami instalacyjnymi item oraz komponentami stacji maszynowych XMS.
Indywidualne kabiny robocze na potrzeby przemysłu farmaceutycznego
Stosowanie osłon chroniących pracowników jest w przypadku firmy ChemCon nieodzowne ze względu na kontakt z cytostatykami oraz innymi bardzo toksycznymi związkami. Z tego względu firma posiada odpowiednie i bogate wyposażenie laboratoryjne, które obejmuje również kilka pomieszczeń czystych. Są one dostosowane do produkcji substancji chemicznych w ilości mierzonej w kilogramach i gramach. Jednak w przypadku systemów odsysających firma stanęła przed dużym wyzwaniem: ze względu na swoje rozmiary typowe rozwiązania stosowane u konkurencji nadawały się do użytku w ChemCon tylko w bardzo ograniczonym zakresie. Powód: do produkcji substancji czynnych i chemikaliów specjalistycznych potrzebne są urządzenia o różnej wielkości. Dlatego jedynym rozsądnym rozwiązaniem w przypadku procesów produkcyjnych okazały się indywidualnie konfigurowane kabiny robocze.
Współpraca z item rozpoczęła się ok. 7 lat temu. W tym czasie powstało 8 kabin wykonanych z profili aluminiowych item X 8, przy czym item za każdym razem dopasowywało konstrukcję do naszych wymagań.
Dlatego postanowiono samodzielnie zaprojektować kabiny robocze na potrzeby produkcji substancji farmakologicznych. Dla firmy ChemCon odpowiednią elastyczność i bezpieczeństwo rozwiązań gwarantuje technika profilowa oraz technika połączeń item. „Współpraca z item rozpoczęła się ok. 7 lat temu. W tym czasie powstało 8 kabin wykonanych z profili aluminiowych item X 8, przy czym item za każdym razem dopasowywało konstrukcję do naszych wymagań“, opowiada kierownik działu technicznego. Poszczególne kabiny różnią się od siebie wymiarami. Największa z nich mierzy 3,50 m długości, 1,80 m szerokości oraz 2,50 m wysokości. Ramowa konstrukcja wykonana z profili aluminiowych składa się również z szyb z tworzywa sztucznego oraz frontowych, dwuskrzydłowych drzwi ze szkła bezpiecznego.
Bezpieczne zasilanie dzięki kolumnom instalacyjnym
W środku kabin roboczych do produkcji substancji farmakologicznych znajdują się gniazdka sieciowe i włączniki do oświetlenia, którymi można sterować z zewnątrz. Oba elementy osadzone są w kolumnie instalacyjnej znajdującej się w tylnej ściance kabiny roboczej. Druga kolumna instalacyjna na zewnątrz kabiny służy do sterowania. Profile serii XMS służą natomiast do połączenia ze sobą obu kolumn. Wbudowane kanały kablowe umożliwiają optymalne poprowadzenie przewodów i zapewniają bezpieczne sterowanie procesem. Media, np. gazy obojętne, techniczne, woda chłodząca i sprężone powietrze, doprowadzane są do kabin poprzez przewody znajdujące się z tyłu kabiny. Osobno poprowadzone kable elektryczne oraz przewody z innymi mediami umożliwiają bezpieczne zasilanie. Wyłączniki awaryjne umieszczone po wewnętrznej stronie kolumn instalacyjnych służą do przerwania wszystkich procesów na wypadek awarii.
Każdy nowy projekt to nowe wymagania
Elastyczność to cecha pożądana z jednego, ważnego powodu: Każdy projekt to inne procesy produkcyjne, dlatego konieczne jest częste przebudowywanie i dostosowywanie kabin roboczych. Z tego względu kabiny projektowane i konfigurowane są w ścisłym porozumieniu z przedstawicielem item we Freiburgu. Montaż końcowy leży natomiast po stronie firmy ChemCon, która dostaje profile docięte na odpowiedni wymiar. Bardziej złożone elementy, np. drzwi ze szkła bezpiecznego, dostarczane są w stanie gotowym i wystarczy je tylko zamocować. W ten sposób można w krótkim czasie wykonać kabiny robocze. Pomaga w tym m.in. niski ciężar profili oraz ich minimalny promień krawędzi, a także gładkie przejście między poszczególnymi profilami.
W porównaniu z rozwiązaniami wykonanymi na zamówienie przez innych producentów, konstrukcje item są bardziej korzystne cenowo. Również czas dostawy jest dużo krótszy.
Rowki z opcjonalnie montowanymi zaślepkami chronią przed brudem lub innymi zanieczyszczeniami. Dzięki rowkom można po gotowym już montażu prawie wszędzie zamocować akcesoria. Najważniejszą zaletą profili aluminiowych, która sprawia, że biją na głowę profile stalowe, jest możliwość ich szybkich modyfikacji. Kierownik projektu w firmie ChemCon zwrócił również uwagą na czynnik finansowy i serwisowy: „W porównaniu z rozwiązaniami wykonanymi na zamówienie przez innych producentów, konstrukcje item są bardziej korzystne cenowo. Również czas dostawy jest dużo krótszy.” Ostatecznie firma przestawiła się na produkty item również w zakresie mebli biurowych oraz stołów roboczych.