Kanały kablowe używane są również w przestrzeni prywatnej, w środowisku przemysłowym są natomiast bezwarunkową koniecznością.
Prawie na każdym przemysłowym stanowisku pracy potrzebny jest prąd. Skuteczne zasilanie w prąd i sprężone powietrze oraz instalowanie przewodów sieciowych to pozycja obowiązkowa. Kanał kablowy chroni przewody przed uszkodzeniem oraz pyłem i ułatwia uporządkowane ułożenie kabli. W zależności od potrzeb przewody można poprowadzić nad albo pod przestrzenią roboczą. Wysokiej jakości kanały kablowe stanowią zabezpieczenie przed potknięciem się i zapobiegają plątaninie kabli, sprawiają również, że przestrzeń estetycznie się prezentuje. Tutaj wyraźnie widać, jak mocno związane są ze sobą dwa często wspominane aspekty: wygląd i funkcja. Jak wyglądają konkretne rozwiązania przeznaczone dla środowiska produkcyjnego, które zawierają kanały kablowe? I jakie istnieją jeszcze inne sposoby zasilania stanowisk roboczych w media?
Technika profilowa dla optymalnego zasilania w media
W przypadku wszechstronnego i indywidualnie dostosowanego zastosowania kanałów kablowych w środowisku produkcyjnym zaleca się użycie konkretnych profili, by wykonać odpowiednie konstrukcje. Dostępne są np. profile ze zintegrowanym kanałem kablowym, które idealnie nadają się do konstrukcji z okablowaniem. Profil wyposażony jest w zaślepkę, która zabezpiecza wiązkę kabli. Inna opcja to użycie modułowego systemu kanałowego. W tym przypadku specjalne profile nośne tworzą dno i pokrywę systemu. Wewnętrzne narożniki w kanałach zabezpieczają rozgałęzienia kanałów kablowych stosowanych w środowisku produkcyjnym przed złamaniem i osłaniają ostre powierzchnie cięcia. Na tej podstawie powstają różnorodne kanały służące do kładzenia kabli i elastycznych przewodów. W tym miejscu dochodzimy do kolejnego ważnego zagadnienia: w środowisku przemysłowym istotne znaczenie ma nie tylko zasilanie w energię elektryczną i media teleinformatyczne, ale również w sprężone powietrze.
Dla powyższego zastosowania zaprojektowano profile instalacyjne kolumny. Duży profil instalacyjny kolumny 8 160×160 K76 posiada dwa obszerne kanały kablowe oraz zintegrowany przewód rurowy z aluminium służący do doprowadzania sprężonego powietrza. Otwór w kanałach służy równocześnie do mocowania zatrzaskowego gniazd wewnętrznych oraz gniazd i przyłączy sieciowych bez konieczności dodatkowej obróbki. Na podstawie tych profili można zbudować wiele różnych kolumn instalacyjnych: profile spełniają funkcję centralnych, wielofunkcyjnych punktów zasilających albo stanowią część maszyn i stacji roboczych. Dzięki gniazdom wtykowym i przyłączom pneumatycznym, które można umieścić w dowolnym miejscu, każde stanowisko pracy można zorganizować zgodnie z indywidualnymi potrzebami. Kolumnę instalacyjną można np. bezpośrednio zintegrować z barierkami ochronnymi – z przyciskiem wyłączenia awaryjnego oraz uchwytami na akcesoria ratownicze, np. gaśnicę.
Coś więcej niż tylko kanał kablowy: profile instalacyjne znajdują zastosowanie w środowisku produkcyjnym
Możliwości zastosowania kolumny instalacyjnej bardzo dobrze obrazują konkretne przykłady. Aby zapewnić całościowe zasilanie w halach przemysłowych i logistycznych, warto zastosować wersję nazywaną przez nas „zasilającą”. Wyróżnia się bezpieczną integracją przyłącza pneumatycznego oraz gniazd sieciowych 230 i 400 V. Wersja „logistyczna” natomiast zaprojektowana została specjalnie do stosowania we wszelkich obszarach związanych z logistyką: Możliwość połączenia wysięgnika do monitora z ramieniem na tablet ułatwia udostępnianie materiałów i informacji. Jesienią 2019 wyszły nowe akcesoria, a mianowicie płyta OCTA 25-1110×555 oraz płyta 25-900×450, obie pasują do zestawu wspornika płyty 8 420-45°. Rowek systemowy 8 umożliwia mocowanie różnych akcesoriów należących do systemu modułowego item, które jest optymalnie dopasowane do indywidualnych warunków miejscowych.
Wersja „medialna” zapewnia pracownikom w przemysłowym środowisku produkcyjnym i na halach bez stałego łącza internetowego lub stanowiska pracy z komputerem centralne miejsce z dostępem do Internetu i Intranetu.
Kolumna instalacyjna item nadaje się idealnie do zautomatyzowanych urządzeń i systemów transportowych, do stanowisk wyposażonych we frezarki i piły oraz innych obszarów o podwyższonym ryzyku: natomiast „bezpieczna” wersja kolumny instalacyjnej wyposażona jest w elementy bezpieczeństwa, np. lampki sygnalizacyjne. Do innych elementów montowanych osobno należą np. osłony przeciwuderzeniowe oraz wyłączniki zatrzymania i wyłączenia awaryjnego. Dzięki ramom i uchwytom można przymocować instrukcje bezpieczeństwa oraz wyposażenie awaryjne.
Wersja „medialna” zapewnia pracownikom w przemysłowym środowisku produkcyjnym i na halach bez stałego łącza internetowego lub stanowiska pracy z komputerem i gniazdem sieciowym centralne miejsce z dostępem do Internetu i Intranetu. Uchwyt na monitor oraz ramię przegubowe na klawiaturę ułatwiają obsługę. W przypadku kolumny instalacyjnej „poziomej” można natomiast w łatwy sposób zamontować na stanowisku pracy włączniki, gniazda wtykowe i gniada sieciowe. Dzięki temu możliwy jest montaż urządzeń sterujących i sygnalizacyjnych w bezpośrednim sąsiedztwie maszyn. Profilu instalacyjnego 160×80 K76 można użyć jako kanału kablowego lub zamontować bezpośrednio na przemysłowych systemach stanowisk pracy.