Zawsze bądź na bieżąco

Pełne wdrożenie ciągłego doskonalenia za pomocą systemu KATA

W jaki sposób przedsiębiorstwa zapewniają stałą optymalizację produkcji?

Ciągłe doskonalenie procesu to założenie leżące u podstaw odchudzonej produkcji. Jednak zwykłe wdrożenie działań bądź ich implementacja nie wystarczy. Świadome działanie odbywa się w wolniejszym tempie, w przypadku działań intuicyjnych jest na odwrót: Jeśli dana czynność stała się dla Ciebie dziecinnie prosta, wykonujesz ją szybko. Dopiero gdy przyswoisz sobie pewne zasady, mogą wejść Ci w krew i stać się nawykiem, a dzięki temu awansować na stały element kultury Twojego przedsiębiorstwa. W jaki sposób można wdrożyć działania na stałe? W ramach filozofii Lean Production można zastosować tutaj stosowaną przez Toyotę metodę KATA. To pojęcie pochodzi z japońskich sztuk walki. Poprzez ciągłe ćwiczenie określonych sekwencji ruchowych stają się one nawykiem, który ostatecznie przyjmuje formę odruchu warunkowego. W kontekście produkcji lean należy rozróżnić dwa rodzaje KATA: KATA doskonalenia i KATA coachingu. Pierwszą część naszej serii dotyczącej KATA poświęcimy metodzie KATA doskonalenia.

Świat produkcji lean

Mniej strat, a więcej wartości dodanych: Metody lean production pozwolą Ci na konkretną poprawę wydajności procesów produkcyjnych. W przewodniku znajdziesz na ten temat zwięzłe wprowadzenie.
ZAMÓW PRZEWODNIK

KATA doskonalenia wpisuje się w filozofię lean i jest ściśle ustrukturyzowana

Istotna różnica między KATA doskonalenia a zwykłymi działaniami służącymi optymalizacji procesów polega na tym, że tutaj określany jest stan docelowy. W ten sposób można skutecznie zapobiec nieprzemyślanym dyskusjom, doświadczeniom bez planu oraz dominującej postawie niektórych osób. Zamiast tego możliwe jest przybliżenie się do stanu docelowego na podstawie dyskusji o określonej strukturze oraz działań mających naukową podwalinę. KATA doskonalenia opiera się na poniższych czterech krokach:

  1. 1.Zrozumieć wyzwanie
  2. 2. Ustalić stan rzeczywisty
  3. 3. Ustalić pożądany stan docelowy
  4. 4. Osiągnięcie stanu docelowego za pomocą eksperymentów opartych na PDCA

Na początku należy zrozumieć szerzej zakrojone wyzwanie. Jest to dlatego tak ważne, ponieważ wtedy uświadamiamy sobie znaczenie każdego pojedynczego stanu docelowego – bez znaczenia, ile by ich było. Do ustalenia stanu rzeczywistego przeprowadza się dedykowaną analizę procesu. Taka analiza może wyglądać następująco:

1. Performance: wydajność

Jaką wydajność w danym czasie zapewnia proces?

 2. Takt klienta i zaplanowany czas trwania cyklu

Jak szybko powinien przebiegać proces?

3. Właściwość procesu

Sporządzenie schematu blokowego przebiegu procesu

Pomiar czasu trwania cyklu z odchyleniem standardowym

Zapisanie własnych obserwacji

4. Zapotrzebowanie na środki produkcji

Czy z zapotrzebowaniem na środki produkcji związane są jakieś ograniczenia?

5. Wymagana liczba pracowników (gdyby proces był stabilny)

Ilu potrzeba pracowników?

Kwalifikacje pracowników w oparciu o KATA doskonalenia

Cofnijmy się o krok: Czym dokładnie jest stan docelowy? Mowa o pożądanych właściwościach i parametrach procesu. W unaocznieniu tego zagadnienia pomoże przykład ze świata sportu: Miejsce wyniku meczu zajmuje pytanie „Jak rozgrywany jest mecz?”. Można mieć bezpośredni wpływ na sposób, w jaki w koszykówce wykonywane są rzuty wolne. Na pożądany wynik (np. 80% rzutów wolnych) nie mamy natomiast bezpośredniego wpływu. Do tego dochodzi również zdefiniowanie na nowo sposobu korzystania ze zwrotu z inwestycji (ROI). Zwykle ROI służy do określenia ekonomicznego stanu docelowego. Czyli służy do tego, aby określić, dokąd idziemy. Toyota zasadę ROI stosuje w odmienny sposób: Najpierw ustala się cel (czyli bez ROI), do którego się zmierza. ROI w kontekście KATA doskonalenia służy jedynie do tego, w jaki sposób wcześnie ustalony stan docelowy zostanie osiągnięty pod kątem ekonomicznym.

Stan docelowy powinien znajdować się poza granicami wiedzy, ale w granicach nauki.

Jednak nie ma ani jednej drogi bez utrudnień. W ramach KATA doskonalenia sporządza się zawsze listę z określonymi utrudnieniami. Aby sobie z nimi poradzić, przeprowadza się nowe doświadczenia, czyli nowy sposób podejścia w produkcji. To jednak nie oznacza, że trzeba poradzić sobie ze wszystkimi problemami. Nie mamy tutaj do czynienia z kategorycznie wymaganą listą działań.

To, co teraz nastąpi, to doświadczenia z metodą PDCA:

1.PLAN

Hipoteza/prognoza: Co robimy i co się wydarzy?

 2.DO

Przeprowadzenie doświadczenia, obserwacja i pomiary.

 3.CHECK

Porównanie prognozy z wynikiem doświadczenia.

 4.ACT

Ocena: Standaryzacja rozwiązań, które się sprawdziły.

Krótkie i szybkie doświadczenia w praktyce pozwalają na szybkie poszerzenie granic własnej wiedzy. System profili rurowych D30 pozwala na proste dopasowanie konstrukcji – bez kosztownej i czasochłonnej, dodatkowej obróbki ani specjalnych narzędzi. Spokojnie wystarczy jedna osoba.