Zawsze bądź na bieżąco

Imponująca symulacja wyścigów: Wysoka prędkość z item

Aluminium na torze do wyprzedzania – w jaki sposób wiedza z Solingen i Hiszpanii zapewnia wirtualną radość z wyścigów. 

Wyścig na złamanie karku w malowniczym krajobrazie, a noga niedbale na pedale gazu: wyzwania i przeżycia z codziennego życia kierowcy wyścigowego są bardzo fascynujące. Dzięki bogactwu wynalazków branży rozrywkowej nie trzeba samemu ruszać na tor. Symulacje wyścigów są przy tym miarą możliwości technicznych. W czasach kultowych automatów do gier z wbudowaną kierownicą nie było inaczej niż dzisiaj. Wynalazki takie jak zestawy słuchawkowe Virtual Reality dodatkowo przyspieszyły rozwój. Simtechpro z Barcelony należy do pionierów symulatorów wyścigów oraz Virtual Reality. Dlaczego innowacyjni Hiszpanie opierają się na naszych zestawach systemowych MB? Wyjaśni się to poniżej.

Od symulatora wyścigów do domu po Virtual Reality

Simtechpro prowadzi szeroką działalność: przedsiębiorstwo symuluje jazdę samochodu Formuły 1, pojazdów GT, rajdowych, motocykli MotoGP oraz samolotów na podstawie samodzielnie opracowanych podwozi. Są one z kolei wyposażone w wiele monitorów, aby zapewnić intensywne przeżycia. Ponadto kierowca może założyć też zestaw słuchawkowy Virtual Reality i jeszcze intensywniej zanurzyć się w odgłosy prędkości. Dzięki połączeniu VR i tradycyjnych wyświetlaczy rozwiązany został też częsty dylemat: co robi widz, który nie ma specjalnych okularów? Dzięki temu podwójnemu rozwiązaniu ekscytować się może również przechodzący gość targów.

Podstawowa struktura z pozycji jest wyjątkowo stabilna.

W zakresie symulacji wyścigów firma Simtechpro osiągnęła swoją pozycję głównie dzięki seriom produktów SimBase i SimLight. Seria SimBase jest przeznaczona bardziej do zastosowań profesjonalnych, natomiast SimLight jest skierowana do ambitnych graczy, którzy mają dostatecznie dużo miejsca we własnych czterech ścianach. Najważniejszy jest fakt, że obydwa systemy są bardzo uniwersalne. Doskonale pasuje do tego uniwersalność zestawu systemowego MB: „We wszystkich modelach możemy wymieniać różne komponenty, w zależności od potrzeb. Jednocześnie struktura podstawowe item jest bardzo stabilna”, wyjaśnia Pere Arnau i Rallo, dyrektor ds. handlowych w Simtechpro.

Symulacja wyścigów z prawdziwą mocą

Profil aluminiowy nadaje mu bardzo fajny, techniczny wygląd.

Przyjrzyjmy się modelowi SimBase 327 jeszcze raz dokładnie: głównym elementem symulatora wyścigów jest bardzo uniwersalna i modułowa platforma z wysokiej jakości techniką profil zestawu systemowego MB. Dzięki pasującym osłonom i profilom osłonowym doskonale się prezentuje. Jak podkreślają Pere Arnau i Rallo, firmę Simtechpro przekonało przede wszystkim połączenie uniwersalności, stabilności i estetyki: „Strukturę podstawową można łatwo dopasować, jest ona bardzo trwała, ale jednocześnie profil aluminiowy nadaje jej bardzo techniczny, nowoczesny wygląd”. Elegancka i minimalistyczna estetyka zainteresowała natomiast projektanta Tomása Alonso w naszym systemie rur profilowych D30.

Trzy monitory 27 calowe zapewniają realistyczne wrażenia, przy czym struktura umożliwia również zastosowanie ekranów o przekątnej do 35 cali. Za pomocą różnych modułów oprogramowania można symulować wyścigi Formuły 1, GT i rajdy. Dlatego każdy fan symulacji wyścigów znajdzie coś dla siebie. Przy użyciu suwaków można uniwersalnie i szybko dostosować kokpit. Ponadto są jeszcze dwa elementy, które zapewniają jeszcze silniejsze przeżycia:  wbudowany system ruchu – wraz z amortyzatorami – zapewnia realistyczne przekładnie na podstawie symulowanej sytuacji w wyścigu. Kto na przykład wykonuje efektowne manewry, czuje to od razu na fotelu kierowcy i na własnej skórze, oczywiście całkowicie bez zagrożenia. 6-kanałowy system dźwiękowy zapewnia również prawdziwe uczucie wyścigowe pod względem akustyki.

Chcesz otrzymywać regularnie informacje o innowacyjnych możliwościach zastosowania rozwiązań item? Mamy precyzyjne rozwiązanie: Zasubskrybuj blog item w polu w prawym górnym rogu!