Newsletter Subscription

Ochrona przed kichaniem i kaszlem: bezpiecznie przez całą zimę

Teraz ochrona jest ważniejsza niż kiedykolwiek:  w okresie niższych  temperatur liczba przypadków koronawirusa ponownie wzrasta.

Jest ku temu kilka powodów – na przykład, w przeciwieństwie do lata, życie toczy się bardziej w pomieszczeniach zamkniętych, a wirusy z reguły mają dłuższy czas przetrwania w niższych temperaturach. Dlatego też zasada DDM czyli Dezynfekcja, Dystans, Maseczki regularne przewietrzanie są niezwykle ważne. Ale nie wszędzie jest to możliwe. Ludzie są i tak szczególnie narażeni na ryzyko w miejscach, gdzie nie można uniknąć bezpośredniego kontaktu osobistego lub w razie spotkania się w zamkniętych pomieszczeniach. Spektrum takich miejsc sięga od pomieszczeń szkolnych po gastronomię i lokalny transport publiczny. Na początku pandemii pojawiły się prowizoryczne rozwiązania, takie jak blokowanie przedniej części autobusów w celu ochrony kierowcy. Wkrótce jednak pojawiły się nowe pomysły: o zakrojonej na szeroką skalę adaptacji autobusów i ich wyposażeniu w szyby ochronne informowały nawet  ogólnokrajowe media. Podczas gdy poprzedni artykuł dotyczył różnych rozwiązań marki item w zakresie ochrony przed drobnoustrojami, teraz skupiamy się na konkretnych praktycznych przykładach, w tym na naszym zaangażowaniu w projekt bezpiecznego transportu autobusowego.

Bezpieczna i elastyczna osłona przed kichaniem i kaszlem

Odkryj nasze rozwiązania w zakresie ukierunkowanej ochrony higienicznej z przegrodami i nie tylko – w ogólnym przeglądzie lub na stronie poświęconej ochronie uczniów, nauczycieli i studentów.
ZOBACZ ROZWIĄZANIA ITEM
DLA SZKÓŁ I UNIWERSYTETÓW

„Wolny przejazd” dla hamburskich autobusów pomimo pandemii

Od 14 marca 2020 r. przednie drzwi autobusów w Hamburgu były zamknięte,  strefa dla kierowców była ogrodzona taśmami , a przednie siedzenia musiały pozostać wolne. Wszystko to miało na celu ochronę kierowców przed koronawirusem. Od końca czerwca do połowy sierpnia przedsiębiorstwa komunikacyjne Hamburger Hochbahn i Verkehrsbetriebe Hamburg-Holstein (VHHH) przeprowadziły imponującą kampanię przebudowy: 1.500 autobusów zostało indywidualnie przebudowanych i wyposażonych w przegrody z bezpiecznego szkła, aby chronić kierowców. Udział w projekcie miały też profile zaciskowe  item do ram szyby. Jan Dreßler z item Hamburg informuje: „Trzy różne rozwiązania były przedmiotem dyskusji i wybór padł na nas. Do Hamburga dostarczyliśmy profile zaciskowe z obróbką gwintów, techniką połączeń, bloki ślizgowe i zaślepki. Wszystkie w szerokim zakresie długości i ilości sztuk, ponieważ stosowane są liczne warianty autobusów. Instalacja została przeprowadzona na miejscu przez klienta w sześciu różnych centralach autobusowych”.

Po zakończeniu prac, przednia część autobusów jest w końcu ponownie dostępna. Ma to kilka zalet: nie tylko personel może sprzedawać bilety bez żadnych obaw. Ponieważ drzwi wejściowe ponownie mogą być wykorzystywane do wentylacji, a pasażerowie mają więcej miejsca do rozdzielenia się, zapewniona jest również lepsza dystrybucja powietrza. Jednakochrona ust i nosa jest nadal obowiązkowa. Nie jest jeszcze jasne, jak długo będą stosowane te rozwiązania. Jest jednak całkiem możliwe, że będą one nadal używane po zakończeniu pandemii koronawirusa, ponieważ na ogół zapewniają one bezpieczną, ogólną ochronę przed wirusami w chłodnych okresach. W Hamburgu było jeszcze jedno specjalne zastosowanie naszej ochrony przed kaszlem i kichaniem: Kiedy usłyszeliśmy, że Daniel Schmidt, właściciel znanego pubu „Elbschlosskeller”, rozdawał odzież i jedzenie ludziom w potrzebie pod hasłem „Kto, jeśli nie my”, dostarczyliśmy tam ścianę ochronną i dozownik środka dezynfekującego, aby wesprzeć tę akcję charytatywną.

Ochrona przed kichaniem i kaszlem w szkole

Różne są opinie na temat tego, jak łatwo małe dzieci mogą się zarazić i zarażać inne osoby. Jednocześnie wszystkie zainteresowane strony zgadzają się, że zarówno dzieci, jak i pracownicy przedszkoli i szkół potrzebują jak najlepszej ochrony. Tak było również w przypadku Paulusschule w Düsseldorfie: w szkole tej, jeszcze przed letnimi wakacjami, wprowadzono obowiązek noszenia masek w salach lekcyjnych, ale nie mogło to być kontynuowane z powodu nowych przepisów na szczeblu krajowym. „Po wakacjach, kiedy wielu osób było na urlopach, naturalnie martwiliśmy się, że 30 dzieci w sali o powierzchni 50 metrów kwadratowych siedzi  bardzo blisko siebie. Czy można znaleźć rozwiązanie na tę sytuację?” – zastanawiała się  Monika Maraun, dyrektorka Paulusschule. „I wtedy usłyszałam o ochronie przed kaszlem i kichaniem.” Kiedy dowiedzieliśmy się o sytuacji w szkole pani Maraun, z radością dostarczyliśmy odpowiednie materiały ochronne dla trzech klas pierwszych.

W tych klasach uczniowie są teraz oddzieleni od sąsiadów przezroczystymi osłonami bocznymi. Takie ekrany ochronne są obramowane w łatwych w montażu przegrodach stołowych. Ryzyko zakażenia drogą kropelkową jest więc znacznie mniejsze – jednocześnie dzieci nie są izolowane, wręcz przeciwnie, jak podkreśla pani Maraun: „Jest to świetne rozwiązanie, ponieważ dzieci mogą siedzieć obok siebie i widzieć się nawzajem. Dzieci nie znajdują się w żadnej kabinie ani w niczym podobnym, więc mogą zdjąć maski i nadal być chronione.” Również konstrukcja stołu nie wymagała zmiany, a stoły grupowe i tak nie są już stosowane od początku pandemii. Ogólnie rzecz biorąc, dzieci mogą znów swobodnie się poruszać, w czym pomaga również inne rozwiązanie: przed biurkiem nauczyciela znajduje się przegroda z ekranem ochronnym, dzięki czemu uczniowie mogą bez obaw podchodzić do biurka i prezentować np. wykonane prace domowe. „Super rozwiązanie”, podkreśla Monika Maraun.

Przegrody na ławkach umieszczone są pomiędzy dziećmi, a ekran ochronny przed biurkiem nauczyciela – wszystkie rozwiązania wyposażone są w szyby z tworzywa sztucznego.