Zawsze bądź na bieżąco

Oczyszczalnia dla szkoły wyższej w Esslingen

W jaki sposób wydział środowiska, energii i budynków symuluje przepływ ścieków w wymagającej konstrukcji. 

Szkoła wyższa w Esslingen powstała w 2006 roku z połączenia wyższej szkoły zawodowej technicznej z wyższą szkołą zawodową Esslingen – wyższą szkołą nauk społecznych. Na 11 wydziałach 6100 studentów pilnie uczy się dla swojej przyszłości pod okiem 224 profesorów. Wiele wyników w rankingach szkół wyższych świadczy o jakości nauki: w 2016 r. w rankingu Wirtschaftswoche szkoła zajęła trzecie miejsce w kategorii budowy maszyn. Na wydziale środowiska, energii i budynków dostępne są dwa kierunki studiów – licencjat z techniki środowiska, energii i budynków oraz magister systemów energetycznych i zarządzania energią. Można na nich studiować tylko tutaj. Ze względu na zmiany związane z energią są to przyszłościowe kierunki. Oferta zapewnia również zbieranie praktycznych doświadczeń przez studentów –i tutaj wkracza item.

7 metrów dla różnorodnych informacji praktycznych

Do sztandarowych projektów wydziału należy budowa nowego budynku laboratorium, w którym znajduje się specjalistyczna oczyszczalnia. Na przykładzie tej instalacji studenci obserwują szczegółowo w rzeczywistych warunkach, jak zachowują się strumienie w gospodarstwach domowych. W tym celu zastosowano urządzenia demonstrujące spłukiwanie toalety, symulację wanny do kąpieli oraz różne umywalki. Na podstawie budowy instalacji sanitarnej można wyraźnie pokazać studentom, jak unikać bezmyślnych błędów podczas budowy przewodów ściekowych. Ze względu na dobre doświadczenia z naszą techniką profili, na przykład podczas konstruowania stelaży testowych do certyfikacji spłuczek toaletowych, szkoła wyższa w Esslingen szybko zdecydowała się na stosowanie rozwiązań item. Użyto system podestów i schodów (TPS) oraz profile serii 8. Przez TPS na stelaż można wejść na dwóch poziomach.

Wiele wyzwań, idealny materiał

Mimo że materiał na oczyszczalnię został przygotowany i dostarczony do szkoły wyżej w Esslingen już jesienią 2013 roku, do rozpoczęcia budowy minęło jeszcze trochę czasu. Z powodu opóźnień budowa budynku laboratorium zaczęła się dopiero niecałe trzy lata później. W międzyczasie zmieniły się jednak wymagania budowlane. Dlatego w sprawach związanych z częściami oczyszczalni, w tym schodami i podestami, ponownie zwrócono się do filii item w Ulm. Modyfikacje zostały jednak szybko zrealizowane dzięki właściwościom modułowym materiału.

Optymalny budynek laboratorium na czas zmian energetycznych

Oficjalnie otwarty 30 czerwca 2017 r. budynek laboratorium ma wielkość 1400 metrów kwadratowych i jest wyposażony w 35 laboratoryjnych stanowisk badawczych wszelkiego rodzaju. Wcześniej pomieszczenia laboratoryjne znajdowały się na całym kampusie, natomiast teraz jest jeden punkt centralny. Od początku celem było stworzenie inspirującego miejsca do nauki, w którym najlepiej można połączyć teorię i praktykę. To podstawowe założenie jest widoczne już w wyposażeniu budynku: znajdują się w nim nie tylko laboratoria, lecz funkcjonuje on jako przedmiot badań.

Na przykład cała infrastruktura IT wraz z techniką do monitoringu energetycznego oraz automatyką budynku służy jako obiekt poglądowy dla studentów. Ponadto nowy budynek laboratorium charakteryzuje się przede wszystkim swoimi właściwościami ekologicznymi. Wytwarza więcej energii niż zużywa, na przykład dzięki własnej instalacji solarnej na dachu. To zaangażowanie zostało już nagrodzone certyfikatem zrównoważonego budynku prze Niemieckiego Stowarzyszenie Zrównoważonego Budownictwa (DGNB).

Chcesz otrzymywać regularnie informacje o innowacyjnych możliwościach zastosowania rozwiązań item? Mamy precyzyjne rozwiązanie: Zasubskrybuj blog item w polu w prawym górnym rogu!