Firma Mehnert Lab w swoim dziale ds. badań i rozwoju stawia aż w 8 kabinach robotycznych na profile item.
Sieciowanie, dalsze kształcenie i badania: Firma Mehnert Lab z siedzibą w Erfurcie to platforma, która umożliwia współpracę interdyscyplinarną pod hasłem „przemysł 4.0”. W pomieszczeniach Mehnert Lab Factory do dyspozycji są różne maszyny i urządzenia. Tutaj przedsiębiorstwa mają idealne warunki do tego, aby samodzielnie wypróbować innowacyjne technologie i pracować nad projektami na rzecz cyfrowej przyszłości. Nowy rodzaj współpracy obejmujący różne firmy tworzy fundament do tego, aby wykwalifikowanych pracowników w możliwie najlepszy sposób wyposażyć w odpowiednie kompetencje. Przy wyborze wyposażenia do obszaru badawczego, które miało być jednocześnie estetyczne, funkcjonalne i wszechstronne, Mehnert Lab postawiło na technikę profilową item. Na podstawie system modułowy wykonano osiem stacji maszynowych. System modułowy nadaje się idealnie do modułowych kabin robotycznych oraz innych zastosowań, które muszą spełniać indywidualne wymagania: „Nasze kabiny tworzą ramę, w razie potrzeby można je rozszerzyć lub zmienić ich wymiary. Klienci mogą dzięki temu skorzystać z idealnego otoczenia, w którym lekko i wygodnie można realizować projekty”, wyjaśnia René Mehnert, prezes firmy.
Obszary zastosowania robotów w skrócie
W przewodniku poznasz kolejne obszary zastosowania systemów zrobotyzowanych w przemyśle i wynikające z tego korzyści, a także dowiesz się, dlaczego inwestycja w tego rodzaju rozwiązania opłaca się również małym i średnim przedsiębiorstwom.
Pobierz przewodnik
Tak oto firma Mehnert wspiera innowacyjne rozwiązania i inspirującą wymianę doświadczeń
Firma Mehnert Lab należy do Mehnert GmbH, spółki, która na całym świecie udostępnia swoich specjalistów w takich dziedzinach jak elektryka, mechanika, sterowanie cyfrowe, technika pomiarowa 3D i robotyka. Jej działania skupiają się przede wszystkim na budowie, utrzymaniu i serwisie nowoczesnych instalacji przemysłowych. Firma zatrudnia aktualnie 55 pracowników. Jej główna siedziba znajduje się w Mülsen, w powiecie Zwickau, Mehnert Lab natomiast działa w oddziale w Erfurcie. Swoją innowacyjną platformę René Mehnert stworzył kilka lat temu: „Dążymy do tego, aby w naszej firmie pracowały różne przedsiębiorstwa oparte na różnych technologiach i czerpały z tego wzajemne korzyści, aby w ten sposób pomagać sobie przy projektach. Dzięki komponentom item oferujemy im idealną platformę, a w naszym laboratorium technologicznym również możliwość żywej wymiany doświadczeń i optymalne warunki sprzedaży.”
Oprócz eleganckiego wzornictwa i funkcjonalności produkty te przekonały mnie również jakością, możliwością łatwego łączenia z innymi elementami, a także bardzo bogatym asortymentem.
Do dyspozycji są nie tylko nowoczesne pomieszczenia szkoleniowe i sale do prowadzenia spotkań i warsztatów, lecz również 600 metrów kwadratowych powierzchni na maszyny i urządzenia. Tutaj znajdują się różnego rodzaju systemy zrobotyzowane i układy sterowania. Latem 2019 roku René Mehnert rozpoczął poszukiwania partnerów handlowych, którzy zajmą się wyposażeniem Mehnert Lab. Przede wszystkim szukał optymalnej bazy do próbnych konstrukcji. Ich projektowaniem zajęło się jedno biur projektowych z Erfurtu. Celem było zaprojektowanie kabin robotycznych, które miały być z jednej strony autonomiczne, z drugiej jednak umożliwiać łączenie się ze sobą na potrzeby symulacji kompletnej linii produkcyjnej. Decyzja o wyborze produktów item nie była trudna: „Szukałem lokalnych producentów, którzy oferują estetyczne, stabilne i wszechstronne komponenty. Swoją uwagę szybko skupiłem na item. Oprócz eleganckiego wzornictwa i funkcjonalności produkty te przekonały mnie również jakością, możliwością łatwego łączenia z innymi elementami, a także bardzo bogatym asortymentem”, podkreśla René Mehnert.

Idealne otoczenie pracy dzięki wszechstronnym i modułowym kabinom robotycznym
item Mühlhausen ma swoją siedzibę niedaleko Erfurtu, w bezpośrednim sąsiedztwie laboratorium technologicznego Mehnert Lab. Wspólnie z biurem projektowym powstały pierwsze projekty jego wyposażenia. Na potrzeby obszaru technologicznego o powierzchni 600 metrów kwadratowych powstały konstrukcje przeznaczone do stosowania robotów. Te specjalne kabiny robotyczne, które wynajmowane są na potrzeby szkół wyższych i firm, zawierają dużo komponentów item – np. , płyty do montażu robotów, profile aluminiowe oraz pasujące łączniki, zawiasy i dodatkowe akcesoria. „Komponenty item to fundament, który pozwala na łatwą integrację innych systemów. Wykonaliśmy kilka konstrukcji z profili, mocowania do robotów oraz całą ramę pod kabinę robotyczną”, wyjaśnia Steve Syhre, kierownik projektu w item.
W dolnej części modułowych kabin robotycznych znajdują się szafy rozdzielcze z modułami elektronicznymi.
W dolnej części modułowych kabin robotycznych znajdują się szafy rozdzielcze z modułami elektronicznymi. Szafy rozdzielcze wyposażone w drzwi i klapki również wykonane są z komponentów item. Kabina to także widoczny z każdej strony obszar roboczy ze stabilną płytą z rowkami i stelażem z profili aluminiowych o wymiarach 80 × 80 mm. W przyszłości te obszary mają zostać uzupełnione o przezroczyste elementy w celu zabezpieczenia wnętrza oraz umożliwienia dostępu do kabiny tylko z jednej strony poprzez drzwi. Przewody zasilające poprowadzone są w środku kolumn. Systemy obsługiwane są za pomocą odpowiednich elementów sterujących.

Oparta na zaufaniu współpraca i pomysły na nowe projekty
Projektowaniem zajęło się biuro projektowe wspólnie z item, natomiast pracownicy firmy Mehnert byli odpowiedzialni za docięcie elementów konstrukcyjnych oraz montaż modułowych kabin robotycznych. Garściami czerpali przy tym z bogatego asortymentu produktów i usług item, a także korzystali przy okazji wielu zadań z bezpłatnych konfiguratorów online item. Firma Mehnert w pełni zaufała szerokiej palecie produktów item, która stale uzupełniana jest o nowe innowacyjne rozwiązania. Cały asortyment item liczy aktualnie ponad 4500 komponentów. „Wyjątkowa zaleta tych produktów to oczywiście wyjątkowo szybki montaż i demontaż. Konstrukcje wykonane ze spawanych elementów nie są tak wszechstronne”, dodaje René Mehnert. Dzięki modułowej budowie wszystkich komponentów istnieje możliwość łączenia ze sobą nowych wersji profili ze starszymi wariantami.
Bardzo cenimy sobie partnerstwo z item i ich wsparcie. Na item zawsze mogliśmy liczyć.
Kolejną zaletą profili jest również ich przydatność w przyszłości. René Mehnert uważa, że w tym aspekcie ważną rolę odgrywa filozofia wzornictwa item: „Dzięki temu nie trzeba co 5 lat wymieniać całego asortymentu. Gładka powierzchnia naszych konstrukcji, a także eleganckie wzornictwo aluminiowych profili sprawiają, że nasze rozwiązania nawet za 30 lat będą nadal wyglądały jak odlane z jednego materiału”. W trakcie całego projektu firmy Mehnert i item były ze sobą w stałym kontakcie. „Bardzo cenimy sobie partnerstwo z item i ich wsparcie. Na item zawsze mogliśmy liczyć. Dzięki takiemu podejściu nawet w trudnych sytuacjach udało nam się szybko znaleźć rozwiązanie”, dodaje prezes firmy. Budowa modułowych kabin robotycznych jest jeszcze w toku. W przyszłości współpraca z item będzie kontynuowana. Istnieje np. możliwość zaprezentowania dodatkowych komponentów z systemów Lean Production lub ergonomicznych stanowisk pracy. „Dla nas Mehnert Lab to taki rodzaj wystawy stałej dla przedsiębiorstw, które mogą na niej pokazać swoje produkty i nowości. Można nas porównać z targami, które odbywają się 365 dni w roku“, wyjaśnia René Mehnert.
Chcesz być na bieżąco informowany o wszystkich nowościach dotyczących innowacyjnych systemów zrobotyzowanych? Zapisz się do blogowego newslettera item, wykorzystując do tego baner w prawym górnym rogu!