Zawsze bądź na bieżąco

iF DESIGN AWARD 2024 für das item Hängefördersystem

Wyjątkowa konstrukcja: system przenośnika podwieszanego item

Przywiązujemy dużą wagę do wysokiej jakości konstrukcji naszych komponentów. Dzięki naszemu nowemu systemowi przenośników podwieszanych po raz kolejny pokazujemy, jak można połączyć design i funkcjonalność w jednym produkcie. Zostaliśmy za to uhonorowani nagrodą iF DESIGN AWARD 2024.

System przenośników podwieszanych item został specjalnie zaprojektowany do transportu komponentów, które ze względu na swoje nieregularne kształty idealnie nadają się do przemieszczania w pozycji zawieszonej. System nie wymaga dodatkowej energii: wózki poruszają się same dzięki minimalnemu nachyleniu wynoszącemu zaledwie 3° i sile grawitacji. Sprawia to, że cała operacja jest nie tylko przyjazna dla środowiska, ale także łatwa w utrzymaniu.

Jeszcze wydajniejsze dostarczanie materiałów

Transport dużych części samochodowych, tekstyliów lub wiązek kablowych w zawieszeniu: System przenośników podwieszanych item to idealne rozwiązanie dla wewnętrznego przepływu materiałów.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Unikalna konstrukcja dla zoptymalizowanych procesów

System przenośników podwieszanych item składa się z aluminiowych szyn jezdnych o długości do sześciu metrów, które można elastycznie łączyć ze sobą. Można je łatwo skracać i łączyć z innymi komponentami. Szyny są mocowane do ramy wykonanej z naszego systemu profili rurowych D30 za pomocą naszej inteligentnej technologii łączenia. W ten sposób powstają wózki transportowe, podstawy lub regały ze zintegrowaną technologą podwieszanego systemu transportowego.

„Naszym celem było stworzenie systemu, który nie tylko zwiększa wydajność, ale także poprawia komfort pracy i jest estetyczny” – wyjaśnia Markus Völkel, projektant przemysłowy w item. „Zaokrąglone kształty komponentów zapewniają bezpieczną i ergonomiczną pracę. Jednocześnie zwróciliśmy uwagę na przejrzysty design, który harmonizuje z innymi produktami w naszym systemie modułowym.

Integracja systemu przenośników podwieszanych item z wózkami transportowymi lub regałami
Podwieszany system transportowy item jest zintegrowany z wózkami transportowymi lub regałami z systemu profili rurowych D30.

Więcej niż tylko system transportowy

Dzięki możliwości montażu łuków, przełączników i hamulców, podwieszany system transportowy item można elastycznie dostosować do indywidualnych wymagań intralogistycznych. Uniwersalny uchwyt montażowy na wózku pozwala na użycie różnych haków transportowych i otwiera szeroki zakres możliwych zastosowań. Konstrukcja elementów łączy w sobie wymagania funkcjonalne, ergonomiczne i estetyczne na najwyższym poziomie. Zintegrowaliśmy duże promienie, aby wózki były łatwe w obsłudze i przyjemne w dotyku. Zaokrąglone elementy funkcjonalne i konstrukcyjne doskonale ze sobą współgrają. Na przykład owalna geometria funkcji zatrzymywania i zwalniania w górnej części prowadnicy, w połączeniu z półokrągłym kształtem dolnego wspornika łączącego, zapewnia wyrafinowany wygląd i funkcjonalność.

Zintegrowaliśmy duże promienie, aby wózki były poręczne i przyjemne w dotyku.

Konstrukcja komponentów ułatwia umieszczanie wózków na prowadnicy. Na końcu szyny jezdnej znajduje się ergonomicznie ukształtowany ogranicznik końcowy, który delikatnie zatrzymuje wózki i zapobiega ich niezamierzonemu staczaniu się do tyłu. W tym momencie wózki można łatwo zdemontować wraz z transportowanymi towarami. Obudowa rolek przez cały czas chroni przed ewentualnymi uszkodzeniami.

System przenośnika podwieszanego: proste gwintowanie i ogranicznik końcowy  cofaniu się przedmiotu
Wózki są łatwe do nawlekania (po lewej). Ergonomicznie ukształtowany ogranicznik końcowy zatrzymuje wózki i służy jako ogranicznik powrotu (po prawej).

Wydajność i zrównoważony rozwój w połączeniu

Unikalną zaletą systemu jest jego wydajność w połączeniu z minimalnym zużyciem zasobów. Dzięki przemyślanemu doborowi materiałów i ponadczasowemu wzornictwu oferujemy rozwiązanie, które jest zrównoważone, a także ma wyraźne zalety w porównaniu z transportem przy użyciu konwencjonalnych małych nośników ładunku (SLC). Na przykład system przenośników podwieszanych item ma mniejszą powierzchnię i bardziej wydajną recyrkulację, co oznacza, że można dostarczyć więcej materiału na mniejszej przestrzeni

Nasze rozwiązanie jest nie tylko zrównoważone, ale także oferuje wyraźne korzyści w porównaniu z małymi nośnikami ładunku.

Podczas opracowywania systemu szczególny  położono na ochronę zdrowia pracowników. Wysokość robocza może być dostosowana do potrzeb pracowników i pozwala im pracować w ergonomicznie wygodnej pozycji. Wszystkie te aspekty doprowadziły nas do zdobycia nagrody iF DESIGN AWARD 2024, co napawa nas dumą. W końcu otrzymaliśmy tę pożądaną i prestiżową nagrodę za wzornictwo już ponad dziesięć razy.

Chcesz regularnie otrzymywać informacje o możliwościach zastosowania produktów item? W takim razie mamy coś w sam raz dla Ciebie: po prostu zasubskrybuj bloga item za pomocą pola w prawym górnym rogu!