Simplifier la planification, améliorer l’ordre et réduire l’encombrement dans l’armoire électrique : les nouveautés item de l’automne 2021 vont optimiser les processus dans de nombreux domaines.
Par exemple, la gamme du système de postes de travail a été étoffée : Les tables Economy bénéficient des points forts reconnus de notre technique des profilés pour offrir des tables de travail robustes en dimensions standards ou adaptées, avec une utilisation réduite des matériaux. De plus, il y a des produits innovants pour ranger le matériel de travail sous la table ou pour commander les unités linéaires.
Tour d’horizon des nouveautés
Innovations systématiques : Dans le catalogue des nouveautés de l’automne 2021, vous trouverez d’autres développements de produit et des renseignements supplémentaires.
OBTENIR MAINTENANT
De nouveaux éléments particulièrement efficaces et flexibles pour le système de postes de travail
Le système de postes de travail modulaire permet de réaliser des postes de travail de montage ergonomiques pour des séquences de processus optimisées. Les tables Economy font leur entrée dans le système de postes de travail et constituent une base pour des solutions personnalisées avec une utilisation optimisée des matériaux. Les modèles de base solides peuvent être équipés de montants et de consoles au choix. Peu importe qu’on demande par exemple un plan de travail plus grand ou des pieds de table plus hauts – la conception modulaire des tables Economy permet l’évolutivité dans toutes les dimensions. On trouvera donc la meilleure solution pour relever les défis de la production manuelle. En fonction du domaine d’utilisation, les tables Economy sont basées sur des profilés 8 ou le système de tubes profilés D30. La capacité de charge du modèle de base est de 200 kg. A l’avenir, les tables Economy seront également disponibles dans item Engineeringtool. Pour construire des tables de travail à réglage électrique de la hauteur ou des solutions à deux pieds de table seulement, on dispose du module de configuration de poste de travail . Cet utilitaire en ligne facilite le processus de planification grâce à des commandes intuitives et des fonctions intelligentes, comme la visualisation de l’EPA.

Tout doit être bien rangé – même sous la table de travail
Les caissons à tiroirs E sont les compagnons parfaits des tables de travail item. Ils trouvent leur place sous n’importe quel plan de travail et sont particulièrement spacieux. De plus, un système de séparation facilite le rangement à l’intérieur des tiroirs. La nouvelle goulotte modulaire Economy contribue également à faire régner l’ordre sous la table de travail. Elle peut recevoir des câbles, des blocs d’alimentation ou des multiprises. Grâce à leur conception modulaire, il est possible de combiner les goulottes. Il suffit de rabattre les côtés pour remplir la goulotte facilement. Une pose de câble bien ordonnée de la goulotte au sol est assurée par la nouvelle goulotte flexible Economy. Vous trouverez toutes les nouveautés concernant le système de postes de travail ici .

Unité de commande BL 1-04/C d’item : Servocommande hautement intégrée et compacte
Les systèmes d’entraînement asservis accueillent eux aussi une petite nouvelle. L’unité de commande BL 1-04/C d’item hautement intégrée dispose d’un régulateur puissant à vitesse d’échantillonnage élevée. En combinaison avec l’environnement de programmation moderne, c’est la base parfaite pour configurer des applications dynamiques de manière simple et flexible. Grâce aux profils de déplacement avec simulation des E/S, une unité linéaire commandée par la nouvelle unité de commande BL 1-04/C d’item peut être intégrée directement dans le système d’automatisation d’item.
La nouvelle unité de commande BL 1-04/C d’item prend peu de place dans l’armoire électrique et rend les item linear motion units® encore plus flexible et performantes .
Grâce à sa configuration compacte (200x50x163 mm), l’unité de commande BL 1-04/C d’item offre deux avantages principaux : D’une part, elle ne prend que peu de place dans l’armoire électrique, et d’autre part, elle rend les item linear motion units® encore plus flexible et performantes. Les fonctions et interfaces essentielles, telles que le bus de terrain et la fonction STO (absence sûre du couple), sont installées de série. Les systèmes de codeurs HIPERFACE®, HIPERFACE DSL®, EnDat 2.2 et les résolveurs sont pris en charge. L’interface USB et Ethernet intégrée aide à la programmation et à la transmission du programme du parcours par le logiciel de mise en service item MotionSoft®. Une simulation des entrées et sorties est possible pendant la phase de développement.

Duo de choc pour applications linéaires dynamiques et à haute précision
Le compagnon idéal de l’unité de commande BL 1-04/C d’item est l’unité linéaire KGT 6 60 P20 en particulier pour des applications qui exigent une haute précision et dynamique. Même avec une course longue, le kit palier de broche en ligne de l’unité linéaire assure des vitesses élevées. Parmi les autres avantages de l’unité linéaire KGT 6 60 P20, il y a le fonctionnement régulier, l’absence de vibrations et une haute répétabilité. De plus, elle dispose d’un carter compact et d’une course allant jusqu’à 2600 mm.
L’unité linéaire KGT 6 60 P20 est également disponible sous forme d’item MotionKit en trois longueurs standards (600, 1400 ou 2600 mm) – une offre groupée composée d’une unité linéaire, d’un moteur et d’une unité de commande .
L’unité linéaire KGT 6 60 P20 est également disponible sous forme d’item MotionKit en trois longueurs standards (600, 1400 ou 2600 mm) – une offre groupée composée d’une unité linéaire, d’un moteur et d’une unité de commande ». Par contre, s’il s’agit de composer une unité linéaire personnalisée, on se tournera vers item MotionDesigner® : Ce logiciel intuitif pour la sélection et la configuration détermine à l’aide des données de l’application la combinaison optimale d’une servocommande, d’un moteur, d’un réducteur et d’un système linéaire, avec tous les composants nécessaires. Pour la servocommande, item MotionDesigner® crée un programme complet qui comprend le paramétrage du régulateur. Le système d’entraînement peut ainsi être mis en service sans réglages fastidieux.
Découvrir les autres nouveautés de l’automne dans le catalogue
Elles sont particulièrement adaptables et spacieuses et offrent toujours plus d’équipements et de performances : les nouveautés item de l’automne 2021 sont arrivées pour relever des défis spécifiques de manière ciblée et efficace. Dans le centre multimédia, vous trouverez le nouveau catalogue « Nouveautés 2021/ II – innovations systématiques » avec d’autres produits, sous forme de document électronique ou de fichier PDF.
Vous voulez toujours être informés des nouveautés issues du monde item ? Abonnez-vous au blog item en cliquant sur la case en haut à droite !