Współgranie komponentów z oprogramowaniem online to idealna baza do tworzenia zestawów transportowych zgodnie z własnymi wytycznymi.
Zestawy transportowe idealnie nadają się do regularnych i planowych dostaw materiałów wykorzystywanych do produkcji. Składają się z pojazdu ciągnącego (ciągnika), platformy na pojemniki z ładunkami (systemy do mocowania pojemników z ładunkami) oraz pojemników z ładunkami (np. platformy na palety lub skrzynki). Zestawy transportowe przekonują swoim bezpieczeństwem, wydajnością i skutecznością, dlatego stanowią ważny element produkcji lean. Zakłady muszą mieć jednak możliwość łatwego dostosowania konstrukcji do istniejących warunków, a w razie zmian w procesach produkcyjnych ich szybkiej modyfikacji. W takim przypadku idealnie sprawdzają się konstrukcje wykonane zgodnie z zasadą budowy modułowej według item: Komponenty o budowie modułowej pozwalają stworzyć niezliczone warianty i różnego rodzaju kombinacje. Za pomocą programu item Engineeringtool można szybko i wygodnie zaprojektować ramy i nakładki do zestawów transportowych spełniających indywidualne wymagania.
Świat produkcji lean
Mniej strat, a więcej wartości dodanych: metody Lean Production pozwolą Ci na konkretną poprawę wydajności procesów produkcyjnych. W przewodniku znajdziesz na ten temat zwięzłe wprowadzenie.
POBIERZ TERAZ
Gdzie i w jaki sposób stosuje się zestawy transportowe?
Obszarów zastosowania zestawów transportowych jest bardzo dużo. Wykorzystuje się je np. w przedsiębiorstwach przemysłu motoryzacyjnego, w firmach logistycznych, a także na dworcach i lotniskach. Ich zadanie polega na transporcie materiałów i środków produkcji z magazynów do różnych miejsc ich wykorzystania, zwykle są to stanowiska montażowe lub linie produkcyjne. Często używa się ich w ramach działań optymalizacyjnych na rzecz przepływu materiału oraz do tworzenia bardziej wydajnych, odchudzonych procesów. Przy użyciu zestawów transportowych nawet małe ilości elementów docierają w odpowiedniej kolejności na czas w odpowiednie miejsce. Zestawy nie tylko odbierają i wydają materiały w ustalonych odstępach czasu podczas jednego przejazdu, lecz także pobierają puste pojemniki, by odstawić je na miejsce. Wzorowym przykładem jest tutaj tradycyjny sposób dostawy mleka: Mleczarz przywozi pełne butelki mleka do różnych miejsc i równocześnie odbiera z nich puste. Podobny sposób postępowania nazywany jest w logistyce wewnątrzzakładowej zasadą „milk run”. Do sterowania całym przepływem materiału stosuje się metodę Kanban: Poszczególne kroki wykonywane są jeden po drugim. Nowe materiały zamawiane są dopiero wówczas, gdy kończą się zapasy. W ten sposób można skutecznie zapobiec wąskim gardłom i nadwyżkom magazynowym.
Ramy i konstrukcje do idealnych zestawów transportowych
Najważniejszą cechą zestawów transportowych jest wszechstronność. Wymagania są bardzo zróżnicowane, a z powodu wdrażania w zakładach nowych procesów i warunków roboczych podlegają dodatkowo ciągłym zmianom. Dlatego ważne jest, aby zestawy transportowe spełniały indywidualne wymagania i pozwalały na różnego rodzaju modyfikacje: „Spawane konstrukcje szybko dochodzą do granic swoich możliwości. Dzięki naszemu systemowi obejmującemu profile aluminiowe i pasującą technikę łączenia powstają ramy i konstrukcje, które w łatwy sposób można modyfikować”, wyjaśnia Axel Mohr, menedżer ds. produktu w item. W tym przypadku znana od dziesięcioleci budowa modułowa produktów item również prezentuje swoje zalety w całej okazałości: Wszystkie komponenty można ze sobą łączyć, tworząc wszechstronne kombinacje. Profile aluminiowe łączone są ze sobą za pomocą śrub, dlatego powstające w ten sposób konstrukcje można łatwo demontować, nie niszcząc ich. Szybko i łatwo można wykonać nie tylko standardowe konstrukcje (np. na europalety i skrzynki siatkowe), lecz także spełniające indywidualne wymagania nakładki i zestawy transportowe. Ze względu na właściwości profili aluminiowych wykonane konstrukcje cechują wyjątkowa wytrzymałość i wysoki współczynnik sztywności zginania.

Budowa pojemników na towary i nie tylko: bardzo szeroka oferta komponentów do tworzenia indywidualnych rozwiązań
Do tworzenia odpowiednich zestawów transportowych do wyboru są liczne komponenty wchodzące w skład systemu modułowego MB oraz systemu modułowego Lean Production. Dostępne w wielu wariantach rolki skrętne oraz rolki jezdne zapewniają optymalną lekkobieżność i charakterystykę jazdy. Rolki montuje się bezpośrednio w rowkach ramy nośnej. Rolki można w łatwy sposób poluzować i przesunąć, dzięki czemu umożliwiają wszechstronny montaż. Rolki jezdne montowane są na środku i wyposażone są w zabezpieczenie przeciwrotacyjne, dlatego nie wypadają z toru. Rolki item nadają się do obciążeń wynoszących nawet 500 kg, częściowo dostępne są również w wersji ESD. Zestawy transportowe osiągają maksymalną prędkość 16 km/h. Do łączenia ze sobą wózków i podłączenia zestawu do pojazdu ciągnącego idealnie nadają się dyszle oraz sprzęgła wchodzące w skład systemu modułowego MB. Gwarantują szybki i bezpieczny proces sprzęgania, a dostępne są w wersji z funkcją ergonomicznego, automatycznego pozycjonowania i bez niej. Samoczynnie pozycjonujące się dyszle o uciągu od 3000 do 6000 niutonów można połączyć ze sprzęgłem od dołu za pomocą nożnego mechanizmu. Dyszle można zamocować w dowolnym miejscu na ramie, dlatego mają one bezpośredni wpływ na charakterystykę jazdy.
Do budowy wytrzymałych ram umożliwiających bezpieczny i ostrożny transport polecamy profile aluminiowe serii 8. Natomiast do tworzenia indywidualnych nakładek idealnie nadają się komponenty systemu modułowego Lean Production.
Oprócz łączenia ze sobą kilku wózków możliwe jest także podłączenie do standardowych sprzęgów pojazdów ciągnących z napędem elektrycznym innych producentów oraz do bezobsługowych pojazdów transportowych. Inne komponenty służące do budowy zestawów transportowych to prowadnica do wózka, narożnik ochronno-prowadzący oraz podstawa do zaczepu wideł. Prowadnica do wózka jest wytrzymałym rozwiązaniem ułatwiającym wyśrodkowanie ładunków, dzięki któremu odkładane na zestaw transportowy palety i skrzynie od razu układają się w prawidłowej pozycji. Narożnik ochronno-prowadzący wykonany z ocynkowanej stali chroni ramę wózków transportowych przed uszkodzeniem. Spełnia podobną funkcję jak zderzak. Podstawa do zaczepu wideł, czyli prowadnica do wózków widłowych, zapobiega przesuwaniu się ładunków i transportowanych przedmiotów. Do budowy wytrzymałych ram umożliwiających bezpieczny i ostrożny transport polecamy profile aluminiowe serii 8. Natomiast do tworzenia indywidualnych nakładek idealnie nadają się komponenty systemu modułowego Lean Production: Oferta obejmuje profile D30, pasujące do nich listwy rolkowe oraz akcesoria, np. jednostkę zwalniającą z ryglem obrotowym. Ta ostatnia umożliwia automatyczny załadunek i rozładunek układów zautomatyzowanych. Dzięki komponentom o modułowej budowie można w bardzo krótkim czasie wykonać odpowiednie regały i układy zautomatyzowane spełniające indywidualne wytyczne.

Projektowanie online konstrukcji do zadań logistycznych może być takie proste…
Program item Engineeringtool łączy w sobie możliwość wszechstronnego projektowania 3D z prostą i intuicyjną obsługą. W ten sposób można szczegółowo zaprojektować wózki i pojemniki do zestawów transportowych w różnych rozmiarach i kształtach. W zależności od wytycznych użytkownika ten bezpłatny program proponuje użycie w danym projekcie wyłącznie kompatybilnych komponentów, dzięki czemu znacznie zmniejsza się ryzyko popełnienia błędów. Dzięki zintegrowanym elementom pasującym do różnych wariantów można w każdej chwili zmienić konfigurację produktu. W ten sposób użytkownik bez trudu może przejść z profili w wersji standardowej na profile lekkie. W programie item Engineeringtool w zaledwie kilku krokach można zaprojektować np. służącą do transportu europalet ramę wyposażoną w rolki skrętne i jezdne, sprzęgło, dyszel oraz prowadnicę do wózka. Program posiada jeszcze inne praktyczne funkcje: Dzięki funkcji pomiarowej można bez problemu zbudować ramę, której wymiary idealnie pasują do rozmiarów europalet.
Za pomocą programu item Engineeringtool można wykonać zgodnie z indywidualnymi wytycznymi nakładki, stelaże i ramy do zestawów transportowych.
„Dzięki programowi Engineeringtool użytkownicy mogą szybko wykonać platformę, która służy jako baza do budowy wózków. Takie rozwiązanie jest wyjątkowo wygodne i pozwala zaoszczędzić czas”, dodaje Christian Thiel, menedżer produktu i specjalista item w zakresie narzędzi online W zależności od potrzeb wózki te można w programie uzupełnić o dodatkowe elementy i odpowiednio zmodyfikować. W ten sposób można wykonać zgodnie z indywidualnymi wytycznymi nakładki, stelaże i ramy. Istnieje również możliwość zrealizowania bardziej złożonych projektów, np. systemów Karakuri/LCA (= Low Cost Automation). W przypadku możliwej kolizji komponentów program poinformuje o tym jeszcze na etapie projektowania. Dzięki zintegrowanej funkcji kontroli prawidłowości można zapobiec umieszczaniu elementów w nieodpowiednich miejscach. Nie tylko sam proces projektowania jest znacznie łatwiejszy i szybszy: Użytkownik może liczyć na pomoc także podczas wszystkich pozostałych etapów pracy, np. w postaci automatycznie wygenerowanej dokumentacji projektowej, połączenia z katalogiem online item lub animowanej instrukcji montażu 3D. Jeśli chcesz odchudzić procesy produkcyjne za pomocą zestawów transportowych, w item znajdziesz idealnego partnera – dzięki komponentom o modułowej budowie i innowacyjnej obsłudze online.
Interesują Cię ciekawostki i nowości świata produkcji lean? W takim razie mamy coś dla Ciebie: Zapisz się do blogowego newslettera item, wykorzystując do tego baner w prawym górnym rogu!