Los nuevos productos de otoño de este año más destacados, de diferentes grupos, se basan en una combinación ideal de flexibilidad y precisión. Además, no solo pueden integrarse, como es habitual, en nuestros sistemas de construcción modular existentes, sino que también pueden combinarse a la perfección en aplicaciones prácticas.
Cuando se precisan amplias y sólidas superficies de trabajo o muros completos con ranuras de punta a punta, la placa ranurada X 8 40 L resulta ideal. Gracias al innovador proceso adhesivo, el espacio entre las ranuras siempre mide 40 mm exactos y se garantiza el máximo nivel de estabilidad. Las piezas de trabajo pueden fijarse fácilmente y de forma flexible en las ranuras de la superficie de trabajo, donde es posible colocar plantillas, maquinaria y herramientas siguiendo unos pocos y sencillos pasos. Debido a la separación precisa, también puede acoplarse un cobot para una colaboración entre humanos y robots. Asimismo, se garantiza una repetibilidad extraordinaria en caso de tener que desmontar y volver a montar de nuevo. La placa ranurada X 8 40 L se puede utilizar como base para un número prácticamente ilimitado de superficies estables con numerosas ranuras: una combinación de precisión y versatilidad que permite una nueva forma de trabajar.
Una unidad lineal realmente especial
La unidad lineal KGT 6 60 lleva las cosas a otro nivel gracias a un accionamiento por husillo de bolas, una carrera de hasta 2600 mm y un carro robusto; todo ello en el mínimo espacio de instalación. En aplicaciones con larga distancia de desplazamiento, los soportes del husillo de desplazamiento permiten que todo se mueva de forma fluida y precisa, sin poner en peligro la dinámica. Gracias a su repetibilidad de 0,01 mm, se trata de una solución de alta precisión que puede utilizarse en procesos automatizados de producción e inspección con los requisitos más exigentes. Asimismo, su dimensión de montaje de 60×60 mm hace que sea excepcionalmente compacta y versátil, y que pueda utilizarse en sistemas de manipulación de eje único o múltiple. Una vez más, todo encaja a la perfección: la placa ranurada X 8 40 L puede utilizarse como estructura de soporte para numerosas variantes de aplicaciones en procesos de producción, por ejemplo, las que se basan en la unidad lineal KGT 6 60.
La unidad lineal item MotionKit KGT 6 60 P20 está disponible en tres longitudes de carrera (600, 1400 y 2600 mm) por un atractivo precio conjunto.
El item MotionKit KGT 6 60 es especialmente práctico. Se trata de un paquete todo en uno que consta de una unidad lineal, un motor, un kit de acoplamiento, un controlador y cables. Si está buscando una unidad lineal potente con posicionamiento y repetibilidad de alta precisión, este paquete todo en uno es la solución perfecta. Gracias a que el item MotionKit KGT 6 60 está listo para usar y simplifica los cálculos con tres longitudes de carrera, resulta más fácil planificar los proyectos. Todas las ventajas del sistema de automatización de item también se aplican al KGT 6 60 P20.
Flexibilidad + precisión x 3: lo más destacado de item para el otoño de 2020
Es evidente que los conductos para cables de acceso externo del nuevo perfil X 8 M45 XMS y su principio “de dentro afuera” van a suponer una revolución en la construcción de cabinas para máquinas con elementos de control integrados. Estos especiales conductos para cables se abren hacia fuera, permitiendo así un acceso más sencillo a la hora de tender los cables de los elementos operativos y de control que están fuera de la cabina. Ahora es más fácil que nunca diseñar cabinas para máquinas “de dentro afuera”, por así decirlo. Por lo tanto, basta con decidir por dónde van a tenderse los cables, por ejemplo, o dónde exactamente se necesita un interruptor una vez diseñado el proceso real. Una vez más, esta flexibilidad no compromete la precisión. Especialmente apropiada para procesos de inspección, tenemos una estructura básica formada por nuestros tres productos destacados de otoño: una unidad lineal KGT 6 60 acoplada a una superficie de trabajo que consta de placas ranuradas X8 dentro de una cabina para máquinas hecha de perfiles X 8 M45 XMS. Y así volvemos al punto de partida.