Les goulottes de câblage sont aussi utilisées dans un cadre privé. Mais c’est dans l’industrie qu’elles démontrent tout leur potentiel.
Sur pratiquement tous les postes de travail industriels, et notamment dans les cabines de machine ou les enceintes de processus, une alimentation en énergie est nécessaire. En fonction du travail à effectuer, d’autres demandes peuvent s’y ajouter : par exemple une alimentation en air comprimé ou en signaux (réseau, lignes pour capteurs etc.). Les cache-câbles servent à protéger les lignes des dégâts mécaniques, de la poussière et de l’humidité. Grâce à leur structure bien organisée, les cache-câbles facilitent la pose des lignes : En effet, elles sont regroupées en plusieurs faisceaux dans une goulotte de câblage, par exemple pour éviter les interférences. En fonction de vos besoins spécifiques, les conduites d’alimentation peuvent passer au-dessus ou au-dessous du niveau de travail. La flexibilité est assurée grâce à un montage rapide et à des adaptations toujours possibles. En même temps, nos cache-câbles de qualité vous permettent d’éviter les risques de trébuchement et les câbles emmêlés. Et leur aspect extérieur est attrayant. Un exemple typique du lien entre forme et fonction dans l’univers d’item. Il existe un large choix de nos cache-câbles avec des variantes optimisées en poids ou en dimension, en aluminium et en matière plastique. Mais quelles sont les utilisations concrètement possibles pour les goulottes de câbles dans l’industrie ? Quelle variante choisir pour quel usage ?
Des solutions personnalisables pour votre gestion des câbles
Découvrez la solution adaptée dans la boutique item en ligne : Avec nos systèmes de goulottes vous pouvez acheminer des câbles dans une goulotte à l’abri de la poussière. C’est la façon pro d’installer les lignes d’alimentation.
EN SAVOIR PLUS
Technique des profilés et accessoires pour tout type d’alimentation
Il est conseillé d’utiliser des profilés spécifiques pour la mise en œuvre individuelle des goulottes de câbles dans l’industrie. Il existe par exemple des profilés à goulotte intégrée : Ils conviennent de façon optimale à la construction de bâtis avec câblage intégré. Le faisceau de câbles est bien protégé par le profilé. Pour l’aménagement des cabines de machine, notre ligne XMS avec ses cache-câbles intégrés vous assure un maximum de flexibilité. Inutile de prévoir des goulottes supplémentaires.
Il existe trois systèmes de goulottes différents : le système de goulottes K (en matière plastique), le système de goulottes E et le système de goulottes modulaire (tous les deux en aluminium) .
En raison de leur polyvalence, les systèmes de goulottes conviennent à un maximum d’utilisations possibles. Les goulottes et couvercles constituent la base des différents systèmes. Les rayons de goulotte intérieurs protègent du flambage au niveau des branchements dans la goulotte industrielle et recouvrent les sections de coupe à arêtes vives. Sur cette base, on obtient des goulottes variables, à l’abri de la poussière, pour poser câbles et conduites. Nos systèmes de goulottes sont disponibles en différents formats et matériaux. Il existe trois systèmes de goulottes différents : Le système de goulottes K (en matière plastique), le système de goulottes E et le système de goulottes modulaire (tous les deux en aluminium). Le collier universel 8 K, logement assure un gain de temps appréciable.
Aide à la décision pour les cache-câbles : Quelle solution pour quelle situation ?
Il faudra tenir compte du type de câble, du nombre et de l’épaisseur afin de choisir le cache-câbles adapté. Les goulottes en matière plastique sont plus légères et plus faciles à découper que celles en aluminium. Par contre, les goulottes en aluminium sont plus solides, résistent mieux à la chaleur et assurent un bon blindage électromagnétique.

Système de goulottes K (matière plastique)
Les goulottes du système de goulottes K sont en matière plastique. On les fixe directement dans la rainure de profilé 8 à l’aide d’un clip. Elles sont disponibles en deux largeurs et deux hauteurs. En principe, la forme du système de goulottes K correspond au contour des profilés X 8. Ce système sert à compléter les cache-câbles intégrés des profilés XMS. Nos blocages à insérer empêchent les câbles de s’échapper des goulottes K. Même en cas d’installation debout ou au plafond.
Résumé des avantages du système de goulottes K :
✔️ En matière plastique légère
✔️ Fixation simple dans la rainure de profilé 8
✔️ Complément parfait pour les cache-câbles des profilés XMS

Système de goulottes E (aluminium)
Des goulottes en forme de U avec des couvercles assortis constituent la base du système de goulottes E. Ces goulottes aluminium simples sont disponibles avec ou sans canal de guidage de vis (SE) pour fixer des bouchons latéraux en métal. Les goulottes sont disponibles en cinq largeurs et six hauteurs dans les dimensions modulaires des profilés 6 et 8. Les possibilités d’utilisation sont donc nombreuses. Les goulottes U du système de goulottes E donnent lieu à une goulotte de 30×15 mm seulement, par exemple. Cependant, on les utilise aussi dans une goulotte de 160×160 mm. Avec les entrées de câbles et des découpes de profilé adéquates, vous pouvez créer à différents endroits des ouvertures qui préservent les câbles et ferment de façon hermétique.
Résumé des avantages du système de goulottes E :
✔️ Large choix : Des goulottes en cinq largeurs et six hauteurs
✔️ Maniement plus simple grâce à la fixation d’embouts
✔️ Nombreuses applications possibles


Système de goulottes modulaire (aluminium)
Les profilés supports à combiner au choix, avec ou sans rainures 8, constituent le fond et le couvercle du système de goulottes modulaire. Associés aux flancs goulotte, ils permettent de réaliser des dimensions de goulotte de 40 x 40 mm à 160 x 160 mm de différentes formes. L’insertion des flancs goulotte dans les profilés supports facilite la construction. Les profilés supports coudés servent à la construction des panneaux de commande à interrupteurs et sorties intégrés directement sur la goulotte. Les rayons de goulotte intérieurs assurent l’acheminement des câbles avec une triple sécurité : les câbles et tuyaux sont protégés contre les courbures. Le recouvrement des bordures coupantes intérieures est une mesure de protection supplémentaire. La transition ajustée entre les flancs et les profilés supports préserve les mains des utilisateurs. Les flancs goulotte servent à réaliser des plans de séparation à l’intérieur des profilés goulottes.
Résumé des avantages du système de goulottes modulaire :
✔️ Dimensions de goulotte de 40 x 40 mm à 160 x 160 mm de différentes formes
✔️ Assemblage facile par insertion des flancs dans les profilés supports
✔️ Conviennent aux panneaux de commande à commutateurs et sorties intégrés sur la goulotte

Collier universel 8 K
Vous cherchez une fixation rapide pour les câbles et tuyaux ? Alors le collier universel 8 K, logement est fait pour vous. Il s’agit d’un système en trois parties, pour un acheminement couvert des câbles. On l’enclenche dans la rainure 8. Des câbles d’un diamètre jusqu’à 13 mm sont simplement enfoncés dans le logement. Ensuite, le couvercle 40×20 est enclenché sur tout le long, et les extrémités sont fermées à l’aide d’embouts. On obtient ainsi facilement un cache-câbles compact en dimensions modulaires et avec des sorties personnalisées. Pour plus de sécurité encore, on peut utiliser des serre-câbles.
Résumé des avantages du collier universel 8 K :
✔️ Pour une mise en œuvre rapide de goulottes compactes
✔️ Mise en place par simple enclenchement
✔️ Serre-câble en option pour plus de sécurité
Point d’alimentation multifonction pour électricité, réseau et air comprimé
De plus, nous avons développé la borne d’installation item. Le grand profilé borne d’installation 8 8× 160 K76 dispose respectivement de deux goulottes spacieuses et de tuyaux intégrés en aluminium pour acheminer l’air comprimé. En même temps, l’ouverture des goulottes sert à recevoir des boîtiers encastrables, des prises électriques, des connexions réseau et des interrupteurs qui sont respectivement enclenchés sans usinage. Ces profilés permettent de créer de nombreuses variantes des bornes d’installation : On peut les considérer comme des points d’alimentation multifonctionnels centralisés ou comme des composants de machines et de stations de travail. Etant donné que le positionnement des prises électriques et des raccords pour air comprimé est libre, il est possible d’approvisionner pratiquement n’importe quel poste de travail en fonction de ses besoins. Par exemple, une borne d’installation peut être intégrée directement dans une clôture de sécurité. Notamment avec des dispositifs d’arrêt d’urgence et des options de fixation pour les équipements de secours, comme les extincteurs.
Approvisionnement assuré en tout lieu
Qu’il s’agisse de l’alimentation en électricité et en d’autres fluides ou de l’intégration de l’apport en air comprimé : la borne d’installation item vous offre la bonne solution adaptée à votre cas de figure.
ACCEDER A LA FICHE TECHNIQUE
Plus qu’une simple goulotte : L’industrie mise sur la borne d’installation
Des exemples concrets permettent de mieux illustrer les possibilités d’utilisation de la borne d’installation. Pour assurer un approvisionnement complet dans les locaux industriels et logistiques, une variante dite alimentation est préconisée. Elle se distingue par une intégration fiable de l’acheminement de l’air comprimé et de prises électriques pour 230 et 400 V. La version logistique par contre est spécialement étudiée pour les défis rencontrés dans le domaine de la logistique : Des compléments allant du bras support moniteur au support pour tablette facilitent l’approvisionnement du matériel et la présentation des informations. La rainure modulaire 8 offre une possibilité de fixation parfaitement adaptée à la situation de travail qui convient à de nombreux éléments rapportés issus du système de construction modulaire item.
La borne d’installation convient aussi à une utilisation dans des zones à risque accru. On pense notamment aux installations de production, aux systèmes de convoyeurs ou aux environnements avec fraisage et sciage. Dans ce cas, c’est la version sécurisée qui entre en jeu : Il est facile d’intégrer des éléments de sécurité tels que les voyants d’état. Tout comme d’autres équipements, tels que des protections anticollision et des boutons d’arrêt/coupure d’urgence. Les consignes de sécurité et les équipements de premier secours trouvent leur place sur les cadres et autres supports.
La version multimédia assure un accès centralisé à l’internet et à l’intranet pour les collaborateurs dans des zones de production industrielle et dans des hangars sans accès en ligne fixe ou sans poste de travail informatique équipé d’une prise électrique .
Les collaborateurs dans des zones de production industrielle et dans des hangars sans accès en ligne fixe ou sans poste de travail informatique équipé d’une prise électrique sont désavantagés. Cependant la borne multimédia leur apporte un accès centralisé à l’internet et à l’intranet. Un bras support moniteur et un bras articulé pour les claviers facilitent la manipulation. La version horizontale sert à l’intégration bien organisée des interrupteurs, des prises et des connexions réseau dans une table de travail. Les appareils de commande et de signalisation peuvent donc se trouver à proximité immédiate des machines. Dans ce cas, le profilé borne d’installation 160×80 K76 peut aussi servir de canal d’allège et peut être inséré directement dans les postes de travail industriels.
Vous êtes intéressé par les produits et solutions item ? Alors, ne cherchez plus : abonnez-vous au blog item en cliquant sur la case en haut à droite !