Distinguer les différents types et choisir le bon profilé alu : voici comment savoir quel type convient le mieux à votre projet.
Visser au lieu de souder, l’aluminium au lieu de l’acier ! C’était l’idée révolutionnaire des deux fondateurs d’item, Gerrit Pies et Wolfgang Rixen. En 1980, ce fut le début de la réussite du système de construction modulaire item modulaire pour les profilés en aluminium. Les avantages : Un poids réduit mais une stabilité maximale, un montage rapide grâce à des assemblages innovants, des économies par rapport à l’acier, une flexibilité dédiée, actuellement plus de 4500 composants à combiner entre eux, et une évolution constante. De plus, le profile aluminium anodisé d’item dispose d’une rainure inclinée. Lorsque les assemblages sont utilisés, la rainure se tend de façon élastique contre le profilé. On obtient ainsi une précontrainte supplémentaire qui permet aux assemblages de tenir encore mieux. C’est un avantage décisif notamment en cas de vibrations dans un bâti de machine. De nos jours, la technique modulaire des profilés item est utilisée par les ingénieurs du monde entier pour les projets les plus divers. Ils peuvent aller d’un bâti du tout simple jusqu’à une chaîne de production entièrement automatisée.
Mais au fait, quels sont les différents types de profilés aluminium d’item ? Comment les distinguer ? Et quel profilé aluminium convient le mieux à quelle demande ? Pour ceux qui découvrent le monde d’item, cet article apporte les réponses à ces questions. En effet, en plus des profilés alu « classiques », donc des profilés de construction, il existe aussi d’autres types, comme la ligne X et les profilés ronds du système de tubes profilés D30. En ce qui concerne le profilé KH, il s’agit d’une alternative durable, sans métal, au profilé alu qui est utilisée aussi pour les applications de type CEM. Vous trouverez plus de renseignements sur ce profilé spécial dans un article d’interview ou dans un petit manuel des sciences des matériaux gratuit.
Les différences en résumé : les types de profilés alu et leurs principales propriétés
Les profilés de construction item en aluminium sont classés par cinq types différents (appelés lignes chez item) : Les lignes 5, 6, 8, 10 et 12. Ces différents profilés alu répondent à différentes demandes des utilisateurs et utilisatrices. On les reconnaît à l’aide de trois propriétés géométriques. Toutes les lignes se distinguent au niveau des particularités suivantes :
- Dimensions modulaires : Chaque ligne d’item est basée sur des profilés le plus souvent carrés avec des dimensions extérieures de 20, 30, 40, 50 ou 60 mm. Sur les quatre côtés se trouvent des rainures traversantes.
- Dimension de la rainure : En fonction des dimensions modulaires, la taille et la capacité de charge de la rainure augmentent également. La plupart des fixations de profilés sont ancrées dans la rainure. La rainure sert aussi à retenir des remplissages.
- Diamètre d’alésage : Le trou central est un point de fixation solide sur les faces frontales des profilés alu. Cet alésage crée la base qui permet ensuite de pratiquer un taraudage directement.
De plus, chaque ligne comprend différentes versions : Standard, léger et Economy. Pour le modèle « standard » est évident, le modèle « léger » se distingue par son poids réduit, et le modèle « Economy » implique une utilisation optimisée des matériaux. La contrainte de traction maximale est réduite pour les profilés légers et optimisés en matériaux. C’est bien pratique : Dans la boutique item en ligne vous pouvez vous servir d’une calculatrice de flexion pour tout type de profilé alu.
Cependant, il faut savoir que les trois versions n’existent pas forcément pour tous les profilés aluminium. En principe, les profilés alu item sont toujours décrits selon le schéma suivant, par exemple dans la boutique item en ligne : Profilé 8 40×40 1N, léger, naturel. Ce libellé s’explique comme suit :
Des profilés alu compacts pour le travail de précision : Ligne 5
Les profilés alu de la ligne 5 aux dimensions modulaires de 20 mm sont parfaits pour tout type de construction optimisée en poids. Les profilés 5 permettent de créer des applications tout en finesse, stables et flexibles. Les dimensions extérieures réduites de ce profilé conviennent très bien à des dispositifs, des recouvrements et des équipements de manutention peu encombrants et compacts. La faible consommation en matériau permet aussi de préserver les ressources. Les profilés aluminium de la ligne 5 sont disponibles au choix avec des rainures ouvertes ou fermées. Une rainure fermée empêche le dépôt de saleté à l’intérieur.
La variante légère : les profilés alu de la ligne 6
Les profilés de la ligne 6 aux dimensions modulaires de 30 mm sont indiqués pour tout type de construction optimisée en poids. Si vous faites appel à ce type de profilé, vous pouvez facilement adapter l’utilisation des matériaux à chaque cas de figure et faire confiance à un design épuré mais robuste. Dans ce cas aussi, des rainures ouvertes ou fermées sont utilisables. Ces dernières sont faciles à nettoyer et présentent un aspect particulièrement élégant. Les profilés 6 servent donc à créer des vitrines, des tables ou des hottes fonctionnelles et agréables à regarder.
Le multitalent universel et robuste : Ligne 8
Les profilés de la ligne 8 aux dimensions modulaires de 40 mm sont les profilés alu d’item qui sont les plus utilisés au monde. En raison de leur grande polyvalence, les profilés 8 sont le meilleur choix pour des machines et des installations, indépendamment de l’ordre de grandeur. Ces profilés aluminium, légers et robustes de par leur forme, sont utilisables de manière flexible et pendant de longues années. Ce profilé aluminium robuste, conçu pour les constructions optimisées en capacité de charge, est disponible avec des rainures ouvertes ou fermées. Les profilés à rainures fermées sont particulièrement faciles à nettoyer et se combinent au choix avec les profilés conventionnels. La ligne X (voir ci-dessous) utilise la rainure de profilé de la ligne 8.
Capacité de charge accrue pour des structures solides : Ligne 10
Pour les structures en profilés sollicitées en charge, ce sont les profilés de la ligne 10 aux dimensions modulaires de 50 mm qui sont indiqués. La largeur de rainure 10 permet de travailler avec des accessoires équipés de taraudages M10. Grâce aux flancs de rainure solides, cette capacité de charge accrue peut être exploitée au mieux. Dans ce cas, les assemblages sont également importants : toutes les fixations 10 sont en acier haute performance de sorte que la précontrainte est à tout moment entièrement disponible. Il existe donc une bonne protection contre le desserrage. La force d’extraction de rainure admissible est au maximum de 7000 N. Pour les profilés en aluminium de la ligne 10, différentes sections sont disponibles. Les profilés 10 E, optimisés en poids, sont utilisables à des endroits moins sollicités. Avec des embouts et profilés caches adaptés en matière plastique, on peut obturer les faces frontales ainsi que les côtés de rainure des profilés en aluminium.
Les profilés robustes qui se portent bien : les profilés alu de la ligne 12
Quand il s’agit de structures de cadre fortement sollicitées, les profilés de la ligne 12 aux dimensions modulaires de 60 mm s’imposent : C’est la ligne des profilés les plus résistants du système de construction modulaire item. En raison de la solidité des flancs de profilé, des contraintes de traction allant jusqu’à 10 000 N par vissage sont possibles. De plus, l’inclinaison de ces profilés en aluminium par rapport à la rainure assure une haute sécurité contre le desserrage. Si certaines parties du cadre de base sont moins sollicitées, on peut se servir de la version légère des profilés 12.
Forme optimisée pour l’élégance et la propreté : Ligne X
Sur la base des profilés de la ligne X on obtient des structures alliant élégance et propreté. Un rayon d’arête minimisé assure un passage sans transition entre les profilés sans arêtes qui dépassent. On obtient ainsi des constructions faciles à nettoyer où la saleté et les dépôts n’accrochent pas. Ces profilés alu sont donc parfaits pour la construction de machines et d’installations nécessitant un haut niveau de propreté. Les profilés alu de la ligne X sont disponibles avec des rainures ouvertes ou fermées. Dans la variante à rainures fermées, les profilés X conviennent parfaitement à la production en salle blanche.
Des profilés ronds pour des équipements de production aux lignes épurées : Système de tubes profilés D30
En plus des profilés de construction, les tubes profilés sont un autre type plébiscité parmi les profilés en aluminium. Le système de tubes profilés D30 a été spécialement développé pour répondre aux demandes de la construction d’équipements de production rapide, exigeante et orientée solution, selon les principes de la production lean. Les tubes (profilés) D30 sont faciles à scier à la longueur nécessaire et à assembler à l’aide de fixations. Aux points de jonction, on peut installer jusqu’à quatre fixations sur un tube profilé.
Une géométrie spécifique assure les performances des tubes profilés en aluminium. La fixation D30 saisit quatre crans plats en contre-dépouille. En fonction de la direction, la fixation agit par complémentarité de forme, mais dans la direction principale elle agit par adhérence .
Une géométrie spécifique assure les performances des tubes profilés en aluminium : La fixation D30 saisit quatre crans plats en contre-dépouille. En fonction de la direction, la fixation agit par complémentarité de forme, mais dans la direction principale elle agit par adhérence. Sur les quatre côtés, on peut raccorder des entretoises indépendamment. Une seule personne et un seul outil suffisent pour assurer le montage de tous les assemblages. Les cinq couleurs des tubes profilés D30 permettent un repérage rapide et une distinction claire entre différentes zones ou différents bâtis. Le revêtement poudre satiné résiste à l’abrasion, et le tube profilé D30 anodisé et le tube profilé à revêtement poudre noir sont à sécurité ESD. Il y a trois longueurs standards pour le tube profilé anodisé D30 : 3000, 4000 et 6000 mm. Alternativement on peut commander une découpe au millimètre près pour des longueurs personnalisées.
Vous voulez toujours être informés des nouveautés issues du monde item ? Abonnez-vous au blog item en cliquant sur la case en haut à droite !