Toujours être informé

item Neuheiten 2025

Avec les nouveautés item 2025, ajoutez votre propre dimension à vos idées

L’automne fait souffler un vent nouveau sur vos projets : découvrez nos nouveautés 2025.

Vos idées sont la clé des solutions innovantes. Nous avons développé plus de 130 nouveaux composants pour vous permettre de dépasser les limites du faisable. Qu’il s’agisse de fixations automatiques renforcées, de profilés durables ou d’entraînements indirects compacts pour convoyeurs : grâce à nos nouveautés, vos projets seront encore plus efficaces, flexibles et évolutifs. Voyez ici les points forts des innovations de l’année – pour trouver l’inspiration de votre dimension supplémentaire.

Tour d’horizon des nouveautés

Le document électronique avec toutes les innovations : Découvrez dans notre catalogue des nouveautés 2025 toutes les tendances de produit ainsi que des informations supplémentaires.
OBTENIR MAINTENANT

Pour des assemblages de profilés solides : les nouvelles fixations automatiques 8 S

Comment faire encore mieux que bien : Les fixations automatiques 8 S, en attente le brevet, vont plus loin que la variante classique. Elles assurent une stabilité axiale particulièrement élevée. Avec leur forme de filetage innovante, elles procurent un maintien encore plus fort dans la rainure 8.

Vissez la fixation automatique 8 S avec sa vis prémontée dans la rainure pour un montage rapide. La vis imperdable se fixe directement sur la douille et peut être serrée immédiatement. C’est un gain de temps appréciable notamment pour les profilés à rainures fermées.

De plus, deux autres variantes de la nouvelle fixation facilitent encore le montage :

  • fixations automatiques 8 S 40: un écrou à deux filetages et deux fixations automatiques pour la construction efficace de locaux et de bâtis supports. C’est le moyen préconisé pour accélérer la mise en œuvre par paires.
  • fixations automatiques F 8 S 40: un écrou F à deux filetages maintient la position à l’aide d’une tige filetée. En même temps la tige filetée crée un assemblage à sécurité ESD entre l’écrou et le profilé.

Votre dimension supplémentaire : Cadence de montage et sécurité du processus

Fixations automatiques 8 S pour un maintien particulièrement fort
La vis imperdable intégrée permet un montage très facile et sûr.

Configuration rapide et sûre des cloisons de protection et de séparation en ligne

Notre nouvelle clôture de protection 8 item simplifie la planification et accélère la construction des cloisons de protection et de séparation. Ce sont des solutions qui respectent, voire dépassent, les exigences de DIN EN ISO 14120:2016. De nombreuses séries d’essai le confirment : les clôtures de protection 8 peuvent être conçues pour des charges jusqu’à 767 joules.

La clôture de protection modulaire est composée de panneaux complets équipés de poteaux et de remplissages sous forme de grilles soudées, de polycarbonate ou de grillages ondulés. Entre les panneaux complets, on ajoute des éléments d’accrochage ou des panneaux intermédiaires. Ils utilisent les poteaux existants. La clôture de protection 8 est donc particulièrement économique.

Configurez votre clôture de protection entièrement dans la boutique item en ligne : Une fois vos données saisies, un logiciel en ligne intelligent s’occupe de tous les détails .

Configurez votre clôture de protection entièrement dans la boutique item en ligne : Une fois vos données saisies, un logiciel en ligne intelligent s’occupe de tous les détails. Il calcule le nombre de brides, les sections transversales des profilés et la structure nécessaires. La capacité de charge exigée est ainsi assurée. En quelques secondes, vous obtenez des panneaux de clôture personnalisés et optimisés. Ensuite, il suffit de les commander directement.

Votre dimension supplémentaire : Planification sans effort

Configuration en ligne de la clôture de protection 8 d’item
Gain de temps et sécurité en un : la clôture de protection 8 d’item est entièrement configurable en ligne.

Entraînement indirect compact pour convoyeurs

Avec l’entraînement indirect item vous exploitez au mieux l’espace de montage d’un convoyeur. Le kit de fixation moteur adéquat peut être installé du côté gauche ou droit de la poulie d’entraînement. On obtient une sortie qui n’est que légèrement plus large que la voie de transport.

L’entraînement indirect d’item permet de déplacer facilement même des produits transportés larges .

Le transport même des produits transportés larges est alors facile. De plus, il y a plus de place pour des superstructures à la sortie. Les collaborateurs peuvent atteindre la zone des deux côtés.

Le kit de fixation moteur de l’entraînement indirect d’item transmet la force à l’intérieur du boîtier par une chaîne à la poulie d’entraînement destinée aux courroies et aux courroies crantées. Les kits de fixation moteur sont conçus pour une longue durée d’utilisation. En cas d’usure, le kit roues dentées et la chaîne sont faciles à remplacer.

Votre dimension supplémentaire : Gain de place et plus de possibilités de transport

Entraînement indirect compact d’item pour convoyeurs
L’entraînement indirect est positionné de manière peu encombrante sous la voie de transport.

Construction durable avec les profilés WFC d’item

Les équipements de production légers ne nécessitent pas toute la solidité des profilés aluminium. Nos nouveaux profilés WFC 8 allient les avantages d’un profilé standard avec des rainures 8 à un matériau innovant : il répond aux plus hautes exigences de l’économie circulaire. C’est là que la construction légère rencontre la protection du climat.

Les profilés durables WFC (matériau composite à base de fibres de bois) sont composés à 75 % de fibres de bois certifiées PEFC et à 25 % d’un matériau recyclé PE. Les fibres de bois sont des résidus issus de l’industrie du sciage. Sur l’ensemble de leur cycle de vis, les profilés bénéficient d’une faible empreinte de CO2. Les chutes et les profilés WFC usés sont entièrement récupérables et peuvent servir à la production de nouveaux profilés.

Sur l’ensemble de leur cycle de vis, les profilés WFC d’item bénéficient d’une faible empreinte de CO2. Les chutes et les profilés usés sont entièrement récupérables et peuvent servir à la production de nouveaux profilés .

De ce fait, le profilé WFC 8 40×40 et le profilé WFC 8 80×40 sont conformes au concept du berceau au berceau (C2C). En raison des composants sans danger, le matériau de NOVO-TECH utilisé a obtenu le certificat d’or de Cradle to Cradle Products Innovation Institute B.V.

Il suffit de découper les profilés WFC légers comme du bois à la longueur voulue. Inutile d’ébavurer les arêtes de coupe et de tailler les filetages séparément. De cette façon, on obtient des rayonnages ou des tables sous faible contrainte, directement sur place et sans outillage spécial.

Votre dimension supplémentaire : préservation des ressources et construction légère

Profilés WFC à 75 % de fibres de bois et à 25 % de matériau PE recyclé.
Pour construire des équipements de production légers à l’aide des profilés WFC, vous pouvez vous servir des fixations standards KH ou des kits équerre 8 PA.

Portes double battant dans de toutes nouvelles dimensions

La porte double battant d’item vous permet de construire de grands passages étanches pour des salles blanches et des cabines. On peut donc transporter des superstructures ou objets particulièrement hauts ou larges.

La porte double battant d’item peut être manipulée des deux côtés. Elle est basée sur des composants coordonnés créés pour des solutions de porte hautement fonctionnelles. Le joint pour profilé cadre porte 10×4,8 assure une étanchéité périphérique de la porte.

Grâce à la compatibilité continue, quelques composants spécifiques suffisent pour construire un vantail fixe .

Tous les éléments sont compatibles avec la porte de passage 8 et le système de construction modulaire  d’item : Grâce à la compatibilité continue, quelques composants spécifiques suffisent pour construire un vantail fixe. Le profilé porte 8 80×40 étroit en constitue la face intérieure. Il sert de butée au vantail actif.

La gâche pour la serrure de la porte de passage ou le verrou à pêne 40 sert au verrouillage et au déverrouillage. Le vantail fixe d’une porte double battant est ancré solidement à l’aide du verrou à pêne 40 et de la barre ronde D10 M10 dans une cavité au sol D40 D11 ainsi que dans l’encadrement de porte.

Votre dimension supplémentaire : Grands passages et étanchéité fiable

Porte à double battant d’item au centre de salle blanche d’item à Solingen
Notre porte double battant dans la pratique : Voici l’entrée du centre salle blanche d’item à Solingen.

Toujours plus de possibilités pour une technique de signalisation intelligente

La signalisation peut être tellement flexible : Un nouveau support vous permet de fixer nos éléments de commande M22 dans toutes les rainures 8. Il sert à utiliser les commutateurs pour bandes LED, lampes ou autres appareils de manière variable sur des structures en profilés ou des applications mobiles.

Nos éléments de commande M22 compacts servent à utiliser les commutateurs pour bandes LED, lampes ou autres appareils de manière variable sur des structures en profilés ou des applications mobiles .

Des boutons poussoirs et des sélecteurs M22 sont disponibles sous forme préassemblée avec câble de raccordement et connecteur M12. Pour la mise en œuvre de bandes LED, vous avez désormais le choix : S’agit-il d’une commutation par impulsion (PNP) ou d’une commutation négative ?

La nouvelle bande LED RGB 24V PNP dispose d’une connexion à commutation par impulsion. De telles connexions sont très répandues notamment dans la technique d’automatisation. Nos bandes LED à commutation NPN sont toujours disponibles dans la boutique item en ligne.

Votre dimension supplémentaire : Signalisation flexible facile à commander

Bouton poussoir M22 1NO 1NC M12 connecteur codé A d’item
Le bouton poussoir M22 1NO 1NC M12 connecteur codé A contrôle des lampes, des appareils et des machines. Les capuchons de couleur fournis permettent de distinguer les fonctions.

D’autres nouveautés item 2025 à découvrir dans l’e-paper

Les nouveautés item de cette année vous offrent des espaces créatifs pour les tâches les plus diverses : Dans notre domaine de téléchargement  vous trouverez le catalogue actuel « Nouveautés 2025 » sous forme de document électronique (e-paper) avec tous les nouveaux produits.

Questions sur les nouveautés item 2025

Où peut-on trouver des informations sur les nouveautés item 2025 ?

Dans le catalogue des nouveautés item 2025 vous trouverez des informations sur tous les nouveaux produits.

En quoi consiste la fixation automatique 8 S ?

La fixation automatique 8 S est une évolution de la fixation automatique classique d’item. Elle procure une capacité de charge axiale particulièrement élevée et un maintien encore plus fort dans la rainure 8. De plus, elle permet un montage plus rapide.

En quoi consiste la clôture de protection 8 d’item ?

La clôture de protection 8 d’item est une solution modulaire pour la construction rapide et sûre des cloisons de protection et de séparation. Elle répond aux normes de sécurité les plus strictes (DIN EN ISO 14120:2016) et est entièrement configurable en ligne.

Comment fonctionne la configuration en ligne des clôtures de protection chez item ?

Vous entrez vos conditions dans la boutique item en ligne. Un logiciel intelligent calcule alors automatiquement tous les détails, tels que les brides, les sections transversales des profilés et la capacité de charge. En quelques secondes, vous obtiendrez des panneaux de clôture optimisés que vous pourrez commander immédiatement.

A quoi sert l’entraînement indirect d’item pour convoyeur ?

L’entraînement indirect d’item est une solution d’entraînement compacte qui exploite au mieux l’espace d’installation d’un convoyeur. Le transport de produits transportés larges est donc facilité. De plus, il y a plus de place pour des superstructures à la sortie et pour les collaborateurs.

En quoi les profilés WFC d’item sont-ils durables ?

Les profilés durables WFC (matériau composite à base de fibres de bois) sont composés à 75 % de fibres de bois certifiées PEFC et à 25 % de matière plastique recyclée (PE recyclé). Ils sont entièrement réutilisables et présentent une faible empreinte carbone. Ils sont donc durables.

Quels sont les avantages des portes double battant d’item ?

Les portes double battant d’item créent de grands passages étanches pour des objets larges ou de grande hauteur. On peut les manipuler des deux côtés, elles sont faciles à construire et entièrement compatibles avec le système de construction modulaire item.

En quoi les nouveautés item sont-elles avantageuses  pour la technique de signalisation ?

Les éléments de commande M22 se fixent dans toutes les rainures 8 et commandent bandes LED, lampes ou appareils. Les bandes LED préassemblées sont disponibles avec une connexion PNP ou NPN.