Cette année, les points forts des nouveautés de l’automne proviennent de différents groupes de produits sous le signe d’une alliance parfaite entre flexibilité et précision. De plus, non seulement les nouveaux produits s’intègrent comme toujours dans les systèmes de construction modulaire existants, mais dans la pratique, ils peuvent aussi être combinés entre eux de façon optimale.
Dans des situations où des surfaces de travail solides ou des parois entières équipées de rainures continues sont nécessaires, le plateau à rainures X 8 40, léger est idéal pour y parvenir : grâce à un procédé de collage innovant, les espacements entre les rainures mesurent toujours exactement 40 mm, ce qui assure un maximum de stabilité. La fixation des pièces dans les rainures des surfaces de travail est flexible et simple. En un tour de main tout type de dispositif, de machine et d’outil peut être positionné. Grâce à la précision des espacements, il est également possible de placer un cobot pour la collaboration homme-robot. En cas de démontage et remontage, une très bonne répétabilité est assurée. Sur la base du plateau à rainures X 8 40, léger, on peut créer des surfaces stables, pratiquement sans limite, avec un grand nombre de rainures – cette combinaison entre précision et modularité permettant une nouvelle façon de travailler.

Tour d’horizon des nouveautés
Innovations systématiques : Dans le grand catalogue des nouveautés de l’automne 2020, vous trouverez d’autres développements de produit et des renseignements supplémentaires.
OBTENIR MAINTENANT
Une unité linéaire qui ne passe pas inaperçue
L’unité linéaire KGT 6 60 dispose d’un entraînement par vis à billes avec une course pouvant aller jusqu’à 2600 mm et d’un chariot solide – le tout dans un minimum d’espace. Des appuis de broche en ligne assurent un fonctionnement régulier et précis sans perte de dynamique pour les applications à trajet long. Dotée d’une répétabilité de 0,01 mm, l’unité fonctionne avec une haute précision et peut donc être intégrée dans des procédés de fabrication et de contrôle automatisés du plus haut niveau. Avec un encombrement de 60×60 mm seulement, elle est particulièrement compacte et peut être utilisée au choix avec un seul axe ou avec plusieurs. Encore une fois, la compatibilité est au rendez-vous : le plateau à rainures X 8 40, léger, peut servir de structure de base pour de nombreuses variantes d’application dans des processus de production, notamment pour celles basées sur l’unité linéaire KGT 6 60.
L’item MotionKit unité linéaire KGT 6 60 P20 est proposé avec trois courses fixes (600, 1400 et 2600 mm) à un tarif groupé attractif .
L’item MotionKit KGT 6 60 est particulièrement pratique. Il s’agit d’une offre groupée composée d’une unité linéaire, d’un moteur, d’un kit d’accouplement, d’une unité de commande et des câbles associés. Si une unité linéaire puissante à haute précision de positionnement et haute répétabilité est demandée, cette offre groupée est la solution idéale. L’item MotionKit 6 60 simplifie la planification des projets car il est utilisable de suite et facilite les calculs avec ses trois longueurs standards. Tous les avantages du système d’automatisation item s’appliquent aussi à la KGT 6 60 P20.

Flexibilité + précision x 3, voilà la formule des nouveautés item de l’automne 2020
Les goulottes accessibles de l’extérieur des nouveaux profilés X 8 M45 XMS appliquant la devise « intérieur-extérieur » sont une révolution dans la construction des cabines de machine à éléments de commande intégrés : En effet, les goulottes spéciales favorisent une pose simple des lignes destinées aux éléments de commande à utiliser à l’extérieur de la cabine. Il est donc plus simple que jamais de prévoir des cabines de machine « de l’intérieur vers l’extérieur » en quelque sorte. Par exemple, on décidera de la pose d’un câble ou de l’emplacement d’un interrupteur seulement après la planification du processus proprement dit. Encore une fois, la flexibilité n’est pas obtenue au dépens de la précision. Notamment pour des processus de contrôle, une construction de base composée de nos trois points forts est toute indiquée : Une unité linéaire KGT 6 60 est fixée à une surface de travail composée de plateaux à rainures X8, à l’intérieur d’une cabine de machine en profilés X 8 M45 XMS. La boucle est bouclée.