Travail bien organisé, levage en force, raccordement facile : Les nouveautés Printemps 2021 d’item sont au moins aussi polyvalentes que nos nouvelles fixations cubes !
Par exemple, de nouveaux produits issus du domaine des « systèmes de postes de travail » permettent de créer des tables à réglage électrique de la hauteur, capables de soulever un poids pouvant atteindre une tonne. Les plaques de montage pour robot par contre sont surtout, mais pas seulement, prévues pour les poids légers : elles servent à fixer des robots de construction légère sur des profilés et des cadres – par exemple pour la collaboration homme-robot. Il y a également des points forts qui concernent le système de construction modulaire pour la production « lean ». Cependant, nous ne vous en dirons pas beaucoup plus ici, et nous vous souhaitons plutôt une bonne découverte des points forts retenus ici parmi les nouveautés item du printemps 2021 !

Tour d’horizon des nouveautés
Innovations systématiques : Dans le grand catalogue des nouveautés du printemps 2021, vous trouverez d’autres développements de produit et des renseignements supplémentaires.
OBTENIR MAINTENANT
Des fixations cubes et des goussets d’assemblage pour des raccordements solides et simples
Les fixations cubes d’item facilitent encore l’aménagement des bâtis et des cadres : Alors que les autres fixations pour profilés alu servent à relier deux profilés directement l’un à l’autre, la fixation cube est placée entre les profilés comme une structure en trois dimensions. La fixation cube 8 2D 40x40x40 relie deux profilés 8 40×40 selon un angle de 90°, la fixation cube 8 3D 40x40x40 crée un coin en trois dimensions à l’aide de trois profilés. Pour le montage, les trous centraux des profilés sont taraudés. Le matériel de fixation pour le vissage sur la fixation cube est fourni. Des dispositifs anti-rotation assurent une orientation précise et stable des profilés. Si nécessaire, les dispositifs anti-rotation peuvent être retirés à l’aide d’un tournevis. Après l’assemblage, les ouvertures sont fermées par les caches pour fixation cube (également disponible comme pièce détachée) fournis.
Les nouveaux goussets d’assemblage renforcent les structures et augmentent la rigidité des structures de cadre. Qu’il s’agisse d’une fixation d’angle, de profilés qui se croisent ou d’une liaison en T à profilé traversant, il existe des goussets d’assemblage 8 préformés pour toutes les situations d’installation typiques. Sans aucun usinage supplémentaire, on les met en place depuis l’extérieur et on les visse dans la rainure 8. Les écrous doubles fournis accélèrent encore le travail. Le design a été primé. Les goussets d’assemblage ont obtenu le prix iF Designaward 2021 dans la catégorie industrie/outils.

Plaques de montage : fixer des robots légers sur des profilés et des cadres
Les avantages de la collaboration homme-robot sont convaincants : l’expérience, la capacité de discernement et la flexibilité d’une personne, alliées à la force, à l’endurance et à la précision d’un robot, donnent lieu à une combinaison puissante. Ce type de collaboration est normalement obtenu par des robots de construction légère qui sont également désignés par le terme « robot collaboratif » ou « cobot » dans le cadre de la collaboration homme-robot. Afin que ces machines intelligentes puissent travailler avec ou à proximité des personnes, elles doivent être intégrées dans le milieu de travail en toute sécurité. C’est là qu’interviennent les nouvelles plaques de montage d’item.
Les plaques de montage d’item existent en plusieurs variantes : d’une part pour des types de cobot courants et d’autre part sous forme de plaque de montage universelle adaptable .
Les plaques de montage d’item pour la fixation de robots légers sur des profilés et des cadres sont réalisées en aluminium haute résistance et disposent d’un gabarit de perçage adapté aux modèles de cobot courants ou permettant un usinage personnalisé qui convient à tous les autres modèles. Par exemple la plaque de montage robot 8 160×160 est prévue pour les cobots UR3e et UR5e d’Universal Robots. Pour les modèles UR10e et UR16e plus grands, c’est la plaque de montage robot 8 200×200 qui convient. Elle est également compatible avec le CRX-10iA de Fanuc ainsi qu’avec les modèles TM5, TM12 et TM14 d’Omron. Pour toutes les autres applications de construction de machine, il existe la plaque de montage universelle 8 160×160 et la 200×200 qui conviennent à des solutions sur mesure grâce aux gabarits de perçage et aux usinages personnalisés. Pour la fixation sûre des plaques de montage, on utilise en particulier le plateau à rainures X 8 40 et la borne d’installation 8 160×160 K76.

Des champions des poids lourds à protection ESD sous les colonnes de table
Pour qualifier les nouveaux produits parmi nos colonnes de table pour la construction de tables de travail personnalisées, à réglage électrique de la hauteur, c’est le mot « solide » qui colle le mieux. Le jeu de colonnes de table 2 E HD ESD 230V sert de base idéale aux tables de travail haute performance, équipées de deux pieds – conçu pour une charge totale pouvant atteindre 600 kg. Ça ne vous suffit pas ? Alors, il vous faut le jeu de colonnes de table 4 E HD ESD 230V à quatre colonnes : il permet de réaliser des tables haute performance ayant une capacité de charge totale possible pouvant atteindre une tonne. La course maximale est de 400 mm pour les deux modèles, avec une vitesse de 9 mm/s. Les deux jeux de colonnes de table sont conçus pour la protection ESD et disposent également d’une fonction de mémoire permettant de retrouver jusqu’à trois niveaux de travail sauvegardés.
Le nouveau module de levage 8 120×120 HF soulève des conteneurs et des pièces pesant jusqu’à 100 kg .
Cependant, un réglage performant de la hauteur est possible aussi en mouvement et sans électricité : Ainsi, le nouveau module de levage 8 120×120 HF soulève des conteneurs et des pièces pesant jusqu’à 100 kg. Le réglage de la hauteur est hydraulique, commandé par une pédale et indépendant de toute alimentation électrique. La colonne peut sortir sur un maximum de 400 mm et redescendre de manière contrôlée. Grâce à l’utilisation de la rainure modulaire 8, tous les composants issus du système de construction modulaire MB peuvent servir à la construction de tables, de bâtis ou d’autres dispositifs. Il est possible par exemple de construire des tables mobiles à l’aide desquelles les utilisateurs déplacent sans problème des charges et autres conteneurs de A à B. On peut aussi utiliser le nouveau module de levage 8 70×70 GH qui est équipé d’un ressort à gaz et peut soulever des charges jusqu’à 20 kg. Le réglage personnalisé de la hauteur est effectué par une manette de commande. Le module télescopique convient à la construction de plans de travail ergonomiques pour des charges moyennes.

Une nouvelle génération de produits de la famille D30 : Une meilleure organisation et des portes fines
Mettre de l’ordre rapidement, par exemple pour le stockage de produits en position debout – avec le nouveau séparateur D30-55 ESD issu du système de construction modulaire pour la production « lean ». Il est extrêmement robuste et se clipse directement sur le tube profilé D30. On peut très rapidement diviser des emplacements de stockage et donc améliorer la construction. Le séparateur entoure le profilé en haut et en bas mais laisse le cran arrière libre. La surface qui résiste aux rayures et le matériau pour la sécurité ESD protègent les pièces fragiles. Pour augmenter encore la protection contre les rayures sur le tube profilé, on peut utiliser le profilé de glissement D30 (également disponible en version avec protection ESD). Le séparateur présente une géométrie de cran similaire au profilé D30. Il est très facile d’y fixer d’autres composants, par exemple le profilé porte-étiquette D30.
Les unités d’empilage D30 verrou pivotantes conviennent parfaitement aux applications de type karakuri/LCA .
Le système de tubes profilés D30 fournit aussi la base pour de nouvelles charnières de porte : Avec les charnières D30-85 FP et D30-85 PP ainsi que les accessoires adaptés, on peut très rapidement créer des portes. La contre-porte D30-H13 et la fermeture magnétique 32x10x5 sk assurent un maintien solide et une ouverture facile. Il est également possible de monter les charnières a posteriori. Elles ont une capacité de charge de 100 N. Les unités d’empilage D30 verrou T1 et T2 pivotantes disposent également d’une haute capacité de charge. Elles conviennent parfaitement aux applications karakuri/LCA. Dans ce cas, elles prennent en charge l’empilage et le désempilage des conteneurs petites charges et facilitent ainsi le travail des collaborateurs. Une grande surface d’appui permet aux unités d’empilage d’assurer le maintien sûr des conteneurs.

Découvrez d’autres nouveautés de printemps dans le catalogue
Plus de force, plus de capacité de charge, plus de possibilités : Comme vous pouvez le constater, les innovations item du printemps 2021 rendent vos applications plus fortes et plus polyvalentes que jamais. Vous trouverez d’autres nouveautés dans le catalogue actuel « Nouveautés 2021/I – innovations systématiques » que vous pouvez télécharger en passant par le centre multimédia. La vidéo ci-après vous donnera également un aperçu des points forts présentés ici.
Vous voulez toujours être informés des nouveautés issues du monde item ? abonnez-vous au blog item en cliquant sur la case en haut à droite !