Plus d’options pour l’approvisionnement, une signalisation personnalisée et sûre, un guidage variable des produits transportés : nos nouveautés de l’automne 2023 sont là pour améliorer l’efficacité de vos processus.
Cet automne aussi, de nombreux enrichissements de la gamme des produits item vous attendent. Grâce à notre principe de construction modulaire, tous les éléments s’intègrent parfaitement dans vos solutions existantes. Si vous cherchez une alternative pour l’approvisionnement des produits, le système de convoyage suspendu d’item sera le bienvenu. Dans le domaine de la signalisation LED il y a du nouveau aussi, avec des bandes LED jusqu’à 6 mètres de long, et avec des témoins lumineux. Un bon moyen pour visualiser les états de fonctionnement de manière personnalisée et efficace. Le nouveau système de lisse item vous laisse un maximum de liberté pour aménager le guidage des produits sur les voies de transport : Tout ceci grâce à la modularité. Renseignez-vous dès à présent sur les points forts des nouveaux d’automne de cette année.

Tour d’horizon des nouveautés
Le document électronique (e-paper) avec toutes les innovations : Dans le catalogue des nouveautés de l’automne 2023, vous trouverez d’autres développements de produit et des renseignements supplémentaires.
Système de convoyage suspendu d’item : Transfert automatique à faible inclinaison
Les composants prennent trop de place dans les CPC ou ont tendance à s’accrocher les uns aux autres ? Alors, le nouveau système de convoyage suspendu d’item offre la meilleure solution : Il assure un approvisionnement efficace des faisceaux ou nattes de câbles – en suspension ou dans des poches. Une inclinaison de 3° seulement est suffisante. En effet, le poids propre des produits transportés déclenche le transport suspendu. Le profilé rail coulissant et les chariots spécialement conçus évitent le basculement et l’autoblocage des produits. Dans le profilé rail coulissant 6 le chemin de roulement, le guidage et la fixation sont intégrés dans un seul profilé. Il est solide, léger et même à sécurité ESD. En effet, le mouvement est un facteur décisif en matière d’accumulation de charges statiques.
Avec une capacité de charge allant jusqu’à 5 kg et des galets entièrement recouverts, les chariots D37-32 ESD sont très solides et tout à fait surs .
Les chariots D37-32 ESD se déplacent sur le profilé rail coulissant légèrement incliné jusqu’au point de prélèvement. Ces chariots mus par gravité compensent les mouvements pendulaires. Avec une capacité de charge allant jusqu’à 5 kg et des galets entièrement recouverts, ils sont solides et tout à fait surs. Il suffit d’intégrer le profilé rail coulissant à la hauteur voulue dans des chariots de transport ou des bâtis issus du système de tubes profilés D30. Trois rainures 6 ouvertes sur la face supérieure permettent le montage du profilé rail coulissant avec des logements 6 30 D30 spéciaux sur des profilés transversaux au niveau d’un cadre de bâti. Le logement 6 30 D30 convient à une fixation plane, peu encombrante. Le logement 6 30 D30 T1 permet de construire des consoles indépendamment de la position et de la charge. Les deux versions assurent une capacité de charge jusqu’à 50 kg.

Visualisation intelligente des états de fonctionnement en production
Avec nos bandes LED et témoins lumineux programmables, vous pourrez toujours surveiller l’état de fonctionnement des machines et des installations industrielles. Vous n’avez que l’embarras du choix : La gamme va de la lampe toute simple jusqu’aux bandes LED en passant par des feux tricolores pour machine prêts à utiliser (avec ou sans buzzer). Avec la bande LED RGB multisegment vous pouvez intégrer la signalisation personnalisée dans la rainure. Pour la fixation, on utilise le profilé d’habillage LED 8. Il s’agit d’une bande lumineuse continue avec de nombreux segments LED à commander individuellement. Vous avez le choix entre quatre longueurs, jusqu’à 6 mètres. La bande lumineuse peut être découpée par tronçons de 17 mm. Pour la commande personnalisée, on vous propose le contrôleur bande LED RGB multisegment, IO-Link 24V DC. Le contrôleur IO-Link permet une intégration particulièrement facile de la signalisation dans votre commande système.
Grâce au codage couleur préréglé, le témoin lumineux peut servir tout de suite de feu tricolore pour machine. Avec IO-Link, chaque segment LED est librement programmable .
Le témoin lumineux RGB 3 segments, IO-Link, avec buzzer dispose de trois segments à commander individuellement et émet un son d’avertissement bien audible. Grâce au codage couleur préréglé, le témoin lumineux peut servir tout de suite de feu tricolore pour machine. Avec IO-Link, chaque segment LED est librement programmable. Profitez des couleurs et des fonctions lumineuses, comme un clignotement voyant, pour réaliser une signalisation personnalisée. Il existe aussi une variante sans IO-Link, tout comme un témoin lumineux sans buzzer, également avec ou sans IO-Link. En ce qui concerne le témoin lumineux et le voyant d’état à surface d’éclairage LED lumineuse, vous avez le choix entre une longueur de 125 mm, 250 mm et de 480 mm. Avec IO-Link vous pouvez librement régler la couleur, la luminosité et les effets lumineux des différents segments LED. Avec le témoin lumineux RGB 1 segment, IO-Link, avec buzzer, on ajoute un témoin d’état solide, prêt à installer, pour la production et la logistique. Tous les témoins lumineux sont fournis avec leurs supports et le matériel de fixation nécessaire.
Vous aimeriez être informé au sujet de la réalisation de solutions de signalisation et de leur fonction pour la commande de production ? Dans la boutique item en ligne et dans item Academy, vous trouverez des connaissances de base essentielles.

Le nouveau système de lisse item : plus de contrôle et plus de flexibilité pour le transport des produits
Le nouveau système de lisse 8 D8 d’item vous laisse la liberté de conception nécessaire pour guider tout type de produit en toute sécurité. Il se contente d’un petit nombre de composants de base faciles à combiner. Grâce aux chapes à grande portée de pivotement (80 mm ou 130 mm) vous pouvez positionner le guidage latéral à l’intérieur ou à l’extérieur de la voie de transport à la hauteur voulue. On peut tout aussi bien guider des CPC ou des palettes portepièce qui dépassent de la voie de transport que des produits individuels sur un convoyeur. Le fait de canaliser les produits ou de relier des voies coudées est également pris en charge. De plus, la voie de transport peut être resserrée de manière ciblée en direction du point de prélèvement. Montez simplement un guidage latéral avec le support de lisse 8 D8 pratique sur différentes voies de transport. Dans tous les cas votre solution sera parfaitement adapté au système de convoyeurs item à rainure latérale 8. En remplaçant l’écrou, vous pouvez utiliser le système de lisse aussi avec d’autres profilés.
Le profilé 8 24×20 D30 robuste et compact fait office de lisse. Les produits transportés passent directement le long du profilé aluminium à faible friction .
Le profilé 8 24×20 D30 robuste fait office de lisse. Il est peu encombrant et présente un faible coefficient de frottement. Son contour spécifique bénéficie des propriétés de la rainure de profilé 5 et du tube profilé D30. Ce profilé convient donc parfaitement à la construction d’une lisse. Grâce à cette configuration optimisée, les produits transportés passent directement le long du profilé aluminium à faible friction. Si vous équipez la lisse du profilé de glissement 5 ESD ou du profilé de glissement D30 vous pouvez encore réduire le nombre de pièces utilisées. Le support de lisse 8 D8 est raccordé à la rainure 8 arrière. Grâce à ce support peu encombrant, vous assurez une fixation verrouillée en rotation au bâti et à la lisse. Pour le montage, il vous faut seulement une vis.

Découvrir les autres nouveautés de l’automne dans le catalogue
Si vous voulez faire la lumière dans le noir ou optimiser des processus de transport : avec nos nouveautés de l’automne 2023, vous trouverez la bonne solution aux défis les plus divers. Dans notre centre de téléchargement, vous trouverez le catalogue actuel avec toutes les nouveautés sous forme électronique.
Vous voulez toujours être informés des nouveautés issues du monde item ? Abonnez-vous au blog item en cliquant sur la case en haut à droite !