Des établis modulaires en aluminium contribuent à la formation de nombreux apprentis dans le CHEMPARK.
CURRENTA est connu en premier lieu comme opérateur du CHEMPARK sur les sites de Leverkusen, Dormagen et Krefeld-Uerdingen. Environ 48.000 personnes y travaillent dans 70 entreprises sur une surface de 11 km². Une large place est accordée à la formation : le campus de formation de CURRENTA basé dans le CHEMPARK forme des jeunes aux métiers les plus variés : opérateurs en chimie, laborantins, mécaniciens de process, électroniciens et employés commerciaux entre autres. CURRENTA coopère pour cela avec d’autres entreprises présentes dans le Chempark comme par exemple LANXESS, Bayer et Covestro. Comme l’école professionnelle de CURRENTA se trouve également sur le campus de formation, elle est très facilement accessible pour les 1000 apprentis du site de Leverkusen. CURRENTA a fait appel au système modulaire MB de item pour la réalisation des postes de travail destinés à la formation pratique des apprentis.
Pour toutes les situations
Concrètement, les profilés aluminium de item sont utilisés sur le campus de formation dans trois secteurs : pour les postes de travail destinés à la technique de mesure, de commande et de régulation (EMSR), pour les installations EMSR et pour des postes de travail spéciaux destinés à une orientation professionnelle d’un an. Pendant cette période d’orientation, les élèves peuvent faire connaissance avec toute une série de métiers. Ceux qui suivent une formation d’opérateur en chimie doivent aussi passer par l’usinage de matériaux sur des établis réglables en hauteur aménagés spécialement à cet effet. Cette initiation comporte des opérations comme le limage, le sciage et la découpe. Enfin, les installations EMSR permettent le réglage de régulateurs et la lecture de grandeurs caractéristiques d’installations.
Le système modulaire MB de item nous permet de réaliser des modifications rapidement et en toute simplicité.
Le campus de formation CURRENTA possède actuellement 48 postes de travail basés sur le système modulaire MB de item. Le facteur déterminant a été, en plus des solutions sur mesure, la flexibilité, comme le souligne Kai Roland Fließbach, formateur pour les métiers de la production : « Nous voulons toujours rester flexibles. Nous pouvons alors, en fonction des besoins, adapter ou retirer des éléments. Il peut aussi nous arriver de devoir déménager. Et le système modulaire MB nous permet toutes les éventuelles modifications nécessaires au niveau de la construction, rapidement et sans problèmes. » Il oppose cette solution modulaire et flexible à un établi fixe du commerce, qui présente de nombreuses limitations. « De plus, nous sommes très satisfaits de l’assistance client de item. Ils sont à proximité, notre interlocuteur s’occupe directement de nous et est rapidement sur place en cas de besoin. Il trouve toujours une solution optimale », déclare Monsieur Fließbach.

Voulez-vous vous tenir au courant des différentes façons dont les solutions item sont utilisées ? Alors nous avons la solution idéale pour vous. Il vous suffit de vous abonner au blog item en remplissant la case en haut à droite.