I nuovi prodotti autunnali di punta si basano tutti su una combinazione ideale di flessibilità e precisione. Inoltre possono essere integrati come al solito nei nostri kit di montaggio esistenti e combinati perfettamente in applicazioni pratiche.
Quando sono necessarie superfici di lavoro grandi e robuste o pareti complete con scanalature end-to-end, la piastra scanalata X 8 40, leggera è l’ideale. Grazie all’innovativa tecnica di incollaggio, la spaziatura tra le scanalature è sempre esattamente 40 mm e viene garantito il massimo livello di stabilità. I pezzi possono essere fissati in modo flessibile nelle scanalature della superficie di lavoro, dove è possibile posizionare dispositivi, macchinari e utensili in pochi semplici passaggi. Inoltre è possibile collegare anche un cobot per la collaborazione uomo-robot. Inoltre, l’eccezionale ripetibilità garantisce lo smontaggio e il riassemblaggio. La piastra scanalata X 8 40, leggera può essere utilizzata quasi illimitatamente come base per superfici stabili con un gran numero di scanalature. Una combinazione di precisione e versatilità che permette una nuova forma di lavoro.
Tutti i nuovi prodotti a colpo d’occhio
Innovazione con sistema: puoi trovare tutti i nuovi prodotti e le informazioni aggiuntive nel nostro catalogo novità 2020/II.
SCARICA IL CATALOGO!
Un’unità lineare che si distingue
L’unità lineare KGT 6 60 porta tutto ad un nuovo livello, con un azionamento con vite a ricircolo di sfere, una corsa fino a 2600 mm e una robusta slitta, il tutto all’interno di piccoli spazi di installazione. Nelle applicazioni con una corsa di lunghezza elevata, i supporti mobili della vite a ricircolo di sfere garantiscono uno scorrimento silenzioso e precisione senza perdita di dinamicità. Con una ripetibilità di 0,01 mm, è una soluzione ad alta precisione che può essere utilizzata in processi di produzione e ispezione automatizzati che devono sottostare ai più severi requisiti. Con la sua dimensione di montaggio di 60×60 mm, è anche eccezionalmente compatta e versatile, e può essere utilizzata in sistemi di movimentazione a singolo o multi asse. Ancora una volta, tutto si adatta perfettamente: la piastra scanalata X 8 40, leggera, può essere utilizzata come struttura di supporto per numerose applicazioni nei processi di produzione, ad esempio quelle che sono centrate sull’unità lineare KGT 6 60.
L’item MotionKit per unità lineare KGT 6 60 P20 è disponibile in tre lunghezze di corsa fisse (600, 1400 e 2600 mm) a un prezzo interessante.
L’item MotionKit KGT 6 60 è particolarmente pratico. Si tratta di un pacchetto all-in-one composto da unità lineare, motore, set di azionamento, controller e cavi. Se siete alla ricerca di una potente unità lineare con posizionamento e ripetibilità ad alta precisione, questo pacchetto all-in-one è la soluzione perfetta. Dal momento che l’item MotionKit KGT 6 60 è pronto per immediatamente per l’uso e semplifica i calcoli con tre lunghezze standard, rende i progetti più facili da pianificare. Tutti i vantaggi del sistema di automazione item si applicano anche al KGT 6 60 P20.

Flessibilità + precisione × 3 sono i punti salienti delle novità 2020/II
Le canaline portacavi accessibili esternamente dei nuovi profilati X 8 M45 XMS e il loro principio “inside out” rivoluzionano la costruzione di cabine macchina con elementi di controllo integrati. Le speciali canaline portacavi, consentendo un approccio più semplice alla posa dei cavi per gli elementi di funzionamento e di controllo utilizzati all’esterno della cabina. Ora è più facile che mai pianificare cabine macchina “inside out”. Di conseguenza, è sufficiente decidere dove i cavi verranno instradati, ad esempio, o dove è necessario esattamente un interruttore dopo che il processo effettivo è stato pianificato. Anche in questo caso, la flessibilità non va a discapito della precisione. Particolarmente adatto per i processi di ispezione è una struttura di base costituita dai nostri tre articoli di punta: un’unità lineare KGT 6 60 fissata a una superficie di lavoro costituita da piastre scanalate X8 all’interno di una cabina macchina realizzata con profilati X 8 M45 XMS. In questo modo il cerchio si chiude.