Comprendere le differenze e selezionare in modo mirato i profilati in alluminio giusti. Ecco come scoprire quale tipologia si adatta meglio ad ogni progetto.
Viti al posto delle saldature e alluminio al posto dell’acciaio: questa era l’idea rivoluzionaria di Gerrit Pies e Wolfgang Rixen, i due fondatori di item. Nel 1980 inizia così la storia di successo del sistema di componenti modulare per profilati in alluminio. I vantaggi: peso ridotto e massima stabilità, rapido montaggio grazie all’innovativa tecnica di collegamento, costi inferiori rispetto all’acciaio, netta flessibilità, attualmente oltre 4.500 componenti compatibili gli uni con gli altri in continuo ampliamento. Inoltre, il profilato in alluminio anodizzato è dotato di una scanalatura incidente. Quando si utilizza la tecnica di collegamento, la scanalatura si incurva elasticamente contro il profilato. In tal modo si crea un pretensionamento aggiuntivo che migliora ulteriormente la tecnica di collegamento. Questo rappresenta un vantaggio decisivo ad esempio in presenza di vibrazioni all’interno di un’intelaiatura macchina. Oggi la tecnica modulare dei profilati è utilizzata dagli ingegneri di tutto il mondo per i progetti più diversi, dalla semplice intelaiatura alla linea di produzione completamente automatizzata.
Che tipi di profilati in alluminio esistono? Come si distinguono? Quale profilato in alluminio è il più indicato per i diversi requisiti? I nuovi arrivati nel mondo item troveranno le risposte a queste domande in questo articolo. Oltre ai profilati in alluminio “classici”, ossia ai profilati costruttivi, esistono ulteriori tipologie di profilati: la serie X e i tubolari profilati D30. Il profilato KH, invece, costituisce un’alternativa sostenibile e priva di metallo al profilato in alluminio, impiegato anche per le applicazioni CEM. Ulteriori informazioni su questo profilato speciale sono disponibili in un’intervista o nell’informativa gratuita.

Conoscere l’originale tra i profilati in alluminio
Farsi un’idea dei vantaggi del sistema dei componenti è possibile grazie a un kit dimostrativo gratuito. Scegli tra tre diverse tipologie: profilato 8, profilato X 8 o profilato KH 8.
KIT DIMOSTRATIVI
Uno sguardo alle differenze: tipi di profilati in alluminio e loro proprietà principali
I profilati costruttivi in alluminio si suddividono in cinque tipologie (in item parliamo di serie): serie 5, 6, 8, 10 e 12. Questi diversi profilati in alluminio soddisfano i differenti requisiti degli utenti sulla base di tre proprietà geometriche. Tutte le serie si differenziano in virtù delle seguenti caratteristiche:
- Misura modulare: ciascuna serie si basa su profilati per lo più quadrati con dimensione esterna rispettivamente di 20, 30, 40, 50 o 60 mm. Su quattro lati sono presenti scanalature passanti.
- Dimensioni della scanalatura: le dimensioni e la portata della scanalatura aumentano di pari passo con la misura modulare. La maggior parte dei collegamenti tra profilati ha luogo all’interno della scanalatura. La scanalatura funge anche da supporto per elementi piani.
- Diametro del foro: il foro centrale offre una solida possibilità di fissaggio in corrispondenza delle estremità dei profilati in alluminio. Questo foro crea la base per l’immediata realizzazione del foro filettato.

Inoltre, all’interno di ciascuna serie si distinguono diverse versioni: standard, leggera ed economy. La versione “standard” non ha bisogno di spiegazioni, la versione “leggera” presenta un peso ridotto e quella “economy” è ottimizzata in termini di impiego di materiale. Sia nei profilati leggeri che in quelli ottimizzati in termini di materiale, la sollecitazione di trazione massima ammessa risulta inferiore. Particolarmente comodo: nell’online shop è possibile utilizzare un calcolatore di flessione per ciascun profilato in alluminio.
Occorre tenere presente, tuttavia, che non tutti i profilati in alluminio sono disponibili in tutte e tre le versioni. In linea di principio, i profilati in alluminio sono sempre descritti secondo lo schema seguente, ad esempio nell’online shop: profilato 8 40×40 1N leggero, naturale. Di seguito la spiegazione di questa descrizione.

Profilati in alluminio compatti per lavori di precisione: la serie 5
I profilati in alluminio della serie 5 con misura modulare di 20 mm sono l’ideale per strutture di qualsiasi tipo ottimizzate in termini di peso. I profilati 5 consentono di realizzare applicazioni di precisione robuste e flessibili. Grazie alle dimensioni esterne contenute, questo profilato è particolarmente idoneo per la realizzazione di dispositivi, coperture ed attrezzature di movimentazione compatte a ingombro ottimizzato. Inoltre, il ridotto impiego di materiale consente di risparmiare risorse. I profilati in alluminio della serie 5 sono disponibili a scelta con scanalature aperte o chiuse. Una scanalatura chiusa evita che nella scanalatura si depositi la sporcizia.

L’alternativa leggera: i profilati in alluminio della serie 6
I profilati in alluminio della serie 6 con misura modulare di 30 mm sono consigliati per strutture di qualsiasi tipo ottimizzate in termini di peso. Chi utilizza questi profilati può adattare senza difficoltà l’impiego di materiale alla mansione da svolgere e affidarsi a un design snello, ma robusto. Anche in questo caso è possibile optare per scanalature aperte o chiuse. Queste ultime sono facili da pulire e hanno un aspetto particolarmente elegante. I profilati 6 consentono di realizzare vetrine, tavoli o carterature di protezione funzionali ed esteticamente gradevoli.

Multitalento universale e robusto: la serie 8
I profilati della serie 8 con misura modulare di 40 mm sono i profilati in alluminio maggiormente utilizzati nel mondo. In virtù della loro varietà, i profilati 8 per macchine e impianti sono la scelta perfetta per applicazioni di qualsiasi ordine di grandezza. Grazie alla loro forma, inoltre, questi profilati in alluminio sono leggeri e robusti, versatili ed estremamente durevoli. Il robusto profilato in alluminio per strutture ottimizzate in termini di carico è disponibile con scanalature aperte o chiuse. I profilati con scanalature chiuse sono particolarmente facili da pulire e possono essere combinati a piacimento con i profilati tradizionali. La serie X (maggiori informazioni di seguito) utilizza la scanalatura del profilato della serie 8.

Kit dimostrativo profilato 8
Questo kit dimostrativo contiene il profilato 8 40×40 e il profilato 8 80×40 nelle versioni standard, leggero ed economy. Insieme alle quattro tecniche di connessione più comuni, consente di introdurre il sistema dei componenti.
Portata maggiorata per strutture estremamente robuste: la serie 10
Per le strutture di profilati sottoposte a carichi elevati si consiglia di optare per la serie 10, con misura modulare di 50 mm. La larghezza della scanalatura 10 consente di lavorare con accessori con filettature M10 e i robusti fianchi della scanalatura permettono un utilizzo ottimale della portata maggiorata di questi profilati. In tal senso, anche la tecnica di collegamento gioca un ruolo decisivo: tutti i set di collegamento 10 sono realizzati con acciai ad alte prestazioni affinché il pretensionamento sia sempre disponibile per intero. Questo offre una protezione sicura contro le perdite di pretensionamento. La forza di estrazione della scanalatura massima consentita è pari a 7.000 N. Per i profilati in alluminio della serie 10 sono disponibili diverse sezioni trasversali. I profilati 10 E ottimizzati in termini di peso possono essere utilizzati in applicazioni esposte a carichi minori. Le calotte e i profilati di copertura in plastica adeguati permettono di chiudere i lati frontali e scanalati dei profilati in alluminio.

Profilati in alluminio robusti per strutture portanti: la serie 12
I profilati della serie 12 con misura modulare di 60 mm sono la scelta ideale per realizzare intelaiature stabili e molto resistenti: si tratta della serie di profilati più robusti del sistema dei componenti. I loro fianchi, ad alta resistenza, sono in grado di sostenere carichi di trazione fino a 10.000 N in corrispondenza di ciascun collegamento a vite. Inoltre, l’inclinazione di questi profilati in alluminio rispetto alla scanalatura crea un’elevata sicurezza contro le perdite di pretensionamento. Nel caso in cui singole parti del telaio di base siano soggette a sollecitazioni ridotte è possibile impiegare i profilati 12 in versione leggera.

Eleganza e pulizia grazie alla forma ottimizzata: la serie X
I profilati della serie X sono l’ideale per realizzare strutture in grado di coniugare eleganza e pulizia. Il raggio dei bordi minimo permette di unire i profilati senza soluzione di continuità e senza bordi sporgenti realizzando strutture semplici da pulire, dove polvere e sporcizia non hanno scampo. Per tale ragione questi profilati in alluminio sono l’ideale per la realizzazione di macchine e impianti soggetti a severi requisiti di pulizia. I profilati in alluminio della serie X sono disponibili con scanalature aperte o chiuse. Nella variante con scanalature chiuse, i profilati della serie X sono particolarmente indicati per l’impiego nelle aree di produzione in camera bianca.

Kit dimostartivo profilato X 8
Ottieni un kit dimostrativo profilato X 8 40×40 4N0, leggero. Questo profilato è ideale per progetti che richiedono una forma chiusa per strutture facili da pulire. Le scanalature sono infatti nascoste sotto un bordo esterno ad alta precisione con raggio minimo.
Profilati tubolari per mezzi di produzione lean: tubolari profilati D30
Accanto ai profilati costruttivi, i profilati tubolari sono un’ulteriore tipologia di profilati in alluminio particolarmente apprezzata. I tubolari profilati D30 sono stati sviluppati appositamente per rispondere all’esigenza di costruire mezzi di produzione in modo veloce, in linea coi requisiti e orientato alla soluzione in un’ottica di lean production. I tubolari profilati D30 possono essere tagliati a misura senza difficoltà e uniti mediante connettori. Nei punti di giunzione è possibile montare fino a quattro connettori su un unico tubolare profilato.
I profilati tubolari in alluminio devono la loro efficienza a una speciale geometria: quattro denti piatti con sottosquadro che vengono cinti dal connettore D30. A seconda della direzione, il connettore agisce ad accoppiamento geometrico, mentre nella disposizione principale agisce ad accoppiamento dinamico.
I tubolari profilati in alluminio devono la loro efficienza a una speciale geometria: quattro denti piatti con sottosquadro che vengono cinti dal connettore D30. A seconda della direzione, il connettore agisce ad accoppiamento geometrico, mentre nella disposizione principale agisce ad accoppiamento dinamico. Le diagonali possono essere collegate su tutti e quattro i lati indipendentemente le une dalle altre. Per il montaggio di tutti i collegamenti, infatti, sono sufficienti una sola persona e un solo attrezzo. I cinque colori dei tubolari profilati D30 consentono un rapido orientamento e una chiara distinzione delle zone o delle intelaiature. La verniciatura a polvere satinata è resistente all’abrasione. Inoltre, il tubolare profilato D30 anodizzato e il tubolare profilato con verniciatura a polvere nera sono antistatici. Il tubolare profilato D30 anodizzato è disponibile in tre lunghezze standard: 3.000, 4.000 e 6.000 mm. In alternativa è possibile ordinare un taglio con precisione millimetrica per lunghezze personalizzate.


Scoprire i tubolari profilati D30 con un kit dimostrativo
Applicazione diretta sul luogo di utilizzo, massima flessibilità e stabilità grazie ai tubolari profilati D30. Scopri i vantaggi ordinando un kit dimostrativo.
Vuoi essere informato su tutte le ultime novità item? Iscriviti al blog utilizzando il box in alto a destra!