Kanały kablowe są również wykorzystywane w sektorze prywatnym. Jednak swój pełny potencjał ujawniają dopiero, gdy są stosowane w przemyśle.
Praktycznie na każdym stanowisku pracy w przemyśle potrzebna jest energia, a zwłaszcza w kabinie maszyny lub szafie procesowej. W zależności od zadania roboczego mogą istnieć dodatkowe wymagania, na przykład zasilanie sprężonym powietrzem lub sygnałami (sieć, przewody czujników itp.). Kanały kablowe chronią kable przed uszkodzeniami mechanicznymi, kurzem lub wilgocią. Uporządkowana struktura kanałów kablowych ułatwia układanie kabli: Są one celowo podzielone na kilka pasm w kanale kablowym, aby np. uniknąć zakłóceń sygnału. W zależności od indywidualnych potrzeb, przewody zasilające są prowadzone powyżej lub poniżej poziomu roboczego. Szybka instalacja i możliwość dostosowania w dowolnym momencie zapewniają elastyczność. Jednocześnie nasze wysokiej jakości kanały kablowe zapobiegają potencjalnym zakłóceniom i plątaninie kabli. Również pod względem optycznym świetnie się prezentują. Tutaj widać charakterystyczne, harmonijne połączenie kształtu i funkcji w świecie produktów item. Nasze kanały kablowe oferują duży wybór zoptymalizowanych pod względem wagi i rozmiaru wariantów wykonanych z aluminium lub tworzywa sztucznego. Ale jakie są konkretne zastosowania kanałów kablowych w przemyśle? Kiedy jest zalecany który wariant?
Indywidualne rozwiązania do zarządzania kablami
Odkryj odpowiednie rozwiązanie w sklepie internetowym item: Nasze systemy kanałów umożliwiają prowadzenie kabli w sposób ukryty i pyłoszczelny w systemie kanałów. Pozwala to na instalację przewodów zasilających w absolutnie profesjonalny sposób.
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Technologia profili i akcesoria zapewniające optymalne zasilanie wszelkiego rodzaju
Do indywidualnego zastosowania kanałów kablowych w przemyśle zalecane są specjalne profile. Dostępne profile ze zintegrowanymi kanałami idealnie nadają się do budowy podstaw czy ram maszyn wraz z okablowaniem. Wiązka przewodów jest bezpiecznie ukryta w profilu. Nasza seria XMS ze zintegrowanymi kanałami kablowymi zapewnia szczególną elastyczność przy projektowaniu kabin maszynowych. Tutaj nie musisz planować żadnych dodatkowych kanałów.
Rozróżnia się trzy różne systemy kanałów: system kanałów K (wykonany z tworzywa sztucznego), system kanałoów E oraz modułowy system kanałów (oba wykonane z aluminium).
Systemy kanałowe obejmują szczególnie szeroki zakres zastosowań ze względu na ich wszechstronność. Profile kanałów i pokryw stanowią podstawę każdego systemu. Wewnętrzne narożniki kanału służą jako ochrona zagięć dla odgałęzień w przemysłowych kanałach kablowych i zakrywają ostre powierzchnie przecięcia. Stanowi to podstawę do powstania pyłoszczelnych kanałów do układania kabli i przewodów. Nasze systemy kanałów dostępne są w różnych rozmiarach i wykonane są z różnych materiałów. Rozróżnia się trzy różne systemy kanałów: System kanałów K (wykonany z tworzywa sztucznego), System kanałoów E oraz modułowy system kanałów (oba wykonane z aluminium). Wyjątkową oszczędność czasu zapewnia Zaczep uniwersalny 8 K, uchwyt.
Czym kierować się przy wyborze kanału kablowego?
Wybór odpowiedniej kanału kablowego zależy od rodzaju, liczby i grubości kabli. Kanały z tworzywa sztucznego są lżejsze i łatwiejsze do przycięcia niż kanały aluminiowe. Z drugiej strony, kanały aluminiowe są bardziej stabilne i odporne na ciepło oraz zapewniają wysoki poziom ekranowania elektromagnetycznego.

System kanałów K (tworzywo sztuczne)
Profile kanałowe systemu kanałowego K są wykonane z tworzywa sztucznego. Można je przymocować za pomocą klipsów bezpośrednio w rowku profila 8. Porfile kanałowe są dostępne w dwóch szerokościach i wysokościach. Kształt systemu kanałów K zasadniczo odpowiada konturowi profili X 8. Służy on jako uzupełnienie zintegrowanych kanałów kablowych profili XMS. Z naszą odchylanymi blokad możesz zapobiec wyślizgiwaniu się przewodów z profili kanałowych K, nawet w przypadku montażu w pozycji pionowej lub nad głową.
Zalety systemu kanałów K w skrócie:
✔️ Wykonane z lekkiego tworzywa sztucznego
✔️ Proste mocowanie w rowku profilu 8
✔️ Idealne uzupełnienie zintegrowanych kanałów kablowych profili XMS

System kanałów E (aluminium)
Profile kanałów w kształcie litery U z dopasowanymi pokrywami stanowią podstawę systemu kanałów E Proste kanały aluminiowe są dostępne z kanałem śrubowym lub bez (SE) do mocowania metalowych pokryw bocznych. Do wyboru są kanały w pięciu szerokościach i sześciu wysokościach w wymiarach siatki profili 6 i 8. Zakres możliwych zastosowań jest odpowiednio szeroki: Odpowiednio szeroki jest zakres zastosowań: na przykład profile kanałów U systemu kanałów E tworzą kanał kablowy o wymiarach zaledwie 30 x 15 mm. Można je jednak również wykorzystać do korytka kablowego o wymiarach 160 x 160 mm. Za pomocą przepustów z dopasowanymi wycięciami w profilach możesz wykonać przyjazne dla przewodów szczelne otwory w żądanych miejscach, tworząc bezpieczne i uporządkowane otoczenie robocze.
Zalety systemu kanałowego E w skrócie:
✔️ Szeroki wybór: Kanały w pięciu szerokościach i sześciu wysokościach
✔️ Mocowanie zaślepek ułatwia obsługę
✔️ Różnorodne możliwości zastosowania


Modułowy system szyn nośnych (aluminium)
Dowolne połączenia profili nośnych z rowkami lub bez rowków 8 tworzą podstawę i pokrywę modułowego systemu kanałów. Dzięki współpracy z profilami ściennymi dostępne są kanały o wymiarach od 40 x 40 mm do 160 x 160 mm w różnych kształtach. Obracanie profili ściennych w profilach nośnych zapewnia prostą instalację. Kątowe profile nośne nadają się do do budowy pulpitów sterowniczych ze zintegrowanymi przełącznikami i gniazdami bezpośrednio na kanale kablowym. Dzięki narożnikom ochronnymym zapewnisz potrójne bezpieczeństwo prowadzenia kabli: kable i przewody są zabezpieczone przed zagięciem. Osłona wewnętrznych krawędzi cięcia dodatkowo chroni kable. Precyzyjne przejście do profili ściennych i nośnych chroni ręce pracowników. Profile ścienne mogą być używane do tworzenia przegród wewnątrz profili kanałów kablowych.
Zalety modułowego systemu szynowego w skrócie:
✔️ Rozmiary kanałów od 40 x 40 mm do 160 x 160 mm w różnych kształtach
✔️ Łatwy montaż poprzez obrócenie profili ściennych do profili nośnych
✔️ Nadaje się do paneli sterowania ze zintegrowanymi przełącznikami i gniazdami w kanale kablowym.

Uchwyt zaczepu uniwersalnego 8 K
Szukasz oszczędzającego czas mocowania kabli i przewodów? W takim razie Zaczep uniwersalny 8 K, uchwyt jest idealnym rozwiązaniem. Oferuje on trzyczęściowy system zakrytego prowadzenia kabli wzdłuż rowka. Jest on przymocowany do rowka 8. Do uchwytu można po prostu wcisnąć kable o średnicy do 13 mm. Następnie należy zatrzasnąć profil maskujący 40×20 na całej długości i zamknąć strony czołowe profili zaślepkami. W ten sposób można łatwo utworzyć kompaktowy kanał kablowy o wymiarach rowkowych z indywidualnymi wyjściami. W celu dodatkowego zabezpieczenia można zastosować opaski kablowe.
Zalety uniwersalnego zaczepu 8 K w skrócie:
✔️ System do szybkiej budowy kompaktowych kanałów kablowych
✔️ Proste mocowanie jako kluczowa zasada
✔️ Opcjonalne opaski kablowe dla dodatkowego zabezpieczenia
Wielofunkcyjny punkt zasilania energią elektryczną, siecią i sprężonym powietrzem
Dodatkowo opracowaliśmy Kolumnę instalacyjną item. Duży Profil instalacyjny kolumny 8 160×160 K76 posiada dwa przestronne kanały kablowe i zintegrowane rury aluminiowe do transportu sprężonego powietrza. Jednocześnie otwory w kanałach mogą być wykorzystane do umieszczenia gniazd instalacyjnych urządzeń, gniazd zasilania, połączeń sieciowych i przełączników, które można zatrzasnąć bez konieczności obróbki. Na podstawie tych profili można skonstruować szeroką gamę różnych kolumn instalacyjnych: Wyobraź sobie kolumny instalacyjne jako centralne wielofunkcyjne punkty zasilania lub jako elementy maszyn i stacji roboczych. Dzięki regulowanym gniazdom i przyłączom sprężonego powietrza, praktycznie każde stanowisko pracy może być zasilane indywidualnie. Na przykład kolumnę instalacyjną można zintegrować bezpośrednio z ogrodzeniem zabezpieczającym. A także z wyłącznikiem awaryjnym i opcjami mocowania sprzętu awaryjnego, takiego jak gaśnica.
Więcej niż tylko kanał kablowy: Przemysł stawia na kolumnę instalacyjną
Konkretne przykłady jeszcze lepiej ilustrują możliwe możliwości zastosowania kolumny instalacyjnej. Funkcja kolumny „Zasilająca” jest idealna do kompleksowego zasilania w halach przemysłowych i logistycznych. Charakteryzuje się bezpieczną integracją zasilania sprężonym powietrzem oraz gniazdami 230 i 400 V. Funkcja „Logistyczna” jest w pełni dostosowana do wyzwań we wszystkich obszarach logistyki: Rozszerzenia od wysięgnika monitora po uchwyt na tablet ułatwiają dostarczanie materiałów i informacji. System rowka 8 oferuje możliwość indywidualnego mocowania wielu innych elementów dodatkowych z systemu modułowego item w zależności od potrzeb.
Kolumna instalacyjna jest również przygotowana do stosowania w obszarach o podwyższonym ryzyku bezpieczeństwa. Należą do nich na przykład zakłady produkcyjne, systemy transportowe lub miejsce operacji frezowania i piłowania. W tym przypadku funkcja kolumny „Bezpieczna” posiada również swoje zalety: elementy bezpieczeństwa, takie jak kontrolki stanu, można łatwo zintegrować. To samo dotyczy akcesoriów, takich jak ochrona przed uderzeniami i przyciski zatrzymania awaryjnego. Do ram i wsporników można przymocować instrukcje bezpieczeństwa i sprzęt ratunkowy.
Funkcja „Medialna” kolumny zapewnia pracownikom w przemysłowych obszarach produkcyjnych i halach scentralizowany dostęp do internetu i intranetu.
Pracownicy w przemysłowych obszarach produkcyjnych i halach bez stałego dostępu do Internetu lub stacji roboczej PC z gniazdem sieciowym znajdują się w niekorzystnej sytuacji. Jednak waraiant „Medialna” zapewnia scentralizowany dostęp do internetu i intranetu. Ramię monitora i obrotowe ramię klawiatury znacznie ułatwiają obsługę. Dzięki funkcji „Pozioma” można zintegrować przełączniki, gniazda i gniazda sieciowe w przejrzysty sposób w obszarze jednego stołu roboczego: Umożliwia to instalację urządzeń sterujących i sygnalizacyjnych w bezpośrednim sąsiedztwie maszyn. Profil instalacyjny 160×80 K76 może być stosowany jako kanał kablowy lub może być montowany bezpośrednio na stanowiskach pracy.
Interesują Cię produkty i rozwiązania item? W takim razie mamy coś dla Ciebie: po prostu zasubskrybuj bloga item za pomocą pola w prawym górnym rogu!