Bezpiecznie, szybko i skutecznie: O automatyzacji wymagających procesów za pomocą techniki liniowej i o tym, dlaczego klienci banku mają teraz możliwość dostępu do swojej skrytki bankowej 24 godziny na dobę.
Technikę liniową stosuje się zawsze wtedy, gdy należy wykonać ruchy wzdłuż jakiejś osi. Ten rodzaj automatyzacji cechuje przede wszystkim wytrzymałość i skuteczność. Za pomocą systemu liniowego item powstają systemy według indywidualnych wytycznych, które radzą sobie również przy bardziej złożonych procesach. Firma MS Protect AG postawiła przy realizacji projektu dotyczącego automatycznych skrytek bankowych na technikę liniową item. System Valiomat pozwala na bezpieczne i elastyczne wyjmowanie przedmiotów wartościowych ze skrytek i ich ponowne umieszczanie 24 godziny na dobę. Surowe standardy bezpieczeństwa obowiązujące w branży bankowej pomaga spełnić podwójna weryfikacja przy dostępie i obsłudze skrytek na wynajem. W zależności od danego zastosowania użyto do automatyzacji trudnych procesów transportowych napędu z paskiem zębatym lub z listwą zębatą. Realizacja całego projektu jest jednak wyjątkowo prosta i elastyczna.
Technika liniowa item w skrócie
Więcej informacji znajdziesz teraz w arkuszu technicznym: Opisane są tu w skrócie rozwiązania, komponenty oraz liczne obszary zastosowania techniki liniowej item.
Bezpieczne przechowywanie i transport: sposób działania systemu Valiomat
Firma MS Protect od ponad 60 lat działa jako dostawca kompleksowych systemów zabezpieczających i ochronnych dla banków. Znana jest z oferowania najnowocześniejszych rozwiązań i najwyższej jakości. Klienci MS Protect otrzymują wszystko na miejscu: od doradztwa i projektów, po montaż, serwisowanie i obsługę posprzedażową. Używając w Valiomacie systemu liniowego item, firma wyznaczyła sobie nowy kierunek: „Cały system od lat działa bez żadnych usterek. W 2009 roku zainstalowaliśmy pierwszą prowadnicę liniową item i do tej pory nie musieliśmy jej jeszcze wymieniać”, opowiada Simon Schefer, prezes MS Protect. Dotychczas wykonano prawie 100 systemów. Swoją budową system Valiomat przypomina specjalistyczne regały wysokiego składowania. Skrytki bankowe – bez względu na liczbę – można rozmieszczać obok siebie jak również jedną na drugiej. Najwyższym priorytetem jest tutaj bezpieczeństwo przedmiotów wartościowych, dlatego regał wysokiego składowania otoczony jest przez skarbiec.
Automatyzacja procesów transportowych według własnych wytycznych – oto technika liniowa item
System obsługiwany jest przez wózek do obsługi regałów wysokiego składowania. Mowa o wózku szynowym, który złożone w skrytce przedmioty przewozi z regału wysokiego składowania do stacji wydawczej w kasecie. Tutaj do gry wkracza system liniowy item. System Valiomat porusza się w dwóch osiach: w płaszczyźnie poziomej i pionowej. W systemach o długości do 12 metrów zastosowano prowadnicę liniową item KLE 6 60×60 LR z napędem z paskiem zębatym do realizacji ruchów o dużej dynamice w celu zautomatyzowania transportu przedmiotów wartościowych. W przypadku systemów dłuższych niż 12 metrów konieczne jest użycie innego rodzaju napędu: „Pasek zębaty może przesuwać elementy na długość do 12 metrów, dalej nie, ponieważ wówczas naprężenie paska byłoby za mocne”, wyjaśnia pan Schefer. Z napędem z listwą zębatą można natomiast zapewnić wysoką precyzję nawet na długich odcinkach. Dlatego na dłuższych odcinkach transportowych systemu Valiomat używana jest prowadnica liniowa LRE 8 D14 80×40.
System Valiomat można optymalnie dopasować do warunków przestrzennych danego budynku nie tylko dzięki modułowej budowie elementów systemu liniowego item.
Przed montażem automatycznych skrytek bankowych firmy MS Protect w danym budynku należy przyjrzeć się warunkom przestrzennym na miejscu. System Valiomat można optymalnie dopasować do warunków przestrzennych danego budynku nie tylko dzięki modułowej budowie elementów systemu liniowego item. Przy realizacji uwzględniane są również indywidualne życzenia klientów, ponieważ istnieje możliwość zastosowania rozwiązań, które są gotowe do montażu, oraz takich, które są robione na zamówienie. Dzięki temu system Valiomat można zamontować modułowo i elastycznie w każdym budynku i w ten sposób zautomatyzować procesy transportowe przechowywanych kosztowności. Zaprojektować można prawie wszystko: Łącznie można wykonać systemy składające się z regałów ustawionych w czterech szeregach. Po zamontowaniu podział skrytek można w każdej chwili dopasować do zmieniających się wymagań. Przebudowa systemu nie będzie w takiej sytuacji konieczna. Automatyczny system skrytek bankowych można zawsze dopasować do nowych warunków.
Chcesz być regularnie informowany o wszystkich zastosowaniach technologii liniowej? W takim razie mamy coś w sam raz dla Ciebie: wystarczy zasubskrybować blog item za pomocą pola w prawym górnym rogu!