Technologia związana z pomieszczeniami czystymi wdarła się w ciągu ostatnich kilku lat w wiele obszarów przemysłowych, w których wcześniej procesy produkcyjne tylko w rzadkich przypadkach odbywały się w czystych warunkach roboczych.
W przemyśle spożywczym, technologii związanej z ochroną środowiska, przemyśle farmaceutycznym, mikroelektronice i nanotechnologii – wszędzie rosną wymagania stawiane jakości produktów i warunkom produkcyjnym. Wprawdzie każda branża rządzi się własnymi prawami i podlega innym ograniczeniom, jednak cel wszędzie jest taki sam: maksymalny współczynnik produkcji niewadliwych wyrobów przy możliwie najniższych kosztach. Oferując pomieszczenia czyste na wynajem, firma COLANDIS z siedzibą w Turyngii, w miejscowości Kahla, stworzyła imponującą alternatywę dla zwykłych rozwiązań związanych z technologią pomieszczeń czystych.
Koszty związane ze standardową technologią pomieszczeń czystych
Nakłady finansowe to zwykle decydujący czynnik, również w dziedzinie technologii pomieszczeń czystych. Standardowe pomieszczenia czyste, stosowane np. w przemyśle półprzewodnikowym, są zwykle stacjonarne. W bliższej i dalszej perspektywie to dodatkowe koszty eksploatacyjne, stanowiące dużą część pierwotnie zaplanowanego budżetu inwestycyjnego. Jeśli własne zasoby i zapotrzebowanie nie są prawidłowo oszacowane, ryzyko finansowe wzrasta.
Korzystny wynajem pomieszczeń czystych

Pomieszczenie czyste na wynajem to nowe możliwości, szczególnie w sytuacji, gdy zgodnie z wymaganiami nowego klienta proces produkcyjny ma po raz pierwszy odbywać się w warunkach typowych dla pomieszczeń czystych. Powierzchnia pomieszczenia czystego MRR-01 firmy COLANDIS wynosi 20 m², a jego montaż trwa zaledwie kilka minut. Pomimo swoich małych wymiarów posiada wszystkie właściwości charakterystyczne dla pomieszczeń czystych, od oświetlenia, po urządzenia wentylacyjno-filtracyjne i podłogę w wersji odprowadzającej ładunki elektrostatyczne. Przenośne pomieszczenie czyste spełnia wymagania w zakresie czystości powietrza wg klasy 5 ISO 14644, dostarczane jest w dwóch kontenerach na kółkach, a do jego montażu nie potrzeba żadnych narzędzi.
Kabina MRR-01 została opracowana z myślą o oczekiwaniach małych i średnich przedsiębiorstw i jako środowisko do testów zgodnie z technologią pomieszczeń czystych może być użytkowana prawie wszędzie. System modułowy MB stanowi techniczną bazę tego rozwiązania. Wszystkie komponenty item, które miały zostać zastosowane przez firmę COLANDIS, były wspólnie sprawdzane i certyfikowane pod kątem przydatności do stosowania w pomieszczeniach czystych w testowych kabinach firmy.
Technologia pomieszczeń czystych oparta na profilach
Kabiny składają się w głównej mierze z różnych elementów ram aluminiowych i odpowiednich elementów powierzchniowych. Dowolność, z jaką można łączyć ze sobą poszczególne komponenty, sprawia, że można projektować pomieszczenia w pełni zgodne z oczekiwaniami klientów, co dotychczas wymagało bardzo wysokich nakładów. Proces projektowania pomieszczeń czystych firmy COLANDIS jest wyjątkowo elastyczny i wydajny. COLANDIS może w każdej chwili dokonać zmian o charakterze konstrukcyjnym lub modyfikacji wynikających z dodatkowych wymogów. W wielu przypadkach klient może przeprowadzić zmiany we własnym zakresie – dopasowanie kabiny do zmiennych wymagań jest bardzo proste. Szczegóły technicznej realizacji kabin czystych na wynajem – nie powodujących drgań, lekkich i wytrzymałych – można znaleźć w skrupulatnie spisanym raporcie użytkownika.
Technologia pomieszczeń czystych COLANDIS
Firma COLANDIS została założona w 1996 roku pod nazwą „Cleanroom Technology Jena” przez Joachima Ludwiga, który od roku 2016 kieruje przedsiębiorstwem wspólnie z córką Iną Henze-Ludwig. Najważniejsze usługi oferowane przez COLANDIS to działania związane z analizą procesu, rozwojem, opracowaniem, produkcją i certyfikacją wyrobów, badaniami pomieszczeń czystych oraz badaniami dotyczących przydatności do stosowania w pomieszczeniach czystych. Filozofia przedsiębiorstwa opiera się na następujących filarach: bliski kontakt z klientem, transparentność i niezawodność. Oferowane przez COLANDIS rozwiązania związane z pomieszczeniami czystymi stosowane są w różnych branżach, np. technologii medycznej, technologii mikrosystemów, biotechnologii i mechanice precyzyjnej.