Schody są schodom nierówne: Kąt nachylenia i dostępna przestrzeń decydują o tym, czy wchodzenie na schody jest wygodne, czy zamienia się w siłowy akt desperacji. Od czego to zależy? I czy schody są naprawdę zawsze potrzebne?
W środowisku przemysłowym często trzeba zniwelować różnice w wysokości o różnym stopniu. Np. aby uzyskać dostęp do znajdujących się wyżej maszyn w celu przeprowadzenia serwisu. To, czy dane rozwiązanie mające niwelować różnice wysokości jest idealne, zależy od kilku czynników, np. kąta nachylenia biegu schodów. O innych czynnikach, sytuacjach wymagających kompromisów oraz wyborze ramp, schodów i drabin opowiemy w dalszej części artykułu.

Schody do sukcesu
Normy i przepisy dotyczące schodów i podestów są trudne do uchwycenia. Nasz bezpłatny poradnik dostarcza wszystkich ważnych informacji, których potrzebujesz.
POBIERZ TERAZ
Rampa czy schody? Decydujące znaczenie ma kąt nachylenia biegu schodów!
W międzynarodowej normie DIN EN ISO 14122 określone są wymogi dotyczące stałych dojść do maszyn niedostępnych bezpośrednio z ziemi lub nieznajdujących się na jednej płaszczyźnie. Jako „stałe dojście” należy rozumieć: Np. rampy, drabiny i schody, które zamontowane są na stałe i których nie sposób usunąć bez użycia narzędzi. Do tego rodzaju dojść nie zalicza się zatem schodów jezdnych. W zależności od wykorzystywanego miejsca i możliwego do realizacji kąta nachylenia biegu schodów norma zaleca różnego rodzaju dojścia.

W przypadku małego kąta nachylenia wynoszącego maks. 20 stopni warto zastosować rampę: Rampy to nachylone pod kątem płaszczyzny, które służą do przewożenia ciężkich ładunków na wyższy poziom dzięki środkom transportowym wyposażonym w kółka. Jeśli jest to możliwe, należy zastosować rampę o maks. kącie nachylenia biegu 10 stopni. W przypadku większego kąta, rampa powinna posiadać antypoślizgową nawierzchnię. Jeśli dojście jest bardziej strome, lepszym rozwiązaniem będą schody: Pod względem technicznym dojścia o kącie nachylenia większym niż 20 stopni nie nadają się na montaż ramp.
Kąt nachylenia biegu schodów: Kilka stopni robi wielką różnicę
Tam, gdzie rampa nie daje rady, tam sprawdzą się schody. Schody są możliwe do realizacji w przypadku kąta nachylenia od 21 do 45 stopni. W zależności od przeznaczenia schodów oraz dostępnego miejsca możliwe są różne kąty nachylenia. Kąt nachylenia o 30 stopniach jest dobrym rozwiązaniem do transportu ładunków, ponieważ wejście na schody nie wymaga użycia dużo siły. Tego rodzaju schody wymagają jednak podłogi o dużej powierzchni.
Kąt nachylenia schodów zależy w dużej mierze od prznaczenia schodów i dostęnej przestrzeni.
Jeśli nie mamy do dyspozycji dużo miejsca, koniecznie należy zwiększyć kąt nachylenia. Ergonomicznie idealnym kątem nachylenia jest kąt 38 stopni, czyli są to takie schody, po których wygodnie się wchodzi. Przy schodach o kącie nachylenia 45 stopni wejście na nie jest bardziej męczące, jednak wymagana powierzchnia zmniejsza się do minimum.
Kiedy schody nie są dobrym rozwiązaniem? Przy kącie nachylenia powyżej 45 stopni
Jeśli przestrzeń jest bardzo ograniczona, dobrym rozwiązaniem jest drabina stopniowa: W szczególności w przypadku rzadko używanych dojść rozwiązania niewymagające dużej przestrzeni są dobrą alternatywą dla schodów. Drabiny ze stopniami charakteryzują się kątem nachylenia od 45 do 75 stopni. Wyjątkowość drabin stopniowych polega również na tym, że przy schodzeniu schodzi się „tyłem” – czyli wzrok skierowany jest w stronę drabiny. Z tego względu oraz z powodu ostrego kąta to rozwiązanie nie nadaje się do noszenia ciężkich narzędzi i materiałów. Drabiny ze stopniami nie sprawdzą się również jako drogi ewakuacyjne. Dla budowy schodów obowiązują ponadto osobne wymogi bezpieczeństwa, które opisane są w bezpłatnym poradniku „Bezpieczne schody i podesty w środowisku przemysłowym”.
Rozwiązanie oszczędzające miejsce przy rzadko używanych wejściach: drabina schodowa.
Jeśli niemożliwe jest zamontowanie drabiny ze stopniami – np. dlatego, że brakuje miejsca – możliwą opcją są drabiny pionowe. Ze względu na duży kąt nachylenia w zakresie od 75 do 90 stopni tego rodzaju drabiny należy montować w środowisku przemysłowym tylko wówczas, gdy nie ma innej możliwości. Bardzo wysoki kąt nachylenia sprawia, że wchodzenie na tego rodzaju drabinę to duży fizyczny wysiłek. Ponadto istnieje większe ryzyko wypadku niż przy rampach, schodach i drabinach ze stopniami.