Najnowsza funkcja programu item Engineeringtool otwiera przed użytkownikami zupełnie nowe możliwości.
W programie item Engineeringtool można stworzyć w całości cyfrowy łańcuch procesów – od projektowania online i tworzenia dokumentacji, po konsultacje, zakupy i montaż. Dzięki takiemu ułatwieniu wszystkie osoby uczestniczące w procesie mogą znacznie zaoszczędzić czas. Program item Engineeringtool poddawany jest ciągłej optymalizacji zgodnie z zasadą ciągłego doskonalenia procesów. Dzięki regularnym aktualizacjom program wzbogacany jest o kolejne produkty i nowe, praktyczne funkcje. Opinie klientów mają tutaj fundamentalne znaczenie: „Wiele klientów pytało nas o płyty. Bardzo nam miło, że od tej chwili możemy spełnić ich życzenie”, wyjaśnia Christian Thiel, menedżer produktu i specjalista item w zakresie narzędzi online. Od tej chwili użytkownicy item Engineeringtool mogą umieszczać w swoich konstrukcjach obramowane płyty, w tym płyty z tworzywa sztucznego, szkła akrylowego oraz poliwęglanu, a także blaty wykonane z trzech różnych materiałów. Dostępnych jest ponad 50 wariantów produktów. Dzięki dostępnym płytom stoły zoptymalizowane pod kątem materiału, wózki warsztatowe oraz stacje maszynowe można teraz projektować w całości w programie item Engineeringtool.

item Engineeringtool: Wsparcie na każdym poziomie wiedzy
Szukasz podstawowych informacji o programie item Engineeringtool? A może chcesz poznać dostępne w nim nowości? Tutaj znajdziesz to, czego szukasz, a nawet więcej: np. wstępnie skonfigurowane konstrukcje oraz dane kontaktowe do naszych specjalistów.
Odkryj już teraz
Mocowanie płyt kilkoma kliknięciami
Podobnie jak wszystkie pozostałe komponenty w programie item Engineeringtool płyty także umieszcza się w obszarze 3D za pomocą funkcji „przeciągnij i upuść”. W ten sposób można łatwo dopasować do własnych wymagań takie właściwości jak materiał, kolor, długość i szerokość. Do mocowania obramowanej płyty służą różne warianty multibloków. Mowa o specjalnych elementach mocujących do płyt: Multibloki wykonane z poliamidu (PA) i cynkowego odlewu ciśnieniowego (Zn). Zasadniczo multibloki można mocować w dowolnym miejscu rowka profilowego i płyty.

Program item Engineeringtool myśli za użytkownika, dotyczy to również konstrukcji z płyt. Błądzenie to rzecz ludzka, dzięki cyfryzacji naszych produktów oraz inteligentnych funkcji tego programu w naszym przypadku jest jednak wykluczone.
– Christian Thiel, menedżer produktu i specjalista item w zakresie narzędzi online
Multibloki mają swoją specyfikę: „Konieczne jest zachowanie 1,5 mm szczeliny wokół płyty. Ale to problem, którym użytkownicy nie muszą sobie zaprzątać głowy, ponieważ program i tutaj wykonuje wszystko za nich”, dodaje Thiel. Użytkownik ma do pomocy aplikację do mocowań: Może w niej skonfigurować odpowiednie połączenie płyt i wybrać odpowiednie ustawienia wstępne. Po umieszczeniu automatycznie dodawana jest do nich odpowiednia liczba łączników – podobnie jak wszelkiego rodzaju elementy łączeniowe i drobne części. Bardzo przydatnym udogodnieniem okazuje się w tym przypadku funkcja „fit to frame”, dzięki której program automatycznie dopasowuje do konstrukcji płytę w odpowiednim rozmiarze. Wyjątkowo praktycznym rozwiązaniem jest to, że: przy zmianie wielkości konstrukcji rozmiar płyty, a także liczba potrzebnych do niej łączników automatycznie się dostosowuje. Dzięki temu wszystkie elementy idealnie do siebie pasują.
Projektowanie online: stoły i blaty zoptymalizowane pod kątem materiałów
Do mocowania blatów służą kątowniki mocujące blatów, natomiast w przypadku systemu modułowego Lean Production płytki spodnie blatu roboczego. Dzięki tym elementom w programie item Engineeringtool można zaprojektować w całości lekkie, a zarazem stabilne stoły Economy. Stoły, a także inne elementy (również bez płyt) dostępne są dodatkowo w wersji wstępnie skonfigurowanego rozwiązania. „Wcześniej można było zaprojektować jedynie ramę konstrukcyjną, a dzisiaj cały stół“, podkreśla Christian Thiel. Oznacza to, że wszystkie zalety tego rodzaju zastosowań dostępne są również dla kolejnych procesów takich jak: Wygodne dzielenie się gotowym projektem za pomocą numeru projektu, wyjątkowa szybka wysyłka konstrukcji zaprojektowanych online oraz wygenerowanie czynności montażowych całego rozwiązania w odpowiedniej kolejności w instrukcji montażowej 3D.
Zaletą takiego podejścia jest to, że program item Engineeringtool został w całości zaprojektowany przez nas. Mamy zatem do dyspozycji wszystkie opcje programu i możemy je dopasować do potrzeb klientów. Dzięki temu program jest tańszy, szybszy i łatwiejszy w obsłudze.
Jego menu zostało dodatkowo rozszerzone o preferowaną technikę łączenia. Łączniki do systemu modułowego MB i Lean Production można teraz konfigurować w jeszcze bardziej precyzyjny sposób. Tę zaletę ma również nowa technika łączenia do płyt. Największa korzyść preferowanej techniki łączenia polega na tym, że pasujący łącznik (dla różnych możliwych scenariuszy) uwzględniany jest na samym początku projektowania, dzięki czemu na koniec nie ma konieczności wprowadzania wielu poprawek ręcznie. Trwają prace nad kolejnymi ułatwieniami programu. Nadrzędna idea to: „Zaletą takiego podejścia jest to, że program item Engineeringtool został w całości zaprojektowany przez nas. Mamy zatem do dyspozycji wszystkie opcje programu i możemy je dopasować do potrzeb klientów. Dzięki temu program jest tańszy, szybszy i łatwiejszy w obsłudze,” podsumowuje Christian Thiel.

Interesujesz się cyfryzacją oraz przyszłym rozwojem inżynierii mechanicznej? W takim razie mamy coś dla Ciebie: Zapisz się do blogowego newslettera item, wykorzystując do tego baner w prawym górnym rogu!