Zawsze bądź na bieżąco

ergonomische-arbeitsplaetze-im-logistiklager-von-haberkorn-item-blog-beitragsbild
previous arrow
next arrow

Ergonomiczne stanowiska pracy w magazynie logistycznym Haberkorn

Haberkorn zaopatruje przedsiębiorstwa przemysłowe i budowlane w środki bezpieczeństwa przemysłowego, smary oraz produkty techniczne, takie jak węże, elementy maszyn i hydraulikę.

Kompetentni doradcy, usługi produktowe oraz specjalistyczna wiedza na temat rynków zaopatrzenia we wszystkich asortymentach czynią z Haberkorn firmę wielospecjalistyczną .  Rozwiązania e-biznesowe i logistyczne pozwalają klientom zaoszczędzić czas i pieniądze. Ta firma rodzinna z siedzibą w Wolfurt/Vorarlberg została założona w 1932 roku. Obecnie Haberkorn jest jednym z wiodących dystrybutorów technicznych w Europie, zatrudniającym ponad 2 200 pracowników w 30 lokalizacjach w Austrii, Niemczech, Szwajcarii i Europie Wschodniej. Od 33 lat Haberkorn jest również partnerem handlowym firmy item w Austrii. Pozytywny rozwój działalności gospodarczej w ostatnich latach sprawił, że wybudowany w 2005 r. magazyn logistyczny w siedzibie firmy w Wolfurcie osiągnął granice swoich możliwości: Dlatego też kosztem 20 milionów euro został on gruntownie rozbudowany i zmodernizowany. Powstał nowy magazyn wysokiego składowania z 11000 miejsc paletowych oraz automatyczny magazyn małych części (AKL) z 65000 miejscami na pojemniki. Dzięki temu pojemność magazynowa wzrosła ponad dwukrotnie. Ponieważ proces logistyczny dzięki magazynowi AKL uległ znacznym zmianom, należało również zakupić nowe ergonomiczne stanowiska pracy dla przyjmowania towarów, kompletacji zamówień i wysyłki. Firma Haberkorn zdecydowała się na system marki item, który już wcześniej świadczył wartościowe usługi w jej dotychczasowych operacjach logistycznych.

Nowe badania nad ergonomią

Badanie to pokazuje, jakie środki ergonomiczne są już stosowane w produkcji manualnej. Dowiedz się i porównaj: W jakim miejscu jest obecnie Twoja firma?
POBIERZ TERAZ

 

Decyzja o wyborze systemu stanowisk pracy, który cieszy się zaufaniem od dłuższego czasu

Podczas gdy w starym magazynie logistycznym pracownicy musieli jeszcze ręcznie zdejmować towary z półek, teraz są one automatycznie podawane z góry. Po kompletacji towar jest również automatycznie transportowany do wysyłki. Jednak wszystko inne nadal wykonywane jest ręcznie – a to wymaga manualnych stanowisk pracy, które są dostosowane do danego zadania: „Wybraliśmy item, ponieważ system ten oferuje największą elastyczność w zakresie indywidualnych adaptacji. I oczywiście było to po prostu praktyczne rozwiązanie, ponieważ system ten jest już bardzo dobrze znany w naszej firmie”, mówi Joachim Sauermoser. Z firmą Haberkorn związany jest od około 20 lat i oprócz zadań takich jak planowanie projektów specjalnych i wsparcie klienta, odpowiada również za realizację projektów wewnętrznych.

W rozbudowanym magazynie logistycznym znajduje się 46 stanowisk pracy zaprojektowanych przez item – po 16 w dziale przyjęć i wysyłek oraz 14 w dziale kompletacji.

W rozbudowanym magazynie logistycznym znajduje się obecnie 46 stanowisk pracy zaprojektowanych przez item  – po 16 w dziale przyjęcia towaru i wysyłki oraz 14 w dziale kompletacji zamówień. Są one optymalnie dostosowane do danego obszaru zastosowania: „Stanowiska pracy są idealnie dopasowane do wymagań systemu logistycznego i pracowników. Możliwości konfiguracji systemu item są jedyne w swoim rodzaju”, mówi pan Sauermoser. W tym celu standardowe stoły robocze zostały zmodyfikowane w taki sposób, aby zajmowały jeszcze mniej miejsca. Kolejnym istotnym czynnikiem jest ergonomia – ponieważ nie tylko każde miejsce pracy jest inne, ale także każdy pracownik. Ponieważ wszystkie stoły robocze posiadają elektryczną regulację wysokości, można je za pomocą jednego przycisku dopasować do indywidualnego wzrostu danego pracownika. W ten sposób wspierają produktywność i chronią zdrowie w długim okresie czasu. Szczególnie unika się postawy jednostronnej. Tak więc nowy magazyn logistyczny i ergonomiczne miejsce pracy to sytuacja korzystna dla wszystkich stron.

Pracownicy (tutaj w strefie odbioru towarów) dopasowują stoły robocze do swoich indywidualnych potrzeb