Jesień przynosi powiew świeżości dla Twoich projektów: odkryj nasze nowości na rok 2025.
Twoje pomysły są kluczem do innowacyjnych rozwiązań. Opracowaliśmy ponad 130 nowych komponentów, abyś mógł przesuwać granice tego, co możliwe. Czy to wzmocniony zestaw połączeń automatycznych, zrównoważony profil czy zajmujący mało miejsca napęd pośredni do przenośników taśmowych: nasze nowości sprawiają, że Twoje projekty są jeszcze bardziej wydajne, elastyczne i zorientowane na przyszłość. Zapoznaj się z najważniejszymi nowościami tego roku – i zainspiruj się do działania w nowym wymiarze.

Wszystkie nowości w skrócie
E-papier zawierający wszystkie innowacje: w naszym katalogu Nowości na rok 2025 znajdziesz wszystkie nowe produkty oraz dodatkowe informacje.
POBIERZ JUŻ TERAZ
Do mocnych połączeń profili: nowy zestaw automatycznych łączników 8 S
Coś dobrego staje się jeszcze lepsze: zgłoszony do opatentowania zestaw łącznika automatycznego wykracza poza klasyczną wersję. Zapewnia on szczególnie wysoką nośność osiową. Dzięki innowacyjnemu kształtowi gwintu gwarantuje jeszcze mocniejsze mocowanie w rowku 8.
W celu szybkiego montażu należy wkręcić automatyczny łącznik 8 S z wstępnie zamontowaną śrubą w rowek. Śruba zabezpieczona przed zgubieniem jest przymocowana bezpośrednio do tulei i można ją natychmiast dokręcić. Pozwala to zaoszczędzić dużo czasu, zwłaszcza w przypadku profili z zamkniętymi rowkami.
Dwa kolejne warianty nowego łącznika dodatkowo ułatwiają montaż:
- Zestaw łączników automatycznych 8 S 40: śruba z dwoma gwintami i dwoma łącznikami automatycznymi do wydajnego budowania pomieszczeń i konstrukcji szkieletowych. Dzięki temu przyspiesza się zalecane stosowanie parami.
- Zestaw łączników automatycznych F 8 S 40: śruba z dwoma gwintami utrzymuje pozycję za pomocą śruby bez łba. Jednocześnie śruba bez łba zapewnia bezpieczne połączenie między śrubą a profilem.
Dodatkowy wymiar: szybkość montażu i bezpieczeństwo procesu

Szybka i bezpieczna konfiguracja online ścianek ochronnych i działowych
Nasze nowe ogrodzenie ochronne item 8 ułatwia projektowanie i przyspiesza montaż ścianek ochronnych i działowych. Chodzi tu o rozwiązania, które spełniają i przewyższają wymagania normy DIN EN ISO 14120:2016. Obszerne serie testów pokazują: ogrodzenia ochronne 8 mogą być projektowane na obciążenia do 767 dżuli.
Modułowe ogrodzenie ochronne składa się z kompletnych paneli ze słupkami i wypełnieniami z kraty stalowej, poliwęglanu lub kraty falistej. Pomiędzy kompletnymi panelami umieszcza się elementy zawieszane lub panele pośrednie. Wykorzystują one istniejące słupki. Dzięki temu ogrodzenie ochronne 8 jest wyjątkowo ekonomiczne.
Skonfiguruj swoje ogrodzenie w całości online w sklepie internetowym item: po wprowadzeniu danych inteligentne oprogramowanie zajmie się wszystkimi szczegółami.
Skonfiguruj swoje ogrodzenie ochronne w całości online w sklepie internetowym item: po wprowadzeniu danych inteligentne oprogramowanie zajmie się wszystkimi szczegółami. Oblicza ono, ile zacisków, jakie przekroje profili i jaka konstrukcja są potrzebne. W ten sposób zapewniona jest wymagana nośność. W ciągu kilku sekund otrzymujesz indywidualnie zaprojektowane i zoptymalizowane panele ogrodzeniowe. Teraz możesz je od razu zamówić.
Dodatkowy wymiar: projektowanie bez wysiłku

Oszczędzający miejsce napęd pośredni do przenośników taśmowych
Dzięki napędowi pośredniemu item można optymalnie wykorzystać przestrzeń montażową przenośnika taśmowego. Odpowiedni zestaw mocujący silnik można zamontować po lewej stronie lub po prawej stronie strony rolki napędowej. W ten sposób powstaje wybiegiem, który jest tylko nieznacznie szerszy niż odcinek przenośnika.
Zastosowanie napędu pośredniego item umożliwia łatwe przemieszczanie nawet szerokiego ładunku.
Także szerokie ładunki można łatwo przemieszczać. Dodatkowo jest więcej miejsca przy wylocie, a pracownicy mogą łatwo dostać się do tego obszaru z obu stron.
Zestaw mocujący do silnika napędu pośredniego przenosi siłę wewnątrz obudowy za pomocą łańcucha na wałek napędowy do taśm lub pasków zębatych. Zestawy mocujące silnik są zaprojektowane z myślą o długiej żywotności. W przypadku zużycia można łatwo wymienić zestaw kół zębatych oraz łańcuch.
Dodatkowa zaleta: oszczędność miejsca i więcej możliwości transportowych

Trwała konstrukcja z profilami WFC firmy item
W przypadku lekkich urządzeń eksploatacyjnych nie jest wymagana pełna wytrzymałość łączą zalety standardowego profilu 8 z rowkami z innowacyjnym materiałem: spełnia on najwyższe wymagania w zakresie gospodarki o obiegu zamkniętym. W tym miejscu łączą się lekka konstrukcja i ochrona klimatu.
Zrównoważone profile WFC (Wood Fiber Composite) składają się w 75% z certyfikowanych przez PEFC włókien drzewnych i w 25% z recyklingowanego PE. Włókna drzewne pochodzą z odpadów przemysłu drzewnego. W całym cyklu życia profile mają niewielki ślad węglowy CO2. Resztki i stare profile WFC można w całości przetworzyć i wykorzystać do produkcji nowych profili.
W całym cyklu życia profile WFC firmy item charakteryzują się niskim śladem węglowym CO2. Resztki i stare profile można w całości przetworzyć i wykorzystać do produkcji nowych profili.
W ten sposób profil WFC 8 40×40 i profil WFC 8 80×40 są zgodne z koncepcją Cradle-to-Cradle (C2C). Ze względu na nieszkodliwe składniki, materiał zastosowany przez NOVO-TECH otrzymał złoty certyfikat od Cradle to Cradle Products Innovation Institute B.V.
Lekkie profile WFC można po prostu przyciąć na odpowiednią długość, tak jak drewno. Nie ma potrzeby gratowania krawędzi cięcia ani oddzielnego wycinania gwintów W ten sposób powstają regały lub stoły o niskim obciążeniu bezpośrednio na miejscu bez specjalnych narzędzi.
Dodatkowy wymiar: oszczędność zasobów i lekka konstrukcja

Drzwi dwuskrzydłowe w zupełnie nowych wymiarach
Dzięki drzwiom dwuskrzydłowym item można konstruować duże, uszczelnione przejścia do pomieszczeń czystych i kabin. Umożliwia to transport szczególnie wysokich konstrukcji lub szerokich komponentów.
Drzwi dwuskrzydłowe item można obsługiwać z obu stron. Opierają się one na dopasowanych komponentach do wysoce funkcjonalnych rozwiązań drzwiowych. Uszczelka profilu ościeżnicowego 10×4,8 zapewnia uszczelnienie drzwi na całym obwodzie.
Dzięki pełnej kompatybilności do budowy skrzydła stałego wystarczy tylko kilka specjalistycznych komponentów.
Wszystko jest kompatybilne z drzwiami przejściowymi 8 i systemem modułowym item: dlatego do budowy skrzydła stałego wystarczy tylko kilka specjalistycznych komponentów. Wąski profil drzwiowy 8 80×40 tworzy jego wewnętrzną stronę. Służy on jako ogranicznik dla aktywnego skrzydła drzwiowego.
Do blokowania i odblokowywania skrzydła stałego służy blacha zamykająca do zamka drzwi przejściowych lub rygiel kantowy 40. Skrzydło stałe drzwi dwuskrzydłowych jest bezpiecznie zamocowane za pomocą rygla kątowego 40 i pręta okrągłego D10 M10 w zagłębieniu podłogowym D40 D11 oraz w ościeżnicy drzwiowej.
Dodatkowy wymiar: duże przejścia i bezpieczne uszczelnienie

Jeszcze więcej możliwości dla inteligentnej techniki sygnalizacyjnej
Sygnalizacja może być tak elastyczna: zamocuj nasze kompaktowe elementy sterujące M22 za pomocą nowego uchwytu do każdego rowka 8. Dzięki temu przełączniki do taśm LED, lamp lub innych urządzeń można stosować w bardzo różnorodny sposób w ramach profilowych lub aplikacjach mobilnych.
Dzięki naszym kompaktowym elementom sterującym M22 można bardzo elastycznie wykorzystywać przełączniki do taśm LED, lamp lub innych urządzeń w ramach profilowych lub zastosowaniach mobilnych.
Przyciski i Przełączniki M22 są dostępne w wersji wstępnie zmontowanej z kablem przyłączeniowym i wtyczką M12. W przypadku stosowania taśm LED możesz teraz wybrać: czy połączenie ma być plusowe (PNP) czy minusowe (NPN)?
Nowa taśma LED RGB 24V PNP posiada połączenie z przełączaniem dodatnim. Takie połączenia są szeroko stosowane zwłaszcza w technice automatyzacji. Nasze taśmy LED z przełączaniem NPN są nadal dostępne w sklepie internetowym item.
Dodatkowy wymiar: elastyczna sygnalizacja i łatwa obsługa

Odkryj inne nowości item 2025 w e-papierze
Dzięki tegorocznym nowościom firmy item zyskujesz swobodę kreatywnego działania przy realizacji najróżniejszych zadań: w naszym centrum pobierania znajdziesz aktualny katalog „Nowości item 2025” zawierający wszystkie nowe produkty w formie e-papieru.
Pytania dotyczące nowości item 2025
Gdzie znajdę informacje na temat nowości item 2025?
W katalogu nowości item 2025 znajdą Państwo informacje o wszystkich nowych produktach.
Czym jest automatyczny zestaw łączący 8 S?
Zestaw połączeń automatycznych 8 S firmy item 8 S jest udoskonaloną wersją tradycyjnego zestawu połączeń automatycznych firmy item. Charakteryzuje się on szczególnie wysoką nośnością osiową i jeszcze lepszym mocowaniem w rowku 8. Ponadto umożliwia szybki montaż.
Czym jest ogrodzenie ochronne item 8?
Ogrodzenie ochronne item 8 to modułowe rozwiązanie do szybkiej i bezpiecznej konstrukcji ścianek ochronnych i działowych. Spełnia najwyższe normy bezpieczeństwa (DIN EN ISO 14120:2016) i można je w całości skonfigurować online.
Jak działa konfiguracja ogrodzeń ochronnych online w item?
W sklepie internetowym item wprowadzasz swoje wymagania. Inteligentne oprogramowanie automatycznie oblicza wszystkie szczegóły, takie jak zaciski, przekroje profili i nośność. W ciągu kilku sekund otrzymujesz zoptymalizowane panele ogrodzeniowe, które możesz bezpośrednio zamówić.
Co oferuje napęd pośredni firmy item do przenośników taśmowych?
Napęd pośredni item to zajmujące mało miejsca rozwiązanie napędowe, które efektywnie wykorzystuje przestrzeń montażową przenośnika taśmowego. Dzięki temu można łatwo transportować szerokie towary. Dodatkowo powstaje więcej miejsca na konstrukcje przy wylocie oraz przestrzeń dla pracowników.
Dlaczego profile WFC firmy item są ekologiczne?
Profile WFC (Wood Fiber Composite) składają się w 75% z certyfikowanych przez PEFC włókien drzewnych i w 25% z tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu (recyklat PE). Są w pełni nadające się do recyklingu i mają niski ślad węglowy. Dzięki temu są zrównoważone.
Jakie zalety mają drzwi dwuskrzydłowe firmy item?
Drzwi dwuskrzydłowe firmy item umożliwiają tworzenie dużych, uszczelnionych przejść dla szerokich lub wysokich obiektów. Można je obsługiwać z obu stron, są łatwe w montażu i w pełni kompatybilne z systemem modułowym item.
Jakie zalety mają nowości item w zakresie techniki sygnalizacyjnej?
Elementy obsługowe M22 można elastycznie mocować do każdego rowka 8 i sterować za ich pomocą taśmami LED, lampami lub urządzeniami. Gotowe taśmy LED są dostępne z przyłączem PNP lub NPN.
Chcesz być na bieżąco z nowościami ze świata item? Zapisz się do bloga item, korzystając z pola w prawym górnym rogu!