Gdy nadchodzi jesień, oznacza to tylko, że zbliża się czas, aby item zaprezentował swoje nowe produkty w obszarach taki jak stanowiska pracy, automatyzacja, lean production, środki produkcji, sygnalizacja, czysta produkcja i robotyzacja. Przedstawiamy przegląd najważniejszych wydarzeń w każdym z tych obszarów.
Każdego roku wprowadzamy na rynek nowe produkty i innowacje. Tegoroczna jesień była szczególnie obfita. Skupiamy się między innymi na automatyzacji procesów w intralogistyce.

Wszystkie nowe produkty w skrócie
E-paper ze wszystkimi innowacjami: Odkryj wszystkie nowości produktowe i uzyskaj dodatkowe informacje w naszym katalogu nowych produktów na rok 2024.
DOWIEDZ SIĘ JUŻ TERAZ
Właściwe rozwiązanie dla bezzałogowych pojazdów transportowych
Pojazdy sterowane automatycznie są obecnie standardem w wielu obszarach produkcji. Niezależnie od tego, czy chodzi o kompletację zamówień, czy prosty transport z punktu A do punktu B – zapotrzebowanie na roboty mobilne stale rośnie. Dzięki naszym nowym systemom Base Cart i niestandardowym modułom górnym można zaprojektować odpowiednie rozwiązanie do zautomatyzowanego transportu lub zadania logistycznego.
Nasze rozwiązanie składa się z wózka bazowego, który jest dostępny w wersji gotowej do użycia lub jako indywidualnie konfigurowana rama bazowa. Gotowe do użycia Base Cart są dostosowywane do specyfikacji, takich jak czujniki, wymiary i mechanizmy dokowania robotów mobilnych firmy ABB, MIR, i Safelog zoptymalizowane. Są one dostępne w narzędziu Engineeringtool bezpośrednio jako zespół. Konstrukcja jest dostosowana do wymiarów europalet i oferuje standardowy interfejs do nadbudówek, tzw. modułów górnych.
Gotowe do użycia Base Cart są zoptymalizowane pod kątem specyfikacji, takich jak czujniki, wymiary i mechanizmy dokowania robotów mobilnych ABB, MiR i Safelog.
Nasze nowe konstrukcje oferują dwie główne zalety:
- Spełniamy specyfikacje wielu producentów, a tym samym zapewniamy bezpieczeństwo i funkcjonalność
- Zapewniamy wysoki stopień elastyczności w projektowaniu
Niezależnie od tego, czy chodzi o regały do kompletacji zamówień z kilkoma poziomami, urządzenia transportowe do małych nośników ładunków czy kompletne przystawki montażowe – moduły górne są po prostu mocowane do wózków bazowych. Są one dostępne jako przykładowe rozwiązania dla różnych obszarów zastosowań, ale można je również indywidualnie konfigurować z systemu modułowy item.

Stabilna rama bazowa dla kobotów: nowa kolumna podnosząca
Dzięki naszym nowym komponentom do robotów współpracujących rozszerzamy ich przestrzeń roboczą. Podstawą jest nasza nowa Kolumna podnosząca TCP/IP 24V. Jest ona tak odporna na skręcanie i sprężysta, że może utrzymać kobota wraz z obrabianym przedmiotem w pionie podczas paletyzacji. Podłącza się ją za pomocą płyty adaptera kolumny podnoszącej 8 200×200. Dla kobotów od producenta ABB, Doosan, Fanuc, Kassow, KUKA, Omron i UR dostępne są dodatkowe płyty montażowe robota. Umożliwiają one stabilne mocowanie do ramy podstawy. W celu szybkiej realizacji projektu oferujemy Zestaw Plug & Play który zawiera kolumnę podnoszącą, w tym jednostkę zasilającą, płyty montażowe, kable i łańcuch energetyczny.

Nowości z techniki liniowej
Dostępny jest teraz Range Extender z obciążalną prowadnicą liniową, który rozszerza zakres roboczy cobotów w poziomie. Jest on dostępny jako konfigurowalne rozwiązanie przykładowe w sklepie internetowym item i można go szybko i łatwo dostosować do własnych potrzeb. Range Extender umożliwia obrabianie produktów na określonym dystansie oraz układanie i wyjmowanie towarów w kilku pozycjach. Nowa prowadnica liniowa KRF 8 80×40 służy do bezpiecznego przenoszenia dużych obciążeń i momentów obrotowych. Zastosowana tutaj prowadnica liniowa KRF 8 80×40 ma sztywny profil prowadzący i jest połączona z jednostką liniową KRF . Dwie osie liniowe z prowadnicą krzyżową tworzą dynamiczne środowisko pracy dla robotów współpracujących z prędkością10 m/s.
Jako przykładowe rozwiązanie oprócz Range Extendera dostępne są również liczne portale powierzchniowe 2D . Systemy składające się z dwóch zsynchronizowanych osi liniowych w połączeniu z dodatkową jednostką liniową mogą być wdrażane dla różnych wysokości podnoszenia, prędkości i ładunków.

Podążanie za krzywizną: nowe komponenty dla systemu przenośników podwieszanych item
Nasz modułowy i szybki w montażu podwieszany system transportowy stanowi inteligentną alternatywę dla transportu małych ładunków. Dzięki temu materiały i produkty, które ze względu na swój kształt lepiej transportować w pozycji wiszącej, mogą być dostarczane w szczególnie wydajny i oszczędzający miejsce sposób.
Aby zoptymalizować przepływ materiału, rozszerzyliśmy nasz system modułowy o Łuk 45°– i Łuk 90°. Są one sposób montowane do profili torów. Dzięki specjalnemu kształtowi wózki nie przechylają się podczas ruchu i pozostają bezpiecznie na torze nawet przy dużych prędkościach. Przenośniki podwieszane można zatem dostosować do indywidualnych potrzeb.
Dzięki specjalnemu kształtowi łuków wózki pozostają bezpiecznie na torze nawet przy dużych prędkościach.
Dodatkowo, nowa jednostka zwalniająca 6 wózka D37-32 służy do sterowania przepływem wózków przesuwnych. Teraz możliwe jest również oddzielenie wózków. Za pomocą separatora 6 wózka D37-32 poszczególne wózki mogą być wyjmowane w celu sekwencyjnego podawania materiału.

Szuflady dostosowane do każdego zastosowania
Nowością w ofercie jest modułowy system szuflad wykonany ze zharmonizowanych komponentów podstawowych. Wysokość, szerokość i głębokość szuflad można dostosować tak, aby idealnie pasowały do ramy profilu. Profile frontu i ramy są dostępne w trzech wysokościach. Szuflady można precyzyjnie skonfigurować w sklepie internetowym item. Dostępne są różne profile frontu i ramy oraz uchwyty, aby spełnić odpowiednie wymagania, na przykład Profil frontu H66 z listwą uchwytową i pasujący do niego profil ramy H66. W razie potrzeby można dodać szyny teleskopowe. Są one połączone z profilami ramy poprzez zewnętrzny rowek 5. Nowy zestaw montażowy 8 szyn teleskopowych 12,7×45,7 ułatwia to połączenie.

Lepsza organizacja i przegląd w miejscu pracy
Dzięki nowym opcjom dostarczania informacji, stanowiska pracy mogą być teraz doskonale zorganizowane. Niezależnie od tego, czy jest to klawiatura, laptop czy monitor – umożliwiamy prosty montaż w celu stworzenia wolnej przestrzeni na powierzchni roboczej. Na przykład, klawiatura jest bezpiecznie zamontowana na nowej półce na klawiaturę. Uchwyt na laptopa jako uniwersalna półka na komputery przenośne może być używany z nowym ramieniem obrotowym, który można idealnie dostosować do idealnej wysokości.
„Dzięki nowym opcjom dostarczania informacji, stacje robocze mogą być teraz doskonale zorganizowane”.
Ramię obrotowe o regulowanej wysokości jest dostępne w wersji z trzema i czterema przegubami. Umożliwia to optymalne wyrównanie materiału i narzędzi w obszarze chwytania. Do szybkiej i łatwej konfiguracji spersonalizowanego stołu warsztatowego można użyć dostępnego Konfiguratora stanowisk pracy item . Nasze praktyczne rozwiązania prezentowane w sklepie internetowym item dostarczają Ci nowych inspiracji.

Dostosowywanie pomieszczeń czystych
Obecnie oferujemy liczne komponenty do budowy obudów zgodnych z pomieszczeniami czystymi z sufitami podwieszanymi. Minimalne ugięcie w sufitach samonośnych można łatwo osiągnąć za pomocą profilu X 8 240×40 1NO. Pozwala to nawet na realizację sufitów o szerokości do 6 m. A modułowy kanał kablowy do bezpiecznego prowadzenia kabli w ścianie, natomiast przesuwne kratki wentylacyjne sprawiają, że dostosowywane pomieszczenie czyste jest idealne.
W celu stworzenia przegrody, którą można szybko zainstalować w produkcji, kurtyny lamelowe są idealnym rozwiązaniem. Chronią one przed kurzem i brudem, redukują hałas i zapobiegają przeciągom. Konwencjonalne rozwiązania są jednak często skomplikowane i podatne na błędy. Zazwyczaj są też bardzo trudne w demontażu lub wymianie. Nowy uchwyt do lameli item jest natomiast łatwy w montażu i szybki w wymianie. Jest on wpinany w rowek 8 – i to wszystko. Każdy z przezroczystych pasków PVC jest następnie zaczepiany indywidualnie. Ułatwia to instalację i wymianę. Przezroczyste paski można przyciąć do wymaganej długości za pomocą noża.

Inteligentna sygnalizacja
Nasze parametryzowane taśmy LED i lampki sygnalizacyjne pokazują stan pracy maszyn i systemów przemysłowych na pierwszy rzut oka. Wielosegmentowe taśmy LED RGB indywidualna sygnalizacja w rowku ze sterowaniem za pomocą Wielosegmentowego kontrolera taśm LED RGB IO-Link 24 V DC. Taśmy LED mogą być podświetlane w różnych kolorach na całej powierzchni lub w poszczególnych segmentach w zależności od potrzeb. Nowością w naszym portfolio jest wielosegmentowy kontroler taśm LED AIN/DIN 24VDC, który może być sterowany cyfrowo i analogowo. Nowy kontroler oferuje pięć wejść cyfrowych i jedno analogowe do bezpośredniego podłączenia do przełączników i czujników. Konfiguracja jest również oparta na predefiniowanych trybach pracy i jest możliwa za pośrednictwem dowolnego urządzenia końcowego obsługującego sieć WLAN. Uruchomienie i obsługę upraszcza intuicyjny interfejs sieciowy.
Więcej informacji na temat struktury rozwiązań sygnalizacyjnych można znaleźć w Świecie produktów item, w sklepie internetowym oraz platfomie lerningowej item Academy.

Odkryj więcej nowych produktów w e-papierze
Innowacje item 2024 zapewniają elastyczne i niestandardowe rozwiązania dla wyzwań w wielu obszarach.
W centrum pobierania dostępny jest aktualny katalog „Nowości 2024” ze wszystkimi nowymi produktami w formie e-paper.