Funkcjonalność i nowoczesna stylistyka – to połączenie typowe dla firmy item, która została za to wyróżniona nagrodą Red Dot Award 2018.
Z 59 krajów pochodziło w roku 2018 ponad 6300 produktów nominowanych do pożądanej nagrody Red Dot Award. Wszystkie zostały dokładnie ocenione przez międzynarodowe i niezależne jury. Podstawowym warunkiem zwycięstwa w jednym z najbardziej uznanych konkursów w kategorii doskonałego projektowania produktów było w tym roku również optymalne połączenie wyrazistego języka produktu i innowacji. Dzięki systemowi panelowemu narzędzi firma item zdobyła uznanie jury właśnie tych aspektach. Ze względu na przejrzystą strukturę i różnorodne możliwości mocowania narzędzi system panelowy narzędzi item sprawdził się jako optymalne rozwiązanie zapewniające większy porządek w miejscu pracy. Wyróżnienie to doskonale komponuje się z już dobytymi nagrodami za projekty przez item.

Idealna organizacja dzięki systemowi panelowemu narzędzi
Na najmniejszej przestrzeni aluminiowy profil płyty rowkowej złożony łącznie z 19 rowków systemowych z przodu i z tyłu zapewnia dużo miejsca na uchwyty i akcesoria. Dzięki płaskiej konstrukcji profilu płyt rowkowych 8 pracownicy łatwo i szybko urządzają swoje miejsce pracy. Akcesoria i materiały robocze można umieszczać indywidualnie na optymalnej wysokości i w optymalnym rozmieszczeniu. Klucze płaskie, wkrętaki, nasadki wiertarskie do narzędzi – prawie każde narzędzie można dopasować do potrzebnej sytuacji roboczej. Odpowiednie uchwyty są wkręcane przez pracownika bez kolejnych środków pomocniczych bezpośrednio w rowek. Optymalnie urządzone miejsce pracy za pomocą systemu panelowego narzędzi umożliwia bardziej wydajne procedury robocze, zapewniające większą produktywność.
Jednocześnie system paneli narzędzi item jako komponent jest optymalnym uzupełnieniem zestawu systemowego MB do ergonomicznego tworzenia stanowiska pracy: zasadniczo profil płyt rowkowych 8 można łączyć ze wszystkimi innymi produktami rodziny haków i uchwytów, półkami oraz indywidualnymi urządzeniami mocującymi marki item. Oprócz bezpośredniego połączenia z miejscem pracy system panelu narzędzi item jest tak samo dobrze przystosowany do konfiguracji uporządkowanego i mobilnego wózka narzędziowego, zapewniając w wielu miejscach większy porządek oraz strukturę w produkcji.
Nagroda dla najlepszych w branży: Red Dot Award

Konkurs o pożądaną nagrodę Red Dot Award jest ogłaszany przez stowarzyszenie „Centrum Projektowe Nadrenii-Westfalii” (DZNRW) i ma już 60-letnią tradycję. Do 1990 roku stowarzyszenie założone w połowie lat 50. XX wieku w Essen nosiło nazwę „Stowarzyszenie Form Przemysłowych”. Krótko po utworzeniu po raz pierwszy ogłoszono coroczny konkurs dla projektantów. Najpierw znany był pod nazwą „Czerwona kropka”, ale na przełomie wieków nagroda dla projektantów nabrała charaktery międzynarodowego i nazywa się „Red Dot Award”.
Oprócz projektów produktów renomowana nagroda Red Dot Award jest przyznawana również a szczególne osiągnięcia w kategorii projektów komunikacyjnych i koncepcji projektowych. Do zadań osób uprawnionych do głosowania należy nie tylko klasyczna praca jury. Są one odpowiedzialne również za inicjowanie wystaw i publikacji. Nagroda Red Dot Award 2018 dla systemu panelu narzędziowego item stanowi wyróżnienie za konsekwentny wyraz w połączeniu z lekkością obsługi. Nasi projektanci i osoby opracowujące produkt stoją zawsze przed wyzwaniem stworzenia we wszystkich produktach i rozwiązaniach item syntezy funkcjonalności i stylistyki. Tym bardziej cieszą więc oficjalne nagrody a tę pracę – tak jak Red Dot Award 2018.

Chcesz zawsze znać wszystkie ciekawe nowości ze świata item? Mamy precyzyjne rozwiązanie: Zasubskrybuj blog item w polu w prawym górnym rogu!