Subskrypcja biuletynu

Ergonomiczne stanowiska pracy dodarły również do Doliny Krzemowej

Do szerokiej świadomości powoli przebija się fakt, że praca w pozycji siedzącej wymaga kompensaty.

„Siedzenie to nowe palenie!” Ten cytat wydaje się przesadzony, ale w rzeczywistości trafia w samo sedno. Większą część naszego życia spędzamy w pozycji siedzącej. Jednak w rzeczywistości nie jesteśmy wcale do tego stworzeni. Siedzenie jest dopiero od ok. 250 lat stałą częścią naszego życia. Osoby spędzające dużo czasu siedząc, naprawdę narażają swoje zdrowie: Możliwymi skutkami są napięte mięśnie, podwyższone ciśnienie, bóle głowy, miażdżyca, cukrzyca i podwyższone ryzyko zachorowania na nowotwór. Nie oznacza to, że praca wykonywana w pozycji siedzącej sama w sobie stanowi zagrożenie dla zdrowia. Chodzi natomiast o to, aby zapewnić odpowiednią przeciwwagę i na stałe przyswoić sobie zasady ergonomii. O korzyściach stołów roboczych z regulacją wysokości przekonany jest nawet Tim Cook, dyrektor generalny Apple.

Symbioza ergonomii i wzornictwa

Apple Park, nowa siedziba kultowej marki znajdująca się w Cupertino, to miejsce wyjątkowe: Ogromny kampus w postaci koła wybudowany za ok. 5 miliardów dolarów amerykańskich. Z powodu swojego nietypowego kształtu budynek często nazywany jest „statkiem kosmicznym”. Na powierzchni 260 000 m² pracuje ok. 12 tysięcy osób. Dyrektor generalny Tim Cook już od dawna jest jednym z najbardziej znanych przeciwników nadmiernego siedzenia. Z tego względu zadbał o to, aby zegarek Apple Watch posiadał następującą funkcję: Jeśli dana osoba przebywa za długo w pozycji siedzącej, dostaje powiadomienie wysyłane przez cyfrowy zegarek, że najwyższy czas, aby wstać. To rozwiązanie było początkiem.

Zdrowie swoich pracowników kosztowało koncern Apple sporo.

Dzięki inicjatywie Tima Cooka w nowym budynku Apple wszyscy pracownicy pracują przy stojących stanowiskach pracy, a mówiąc ściślej: Przy ergonomicznych biurkach z regulacją wysokości. Pracownicy mają możliwość znacznego odciążenia kręgosłupa (i nie tylko) poprzez ustawienie różnych pozycji. Biurka można podwyższyć lub obniżyć za pomocą przycisku; wyposażone są również w kable elektryczne i światłowody. Widać wyraźnie, że zdrowie swoich pracowników kosztowało koncern Apple sporo. Koszt jednego fotela biurowego to ok. 1180 USD. Biorąc pod uwagę wszystkich pracowników Apple, jest to suma rzędu ok. 14 mln dolarów. Sprawą oczywistą jest to, że strategia Kalifornijczyków dotycząca ergonomii bardzo dobrze harmonizuje z ich wyczuciem stylu.

Ergonomiczne stanowiska pracy w przemyśle

Równowagę zapewnia następująca zasada: 80% czasu spędzonego w dynamicznej pozycji siedzącej oraz 20% w pozycji stojącej.

Ergonomiczne stanowiska biurowe w budynku Apple w Dolinie Krzemowej są wzorcowe. Fizyczne obciążenia pracowników produkcji są natomiast krytyczne. Szczególnie w trakcie wykonywania ręcznych prac montażowych ciało przechyla się na jedną stronę, co często skutkuje dolegliwościami w obrębie kręgosłupa. Dlatego w środowisku przemysłowym zaleca się stosowanie stołów roboczych z (elektryczną) regulacją wysokości – przede wszystkim w zakładach pracujących w systemie zmianowym z częstą zmianą personelu. Pracownicy mogą dostosować wysokość stołu do swoich indywidualnych warunków fizycznych. Wszechstronność tego rodzaju ergonomicznych biurek umożliwia ponadto celowe odciążenie – tak jak w koncernie Apple. Po dłuższym przebywaniu w pozycji siedzącej należy wstać. W takiej sytuacji sprawdziła się zasada 80% czasu spędzonego w dynamicznej pozycji siedzącej oraz 20% w pozycji stojącej.

 

Ergonomia to ważna koncepcja o charakterze systemowym, dlatego stanowiska pracy item zostały wyróżnione znakiem jakości Aktion Gesunder Rücken e. V. [Akcja Zdrowe Plecy].

Nowoczesny fotel roboczy musi posiadać indywidualną regulację, aby umożliwić płynne dopasowanie i odciążenie kręgosłupa. Pracownicy powinny móc dostosować fotel do własnych warunków fizycznych w pozycji siedzącej. Tylko w ten sposób można bowiem poznać, czy wybrane ustawienie jest prawidłowe. Wytrzymała i łatwa do czyszczenia poduszka, mechanizm synchronizujący oraz podparcie z regulacją w obszarze lordozy to kolejne kryteria wyboru świadczące o jakości przemysłowego krzesła roboczego. Ergonomia obejmuje również szereg innych aspektów, które wykraczają poza zagadnienia związane z siedzeniem: Oświetlenie, budowa modułowa, strefy chwytania i wzornictwo. Od początku istnienia firmy item wzornictwo i harmonijne przenikanie się kształtu i funkcji miało dla niej nadrzędne znaczenie. Patrząc na dużego gracza zza oceanu, my jako średnie przedsiębiorstwo, nie mamy się czego wstydzić.