Po krótkim opisie produktów ergologistic® łączących w sobie ergonomię i intralogistykę, poświęcimy teraz uwagę wewnątrzzakładowemu przepływowi materiałów.
Skupmy się teraz na zagadnieniu przepływu materiałów. Ma on decydujące znaczenie dla optymalnej wydajności produkcyjnej. Dlatego też tak wysokie są wymagania, jakie muszą spełnić rozwiązania intralogistyczne. Przedrostek pojęcia „intralogistyka” (łac.: pomiędzy) może wprowadzać w błąd, ponieważ nie chodzi tutaj o bycie pomiędzy dwoma obszarami, w pewnej bezpiecznej przestrzeni. Przepływ materiałów jest bowiem narażony na wiele zewnętrznych czynników i poddawany silnej presji. Dlatego każda zębatka musi idealnie pasować do drugiej, opóźnienia bowiem szybko się mszczą. Kluczową rolę odgrywają w tej sytuacji nie tylko systemy dostarczania materiałów w oparciu o zapotrzebowanie i udział pracowników w procesach, ale także dostawa środków produkcji.
Optymalizacja wewnątrzzakładowego przepływu materiałów
Aby wewnątrzzakładowy przepływ materiałów przebiegał sprawnie, należy zadbać o to, aby w każdej chwili można było dopasować do siebie wszelkie procesy intralogistyczne. Pożądanej wszechstronności nie można osiągać kosztem stabilności dostaw materiałów. Jeśli środki produkcji często ulegają awariom i konieczne są naprawy, ma to wpływ na wzrost kosztów, których można byłoby uniknąć. Innymi słowy: Dochodzi do marnotrawstwa. Nauka o 7 stratach mówi wyraźnie, jak nie wpaść w takie zasadzki. Spełnienie zasad Lean Production służących poprawie wydajności poprzez wdrożenie odpowiednich metod nie zawsze jest wystarczające. Jeśli chcemy zoptymalizować wewnątrzzakładowy przepływ materiałów, należy przy tworzeniu środków produkcji kierować się ich wszechstronnością i wytrzymałością.
Wewnątrzzakładowy przepływ materiałów od strony technicznej
Droga do samego serca nowoczesnych środków produkcji używanych w intralogistyce: Modułowa technika profilowana, znana np. z systemu modułowego Lean Production item, pozwala na szybkie wprowadzanie rozwiązań i działań optymalizujących. Potrzebne jest tylko jedno narzędzie, aby dokonać odpowiednich adaptacji i regulacji (np. przy wózkach transportowych) – bez wpływu na stabilność procesu. Nie ma konieczności dokręcania łączników. Co więcej, łączniki się nie luzują. Dzięki temu skraca się czas oczekiwania i minimalizuje ewentualnie ryzyko obrażeń spowodowane łącznikami, które podczas eksploatacji samoczynnie się odkręcają. Nowoczesne rozwiązania intralogistyczne chronią zatem wewnątrzzakładowy przepływ materiałów przed technicznymi problemami.
Chcesz być na bieżąco informowany o wszystkich nowościach ze świata item i wewnątrzzakładowym przepływie materiałów? Zapisz się do blogowego newslettera item poprzez pole w prawym górnym rogu i bądź zawsze na bieżąco!